17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハイ7エース 研削用砥石

通常単価(税別)
637655
税込単価
701721
通常出荷日:1日目~2日目

7エースの超高速度用バージョン。【特長】・セブンエースをベースにした超高速度用研削砥石。・幅広い分野で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最適被削材

粒度(#)

砥材

硬度(結合度)

トラスココード

最小発注数量
一般鋼
24
A/WA
P
451-7598
25個
ステンレス鋼
24
ST
K
-
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637
( 701 )
2日目
655
( 721 )
1日目

詳細情報

基本情報

7エースの超高速度用バージョン。
【特長】
・セブンエースをベースにした超高速度用研削砥石。
・幅広い分野での研削作業が可能な汎用超高速度用研削砥石。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観

外観

使用面

使用面

A/WA:一般鋼用。
ST:ステンレス鋼用。

外径厚み孔径砥粒粒度硬度最高使用周速度
180622.23A/WA24P80m/s
(4,800m/min)
ST24K
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

性能・試験情報

最高使用周速度:80m/s(4,800m/min)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイ7エース 研削用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q『ハイ7エース』は『セブンエース』とどう違うのですか?
A
『ハイ7エース』は「超高速度用」で、最高使用周速度は80m/sです。『セブンエース』は「普通速度用」で、最高使用周速度は72m/sになります。最高使用周速度とは、安全に使用できる最高限度の周速度のことで、必ずこの速度以下のグラインダで使用しなければなりません。
高周波発生機から供給される高周波によって駆動する高周波グラインダは、一般的な電気式グラインダやエアグラインダに比べ、負荷をかけた時に回転数やトルクが落ちにくいという特性があります。その為、作業効率が良く、連続的な負荷がかかる重研削作業などに向いています。高周波グラインダの中には高出力が可能で回転数が高いものがあり、『ハイ7エース』などの「超高速度用砥石」はこの高速回転に耐えられるような構造の砥石となっています。高周波用グラインダすべてが「超高速度用砥石」を使用する必要があるわけではありませんので、ご使用になるグラインダの回転数と、砥石の最高使用周速度を確認の上、ご使用ください。また、『ハイ7エース』は外径180mmのみです。
Q箱に書いてある「27号」「BF」とは何ですか?
A
「27号」は、研削砥石の形状「27号オフセット型」を表しています。「BF」は結合剤の種類を表しており、「繊維補強付レジノイド」の意味です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイ7エース 研削用砥石
ハイエース 重研削用砥石
ハイグリーンカップ 研削用砥石
スーパーソフト 研磨用砥石
オフセット砥石“ニュータッチ”
ハイスーパーレッド
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格637-755859213 -299801
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
外径(mm)180180180100100180
孔径(mm)22.2322.2322.23151522.23
厚さ(mm)666336
最高使用周速度(m/s)808080727280(4800m/min)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング