17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

スーパーつるぎ【10個入り】

通常単価(税別)
1,5962,191
税込単価
1,7562,410
通常出荷日:4日目~6日目

優れたコストパフォーマンス!両面補強の安全性と、経済性を兼ね備えた画期的製品。【用途】・鉄・ステンレス...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
2
335-5411
5パック

10個入り

1
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596
( 1,756 )
4日目
2,191
( 2,410 )
6日目

詳細情報

基本情報

優れたコストパフォーマンス!両面補強の安全性と、経済性を兼ね備えた画期的製品。
【用途】
・鉄・ステンレス等金属全般の小径・小形・薄物など

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 寸法(外径×厚さ×穴径)mm:105×2.0×15
  • 最高使用周速度:80m/s(4,800m/min)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーつるぎのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーつるぎ
スーパーリトル防湿パック
スーパーリトルII オフセット型切断砥石
ストレート型切断砥石 カッティングホイルベータ
切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄
切断砥石"武蔵"
メーカー富士製砥ノリタケノリタケニューレジストントラスコ中山トーケン
通常価格1,596-2,961 -405347347339 -
通常出荷日4日目〜5日目〜在庫品1日目1日目4日目1日目〜
商品タイプストレート型ストレート型オフセット型ストレート型ストレート型ストレート型
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼
外径(mm)105105105107105105
穴径(mm)151515151515
砥粒AAABETAZAAZ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング