ツール用品技術窓口
強靭でシャープな切れ味!両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面によりすぐれた切れ味を発揮します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,768円 ( 1,945円 ) | 6日目 |
1,768円 ( 1,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,031円 ( 5,534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,304円 ( 3,634円 ) | 6日目 |
3,304円 ( 3,634円 ) | 6日目 |
3,737円 ( 4,111円 ) | 6日目 |
4,182円 ( 4,600円 ) | 7日目 |
3,492円 ( 3,841円 ) | 6日目 |
3,492円 ( 3,841円 ) | 6日目 |
4,603円 ( 5,063円 ) | 6日目 |
4,422円 ( 4,864円 ) | 6日目 |
8,727円 ( 9,600円 ) | 6日目 |
11,774円 ( 12,951円 ) | 6日目 |
12,926円 ( 14,219円 ) | 6日目 |
強靭でシャープな切れ味!両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面によりすぐれた切れ味を発揮します。
用途・形状
【金属用】
一般鋼材、ALC、ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
【ステンレス用】
ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)、一般鋼材、ALC
1枚の砥石(φ106mm)で0.4mmの薄鉄板がどれだけ切れるか

切断砥石の選び方
切断作業や研削作業を効率的かつ経済的に行うためには、その作業条件に最も適した砥石を選ぶ必要があります。
以下は切断作業の場合です。
| 条件 | 硬めの砥石 | 軟らかめの砥石 |
|---|---|---|
| 切断材料の材質(例) | 軟らかい材質 一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル) | 硬い材質 重量鋼材・特殊鋼材 |
| 切断材料の太さ(例) | 細い材料 丸棒換算直径 30mm程度まで | 太い材料 丸棒換算直径 50mm程度まで |
| モーター馬力(例) | 馬力が強い 3.7kW程度以上 | 馬力が弱い 2.2kW程度まで |
| 砥石回転速度(例) | 回転速度遅い 2,000min-1程度以下 | 回転速度速い 2,300min-1程度以上 |
実際の作業では、上記の条件が重なり複雑な場合が生じます。
表示明細


安全の手引き、切断にあたって
「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。
砥石は、基本に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のため「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。
(1)砥石の取り扱いは、「ころがすな・落とすな・ぶつけるな」の三原則を守ること。
(2)砥石は、必ず先入れ、先出しで使用すること。
(3)機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査をすること。
(4)砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合しているかを確認すること。
(5)フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用すること。
(6)砥石を取り付ける前に、必ず回転方向を確認すること。
(7)砥石全体を覆う砥石カバーが取付けられている全カバー付切断機を使用すること。
(8)その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り換えたときは3分間以上の試運転をすること。
(9)加工物はしっかりと固定すること。
(10)作業中は、保護メガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用すること。
(11)火花の飛散を、しゃへい板などで防止すること。
(12)呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。
(1)落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないこと。
(2)砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。
(3)砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。
(4)砥石の接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないこと。逃げ部のないフランジは使用しないこと。
(5)砥石をフランジへ取り付ける際は、ナットを締めすぎないこと。
(6)砥石の側面を使用しないこと。
(7)砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないこと。
(8)砥石を無理に加工物に押しつけないこと。
(9)回転中の砥石に手・足・指などを触れないこと。
(10)試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないこと。

富士製砥
スーパー雷鳥0.8・1.6

富士製砥
EXつるぎ

トーケン
切断砥石"サムライ"
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本レヂボン
レヂボンスーパーカット RSC
4.7通常価格(税別):2,644円~

日本レヂボン
飛騨の匠 HIDA NO TAKUMI
4.6通常価格(税別):2,150円~

レヂトン
金の卵 ステンレス・金属用
4.5通常価格(税別):3,098円~

トラスコ中山
切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ
3.5通常価格(税別):210円

ノリタケ
精密切断機用 フリーカット
0通常価格(税別):1,297円~

トーケン
切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"
5通常価格(税別):144円~

トーケン
ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"
5通常価格(税別):710円~

レヂトン
金の卵 オフセット型
5通常価格(税別):2,860円

トラスコ中山
切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mm
5通常価格(税別):267円