17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

EXつるぎ【25個入り】

通常単価(税別)
14,77118,349特別価格
税込単価
16,24820,184特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~6日目

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。【用途】・一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

砥粒

トラスココード

最高使用周速度

品種

最小発注数量
305
2.8
A
827-9984
72m/s(4300m/min)
ゴーゴー305
1パック

25個入り

355
3
A
393-6490
72m/s(4300m/min)
A36R BF
1パック

25個入り

355
3
A
827-9985
72m/s(4300m/min)
ゴーゴー355
1パック

25個入り

405
3
A
393-6503
63m/s(3800m/min)
A30R BF
1パック

25個入り

405
3
A
827-9986
63m/s(3800m/min)
ゴーゴー405
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,77113,477
( 14,825 )
6日目
17,195
( 18,915 )
6日目
16,121
( 17,733 )
6日目
18,34917,099
( 18,809 )
5日目
17,266
( 18,993 )
6日目

詳細情報

基本情報

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。
【用途】
・一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)

商品情報

製品特長・仕様

規格表

寸法
(外径×厚さ×穴径)
mm
品種最高使用周速度
305×2.8×25.4A36R BF72m/s
(4,300m/min)
355×3×25.4
405×3×25.4A30R BF63m/s
(3,800m/min)

選定サポート情報

切断砥石の選び方

切断作業や研削作業を効率的かつ経済的に行うためには、その作業条件に最も適した砥石を選ぶ必要があります。
以下は切断作業の場合です。

条件硬めの砥石軟らかめの砥石
切断材料の材質(例)軟らかい材質
一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル)
硬い材質
重量鋼材・特殊鋼材
切断材料の太さ(例)細い材料
丸棒換算直径 30mm程度まで
太い材料
丸棒換算直径 50mm程度まで
モーター馬力(例)馬力が強い
3.7kW程度以上
馬力が弱い
2.2kW程度まで
砥石回転速度(例)回転速度遅い
2,000min-1程度以下
回転速度速い
2,300min-1程度以上

実際の作業では、上記の条件が重なり複雑な場合が生じます。

 

表示明細

EXつるぎ【25個入り】 表示明細

技術情報

EXつるぎ【25個入り】 技術情報

注意・禁止事項

安全の手引き、切断にあたって
「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

砥石は、基本に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のため「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

すべきこと

(1)砥石の取り扱いは、「ころがすな・落とすな・ぶつけるな」の三原則を守ること。

(2)砥石は、必ず先入れ、先出しで使用すること。

(3)機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査をすること。

(4)砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合しているかを確認すること。

(5)フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用すること。

(6)砥石を取り付ける前に、必ず回転方向を確認すること。

(7)砥石全体を覆う砥石カバーが取付けられている全カバー付切断機を使用すること。

(8)その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り換えたときは3分間以上の試運転をすること。

(9)加工物はしっかりと固定すること。

(10)作業中は、保護メガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用すること。

(11)火花の飛散を、しゃへい板などで防止すること。

(12)呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。

してはいけないこと

(1)落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないこと。

(2)砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。

(3)砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。

(4)砥石の接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないこと。逃げ部のないフランジは使用しないこと。

(5)砥石をフランジへ取り付ける際は、ナットを締めすぎないこと。

(6)砥石の側面を使用しないこと。

(7)砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないこと。

(8)砥石を無理に加工物に押しつけないこと。

(9)回転中の砥石に手・足・指などを触れないこと。

(10)試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないこと。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXつるぎのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXつるぎ
スーパーつるぎ
オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ-UFO107×1.0mm
据置型機械用切断砥石(ステンレス用チョップソーK)
スーパーリトル防湿パック
精密切断トイシ
メーカー富士製砥富士製砥サンゴバンPFERDノリタケ平和テクニカ
通常価格14,771-1,596 -4712,2702,961 -21,679
通常出荷日5日目〜4日目〜1日目1日目5日目〜5日目
商品タイプストレート型ストレート型オフセット型ストレート型ストレート型ストレート型
被削材一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼
穴径(mm)25.4151525.41525.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング