17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コレットチャック TPH65

通常単価(税別)
5,4685,772特別価格
税込単価
6,0156,349特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

2.35mm/3mm/3.15mm先端工具用コレットチャック。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 寸法(mm)
    4.6×32
  • 質量(g)
    1.75
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 装着コレット(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

装着コレット

(mm)

備考

最小発注数量
2.35
2.35mm先端工具用コレットチャック
1個
3
3mm先端工具用コレットチャック
1個
3.175
3.175mm先端工具用コレットチャック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6704,666
( 5,133 )
5日目
5,4684,666
( 5,133 )
5日目
5,7724,666
( 5,133 )
5日目

詳細情報

基本情報

2.35mm/3mm/3.15mm先端工具用コレットチャック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャック TPH65のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
先端パーツの異径サイズの装着用
5
満足度:5.0
標準のコレットチャックと径を変更するために使用。簡単な工具で変更でき、異径の先端パーツを装着できるようになりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック TPH65
エコグランデ フットスイッチ
エコグランデ コントローラ
ブラシモーター用 カールコード 2m
エコグランデ トルクセット
エコグランデ ストロングハンドピース
メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン
通常価格5,468-9,72745,0573,73975,41042,000 -
通常出荷日5日目5日目5日目6日目6日目5日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品セット本体
寸法(mm)4.6×32110×170×6090×205×182---
質量(g)1.755302400492631238
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング