17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マキシマ80 トルクハンドピース

通常単価(税別)
23,22823,229
税込単価
25,55125,552
通常出荷日:5日目~6日目

強力NDマグネット採用Max35,000min-1の高トルクタイプブラシハンドピース。【特長】・軽量・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    0~35000
  • 全長 (mm)
    150
  • 外径 (mm)
    26
  • モータータイプ
    ブラシタイプ
  • 最大トルク(N・cm)
    6.5
  • 質量(g)
    200
  • 適合規格
    CE,PSE
  • コード長さ (m)
    1.5(ハンドピース)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 装着コレット(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

装着コレット

(mm)

最小発注数量
2.35
1個
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,228
( 25,551 )
6日目
23,229
( 25,552 )
5日目

詳細情報

基本情報

強力NDマグネット採用Max35,000min-1の高トルクタイプブラシハンドピース。
【特長】
・軽量・コンパクトなハンドピースは長時間の作業も疲労感を最小限に抑え、女性にも優しい設計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マキシマ80 トルクハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マキシマ80 トルクハンドピース
マキシマ80 スリムハンドピース
ミニコングRX用ハンドピース
ストレートモータスピンドル(1756)
ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)
ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)
メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン柳瀬ナカニシナカニシボッシュ
通常価格23,228-23,229 -69,105184,96046,18416,470
通常出荷日5日目〜5日目〜4日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体セット
種類回転式回転式ハンドピース回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)0~350000~400005000060,0003000010000~32000
全長(mm)150145160164.2100.9188
外径(mm)2626273022.856
よく一緒に購入される商品

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング