ツール用品技術窓口
【特徴】・不等分割形状による振動抑制効果・2段ギャッシュ(底刃ポケット)でスムーズな切りくず排出・刃先...
詳細を確認
特長1 不等分割形状 抜群の振動抑制効果 (EPSF/EPSM/EPSW)



特長2 2段ギャッシュ(底刃ポケット)スムーズな切りくず排出 (EPSM/EPSW)

剛性と切りくず排出性を両立した2段ギャッシュ形状刃型は高能率横・縦送りを実現。
特長3 ダブルエキセン 耐チッピング性・耐摩耗性を向上(EPSM)

ダブルエキセンは刃先の強度を確保するとともに、摩耗を小さく抑える。
・SUS304側面切削後の刃先稜線状態

特長4 PNコーティング 耐摩耗性を向上(EPSF/EPSM/EPSW)
●特長と機能
Al含有量の調整により、特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。
HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。
注)本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意ください。
・PNコーティングの密着性

・PNコーティングの皮膜断面組織と特性


様々な加工を用いた切削事例 (EPSM/EPSW)
●被削材:SUS304
使用工具:エポックSUSシリーズ , クーラント:水溶性


加工後のワーク
・切削条件

多種多様な加工を高能率で行う事ができます。
側面切削による寿命データ(EPSM)
●被削材:SUS304
工具形状:スクエアタイプ φ8×4NT, fz=0.04mm/t, ap×ae=8×3mm, OH=24mm , クーラント:水溶性

EPSMは高速条件においても長寿命。

側面切削の切削事例(EPSM)
●被削材:SUS304
工具形状:スクエアタイプ φ8×4NT, n=2,400min-1(vc=60m/min), vf=380mm/min(fz=0.04mm/t),ap×ae=8×3mm, OH=24mm, クーラント:水溶性


側面切削の寿命比較(EPSM)
●被削材:インコネル718(46HRC)


側面切削の切削事例(EPSM)
●被削材:析出硬化系ステンレス鋼15-5PH(40HRC)
工具形状:スクエアタイプ φ8×4NT, n=3,200min-1(vc=80m/min), vf=500mm/min(fz=0.04mm/t), ap×ae=3×1mm, OH=24mm, クーラント :水溶性


析出硬化系ステンレスの切削においても、小さい摩耗幅で加工ができ、更に使用することが可能。
溝切削の摩耗比較(EPSM)



溝切削の寿命比較(EPSM-CR)
●被削材:SUS304
工具形状:ラジアスタイプ φ8×r1
n=2,200min-1(vc=55m/min),
vf=260mm/min(fz=0.3mm/t),
ap×ae=8×8mm
クーラント:水溶性

●汎用 側面切削条件
EPSMS※2(ショート刃長)、EPSM(レギュラー刃長)、EPSM-CR(レギュラー刃長・コーナR付き)、EPSM-3Dc(首下3Dcタイプ)、
EPSW(レギュラー刃長・ラフィング)、EPSW-3Dc(首下3Dcタイプ・ラフィング)


※ φ4、φ4.5、φ5、φ5.5 のEPSW(エポックSUSウェーブ)は3枚刃のため、送り速度のみを75%に設定してください。
※2 上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。ショート刃をご使用の場合回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
●高速 側面切削条件
EPSMS※2(ショート刃長)、EPSM(レギュラー刃長)、EPSM-CR(レギュラー刃長・コーナR付き)、EPSM-3Dc(首下3Dcタイプ)


※2 上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。ショート刃をご使用の場合回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
●汎用 溝切削条件
EPSMS※2(ショート刃長)、EPSM(レギュラー刃長)、EPSM-CR(レギュラー刃長・コーナR付き)、EPSM-3Dc(首下3Dcタイプ)、
EPSW(レギュラー刃長・ラフィング)、EPSW-3Dc(首下3Dcタイプ・ラフィング)


※ φ4、φ4.5、φ5、φ5.5 のEPSW(エポックSUSウェーブ)は3枚刃のため、送り速度のみを75%に設定してください。
※2 上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。ショート刃をご使用の場合回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
●側面仕上げ切削条件
EPSF(レギュラー刃長)、EPSMS※3(ショート刃長)、EPSM(レギュラー刃長)、EPSM-CR(レギュラー刃長・コーナR付き)、
EPSM-3Dc(首下3Dcタイプ)、EPSM-5Dc※3(首下5Dcタイプ)、EPSM-5Dc-CR※3(首下5Dcタイプ・コーナR付き)


※3 上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。ショート刃をご使用の場合回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
5Dcタイプをご使用の場合は回転数・送り速度を70%を目安に調整してください。
・本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
・被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
・できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
・この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工条件、目的、使用機械等により条件を調整してください。
・ビビリや異常振動が発生する場合は条件を調整してください。
【溝切削条件】
・座繰り加工を行う際に、送り速度を溝条件の1/5に、0.01Dcのステップに設定してください。
・傾斜進入加工を行う際に、進入角度を3°以下、送り速度を溝条件の70%送りに設定してください。
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(~30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼(30~40HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、超耐熱合金
切り込み量別 切削抵抗の比較(φ8側面切削の場合)
●エポックSUSマルチ 切り込み範囲図(EPSM)



安全上のご注意
1. 取扱上のご注意
2. 取付け時のご注意
3. 使用上のご注意
4. 再研削時のご注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,533円 ( 6,086円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 1日目 |
9,543円 ( 10,497円 ) | 1日目 |
9,543円 ( 10,497円 ) | 1日目 |
9,543円 ( 10,497円 ) | 1日目 |
9,543円 ( 10,497円 ) | 1日目 |
9,543円 ( 10,497円 ) | 1日目 |
9,543円 ( 10,497円 ) | 1日目 |
9,543円 ( 10,497円 ) | 1日目 |
9,543円 ( 10,497円 ) | 1日目 |
9,543円 ( 10,497円 ) | 1日目 |
5,734円 ( 6,307円 ) | 1日目 |
10,663円 ( 11,729円 ) | 1日目 |
10,663円 ( 11,729円 ) | 1日目 |
10,663円 ( 11,729円 ) | 1日目 |
10,663円 ( 11,729円 ) | 1日目 |
10,663円 ( 11,729円 ) | 1日目 |
10,663円 ( 11,729円 ) | 1日目 |
10,663円 ( 11,729円 ) | 1日目 |
10,663円 ( 11,729円 ) | 1日目 |
10,663円 ( 11,729円 ) | 1日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 1日目 |
11,612円 ( 12,773円 ) | 1日目 |
11,612円 ( 12,773円 ) | 1日目 |
11,612円 ( 12,773円 ) | 1日目 |
11,612円 ( 12,773円 ) | 1日目 |
11,612円 ( 12,773円 ) | 1日目 |
11,612円 ( 12,773円 ) | 1日目 |
11,612円 ( 12,773円 ) | 1日目 |
11,612円 ( 12,773円 ) | 1日目 |
11,612円 ( 12,773円 ) | 1日目 |
6,986円 ( 7,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,457円 ( 15,903円 ) | 1日目 |
14,457円 ( 15,903円 ) | 1日目 |
14,457円 ( 15,903円 ) | 1日目 |
14,457円 ( 15,903円 ) | 1日目 |
14,457円 ( 15,903円 ) | 1日目 |
14,457円 ( 15,903円 ) | 1日目 |
14,457円 ( 15,903円 ) | 1日目 |
14,457円 ( 15,903円 ) | 1日目 |
14,457円 ( 15,903円 ) | 1日目 |
【特徴】
・不等分割形状による振動抑制効果
・2段ギャッシュ(底刃ポケット)でスムーズな切りくず排出
・刃先の強度を確保し摩耗を小さく抑えるダブルエキセンで耐ピッチング性・耐摩耗性の向上を実現
・工具母材との密着性に優れた耐熱性のあるPNコーティングを採用。
・ダブルエキセン効果により耐ピッチング性、摩耗性を向上させ、高能率でもビビりなく長寿命な加工を実現。
【用途】
・ステンレス鋼の荒~仕上げ加工までマルチに対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~