17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

アルファ正面フライス AFE45形

通常単価(税別)
28,54882,518
税込単価
31,40390,770
通常出荷日:3日目

【特長】・20°ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。・インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニークな超硬シートの逃げ面形状により低切削抵抗の刃形を実現
鋳鉄・一般鋼・焼入れ鋼・アルミから難削材まで加工可能

アルファ正面フライス AFE45形 加工素材
アルファ正面フライス AFE45形 加工用途

加工用途

特長

アルファ正面フライス AFE45形 特長
  • 01:バラツキの少ない刃先正面振れ精度
    締め付けトルクのバラツキによる刃先正面振れ精度の悪化が無く、取扱いが容易になりました。
  • 02:優れた切くず排出性
    ネジクランプ方式により十分なポケットが確保でき、スムーズに切くずが排出されます。
  • 03:超硬シートを採用
    超硬シートは、もしものインサート破損からカッタ本体を保護し、インサート着座安定性も向上するため安定した寿命が得られます。
  • 04:低切削抵抗刃形
    ユニークな超硬シートの逃げ面形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。
  • 05:多刃タイプを設定
    汎用の標準刃数タイプに加え、加工能率重視の多刃タイプを標準化しました。
  • 06:最新コーティングの長寿命インサート
    PVDコーティング皮膜の厚膜化技術を適用し、耐摩耗性を大幅に改善したJS4060、耐熱性に優れるJP4120、密着性に優れるJM4160、DLCコーティングのSD5010の4材種を用意する事で多様な被削材に対応し、従来比2倍の長寿命を可能にしました。
AJコーティングシリーズの特長
  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。

新技術
  • 高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と結晶組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善。
  • 耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下。
アルファ正面フライス AFE45形 AJコーティング

プリハードン鋼・焼入れ鋼加工用材種 JP4120

特長
  • 耐摩耗性と靭性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

得意分野
  • 30~50HRCのプリハードン鋼・焼入れ鋼の切削加工において優れた切削性能を発揮します。
  • 難削系のダイカスト金型用鋼や析出硬化系ステンレス鋼、仕上げ加工においても優れた耐摩耗性を発揮します。
アルファ正面フライス AFE45形 JP4120の切削性能グラフ

ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160

特長
  • 靭性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

得意分野
  • ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
アルファ正面フライス AFE45形 JM4160の切削性能グラフ

 

外形図

アルファ正面フライス AFE45形 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

切削抵抗

アルファ正面フライス AFE45形 切削抵抗グラフ
 

SUS630 切削

アルファ正面フライス AFE45形 SUS630 切削グラフ
 

チタン合金切削

アルファ正面フライス AFE45形 チタン合金切削グラフ
 

小型M/Cによるアルミ合金切削事例

アルファ正面フライス AFE45形 小型M/Cによるアルミ合金切削事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファ正面フライス AFE45形 切削条件表

※赤字は第1推奨材種です。

【注意】

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
  • インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
  • 排出した切りくずは飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取り付け保護めがね等の保護具を着用して、安全な環境で作業される事をお願い致します。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
 

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付も確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。
3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

詳細タイプ

φD1

(mm)

トラスココード

寸法 φd

(mm)

寸法 φd1

(mm)

重量

(kg)

寸法 幅a

(mm)

寸法 キー深b

(mm)

アーバ寸法 φDb

(mm)

インサート数

(枚)

最小発注数量
50
40
Fig.1
63.6
428-0172
22
17
0.5
10.4
6.3
48
3
1個
50
40
Fig.1
63.6
428-0181
22
17
0.45
10.4
6.3
48
4
1個
63
40
Fig.1
76.6
428-0199
22
17
0.6
10.4
6.3
48
4
1個
63
40
Fig.1
76.6
428-0202
22
17
0.56
10.4
6.3
48
5
1個
80
50
Fig.2
93.5
428-0211
25.4
35
1.04
9.5
6
52
4
1個
80
50
Fig.2
93.5
428-0229
25.4
35
0.94
9.5
6
52
6
1個
100
50
Fig.2
113.5
428-0237
31.75
45
1.58
12.7
8
62
5
1個
100
50
Fig.2
113.5
428-0245
31.75
45
1.48
12.7
8
62
7
1個
125
63
Fig.2
138.5
428-0253
38.1
70
3.18
15.9
10
82
6
1個
125
63
Fig.2
138.5
428-0261
38.1
70
3.05
15.9
10
82
8
1個
160
63
Fig.2
173.4
428-0288
50.8
80
5.17
19.1
11
101
8
1個
160
63
Fig.2
173.4
428-0270
50.8
80
5.08
19.1
11
101
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,548
( 31,403 )
3日目
32,731
( 36,004 )
3日目
33,483
( 36,831 )
3日目
40,841
( 44,925 )
3日目
37,163
( 40,879 )
3日目
50,968
( 56,065 )
3日目
46,035
( 50,639 )
3日目
60,014
( 66,015 )
3日目
55,068
( 60,575 )
3日目
65,950
( 72,545 )
3日目
73,480
( 80,828 )
3日目
82,518
( 90,770 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20°ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。
・インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。
・ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現します。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ正面フライス AFE45形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ正面フライス AFE45形
アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)
AXD4000形正面フライス
ASX445形正面フライス
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
ASX400形正面フライス(アーバタイプ)
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格28,548-50,722 -50,910 -30,459 -37,575 -30,954 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
加工用途平面平面平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り平面平面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバー柄付きタイプアーバー
仕上げ区分荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング