17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

通常単価(税別)
3,85111,337特別価格
税込単価
4,23612,471特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【用途】側面加工、溝加工、座ぐり加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度を...

詳細を確認
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径公差

最小発注数量
1
2.5
6
55
-0.008~0
1個
1.5
3.5
6
55
-0.008~0
1個
2
4
6
55
-0.008~0
1個
2.5
5
6
55
-0.008~0
1個
3
7
6
55
-0.008~0
1個
3.5
8
8
65
-0.009~0
1個
4
8
8
65
-0.009~0
1個
4.5
10
8
65
-0.009~0
1個
5
10
8
65
-0.009~0
1個
5.5
12
8
65
-0.009~0
1個
6
12
8
65
-0.009~0
1個
6.5
14
10
70
-0.009~0
1個
7
14
10
70
-0.009~0
1個
7.5
14
10
70
-0.009~0
1個
8
14
10
70
-0.009~0
1個
8.5
18
10
75
-0.009~0
1個
9
18
10
75
-0.009~0
1個
9.5
18
10
75
-0.009~0
1個
10
18
10
75
-0.009~0
1個
11
22
12
85
-0.011~0
1個
12
22
12
85
-0.011~0
1個
13
25
12
90
-0.011~0
1個
14
25
16
95
-0.011~0
1個
15
30
16
100
-0.011~0
1個
16
30
16
100
-0.011~0
1個
17
35
16
105
-0.011~0
1個
18
35
16
105
-0.011~0
1個
19
40
20
120
-0.013~0
1個
20
40
20
120
-0.013~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,934
( 5,427 )
1日目
4,509
( 4,960 )
1日目
4,183
( 4,601 )
1日目
4,137
( 4,551 )
1日目
3,851
( 4,236 )
1日目
3,921
( 4,313 )
1日目
3,921
( 4,313 )
1日目
3,921
( 4,313 )
1日目
3,921
( 4,313 )
1日目
3,921
( 4,313 )
1日目
3,921
( 4,313 )
1日目
4,111
( 4,522 )
1日目
4,111
( 4,522 )
1日目
4,111
( 4,522 )
1日目
4,111
( 4,522 )
1日目
4,864
( 5,350 )
1日目
4,864
( 5,350 )
1日目
4,864
( 5,350 )
1日目
4,864
( 5,350 )
1日目
5,793
( 6,372 )
1日目
5,793
( 6,372 )
1日目
7,195
( 7,915 )
1日目
7,195
( 7,915 )
1日目
7,815
( 8,597 )
1日目
7,504
( 8,254 )
1日目
9,324
( 10,256 )
1日目
9,871
( 10,858 )
1日目
10,740
( 11,814 )
1日目
11,33710,996
( 12,096 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、溝加工、座ぐり加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度を持つコバルトハイスを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長
ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長
ATコートNEエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長
ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT
スーパーカットエンドミル ATコート・レギュラー刃長 RFR□□-AT
ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格3,851-3,564 -4,099 -7,948 -5,882 -3,903 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝 / 座繰り
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)ノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング