17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レンチ(UGバイト用)

通常単価(税別)
819794
税込単価
901873
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

インサートクランプ力を強化。分割型、一体型ホルダをシリーズ化。加工溝幅2.2~5.1mm

  • トラスココード
    680-4462
  • 部品名
    レンチ

型番:

UGS1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UGS1の仕様・寸法情報

トラスココード
680-4462
部品名
レンチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
UGS1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819794
( 873 )
2日目

詳細情報

基本情報

インサートクランプ力を強化。分割型、一体型ホルダをシリーズ化。加工溝幅2.2~5.1mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンチ(UGバイト用)の型番UGS1のページです。 型番UGS1に関する仕様情報を記載しております。
レンチ(UGバイト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンチ(UGバイト用)
セットねじ
ストッパ
サイドブロックプレート(WPバイト・M形バー用)
駒用ねじ
ロックピン(FF3000形用)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格8194403,3374,1781,0502,180
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
トラスココード680-4462659-3780664-5992--663-4494
部品名レンチセットねじストッパーサイドブロックプレート駒用ねじ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト