17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

通常単価(税別)
4,06911,520
税込単価
4,47612,672
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

2枚刃の汎用エンドミル。太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミル。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2SS 2枚刃汎用エンドミル(S) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
0.5
0.8
6
50
-0.02~0mm
1個
1
2
6
50
-0.02~0mm
1個
1.5
3.5
6
50
-0.02~0mm
1個
2
5
6
50
-0.02~0mm
1個
2.5
6
6
50
-0.02~0mm
1個
3
8
6
50
-0.02~0mm
1個
3.5
8
8
60
-0.03~0mm
1個
4
8
8
60
-0.03~0mm
1個
4.5
10
8
60
-0.03~0mm
1個
5
10
8
60
-0.03~0mm
1個
5.5
12
8
60
-0.03~0mm
1個
6
12
8
60
-0.03~0mm
1個
6.5
15
10
65
-0.03~0mm
1個
7.5
15
10
65
-0.03~0mm
1個
8
15
10
65
-0.03~0mm
1個
8.5
20
10
75
-0.03~0mm
1個
9
20
10
75
-0.03~0mm
1個
9.5
20
10
75
-0.03~0mm
1個
10
20
10
75
-0.03~0mm
1個
10
20
12
75
-0.03~0mm
1個
11
22
12
85
-0.03~0mm
1個
12
22
12
85
-0.03~0mm
1個
13
26
12
90
-0.03~0mm
1個
14
26
16
90
-0.03~0mm
1個
15
30
16
100
-0.03~0mm
1個
15.5
32
16
100
-0.03~0mm
1個
16
32
16
100
-0.03~0mm
1個
20
38
20
115
-0.03~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,325
( 9,158 )
4日目
4,781
( 5,259 )
4日目
4,521
( 4,973 )
4日目
4,361
( 4,797 )
5日目
4,333
( 4,766 )
4日目
4,069
( 4,476 )
4日目
4,069
( 4,476 )
4日目
4,069
( 4,476 )
4日目
4,069
( 4,476 )
4日目
4,069
( 4,476 )
4日目
4,069
( 4,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,069
( 4,476 )
4日目
4,279
( 4,707 )
4日目
4,279
( 4,707 )
4日目
4,279
( 4,707 )
4日目
4,668
( 5,135 )
4日目
4,668
( 5,135 )
4日目
4,668
( 5,135 )
4日目
4,668
( 5,135 )
4日目
4,668
( 5,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,448
( 5,993 )
4日目
5,448
( 5,993 )
4日目
6,571
( 7,228 )
4日目
6,571
( 7,228 )
4日目
7,321
( 8,053 )
4日目
10,460
( 11,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,875
( 8,663 )
4日目
11,520
( 12,672 )
4日目

詳細情報

基本情報

2枚刃の汎用エンドミル。太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミル。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)
2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)
2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)
3Sエンドミル2枚刃ロング刃
SS2TM Sコーティングエステック2枚刃レギュラ刃
SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルフクダ精工三興製作所三興製作所
通常価格4,069-4,521 -4,069 -3,529 -4,163 -4,578 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング