17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル

通常単価(税別)
58,02989,481
税込単価
63,83298,429
通常出荷日:3日目~4日目

VF-6SVRCH 6枚刃不等リードラフィング形状により、びびりを低減し、高能率加工を実現。ステンレス...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チタン合金や超耐熱合金などの航空機部品加工に威力を発揮

VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 製品特長

性能・試験情報

CoolStarシリーズの切削性能のご紹介

 

●様々な加工において、安定したクーラント供給が可能

VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報1
VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報2
VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報3

深溝の加工を想定

エンドミルVFSFPRCHD1600(φ16)
被削材Ti-6Al-4V
回転速度2,000min-1(100m/min)
送り速度400mm/min(0.05mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)

●ステンレス鋼、チタン合金加工における寿命比較

ステンレス鋼(SUS304)

VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報4
VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報5
エンドミルVF6MHVCHD1600(φ16)
被削材SUS304
回転速度3,000min-1(150m/min)
送り速度1,800mm/min(0.1mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)
 

チタン合金(Ti-6Al-4V)

VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報6
VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報7
エンドミルVF6MHVCHD1600(φ16)
被削材Ti-6Al-4V
回転速度3,000min-1(150m/min)
送り速度1,800mm/min(0.1mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)
 

●ステンレス鋼加工での安定切削領域比較

VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報8
VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報9
エンドミルVF6SVRCH1600(φ16)
被削材SUS304
回転速度2,000-4,000min-1(100-200m/min)
送り速度600-1,200mm/min(0.05mm/tooth)
切削油剤水溶性切削油剤(0.7MPa)

 

外形図

VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面切削

VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 側面切削

D:エンドミル外径

切削条件時の注意

1)切込み量が小さい場合は、さらに回転速度と送り速度を上げることができます。
2)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較しびびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
3)側面加工の場合はダウンカットを推奨します。

適用被削材

炭素鋼、合金鋼、鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼、プリハードン鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
超耐熱合金
鋼合金アルミニウム合金
------

 

選定サポート情報

豊富なシリーズ展開

VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
16
33
16
90
1個
20
38
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,029
( 63,832 )
4日目
89,481
( 98,429 )
3日目

詳細情報

基本情報

VF-6SVRCH 6枚刃不等リードラフィング形状により、びびりを低減し、高能率加工を実現。ステンレス鋼、チタン合金、インコネルなどの難削材で安定した加工が可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VF6SVRCH インパクトミラクルエンドミル
非鉄用超硬ラフィングエンドミル HYP-ALM-RF
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S)
SPSRC4A SPシリーズラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート
ステンレス用不等リードラフィングエンドミル ロングネック 4枚刃 6879
ダイヤコート 綾目ルーター 底刃有り DIA-DCE
メーカー三菱マテリアルオーエスジー三菱マテリアル岡崎精工グーリングオーエスジー
通常価格58,029-4,062 -12,480 -4,987 -12,068 -28,053 -
通常出荷日3日目〜2日目在庫品1日目〜2日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼グラファイト / 樹脂
ねじれ角不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)不等リード・不等分割-
コーティング鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング