17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

VF2MV インパクトミラクルエンドミル

通常単価(税別)
7,0728,661
税込単価
7,7799,527
通常出荷日:2日目

不等リード採用でびびり知らずのエンドミルです。【特長】・高硬度高速加工に対応した不等リード形2枚刃スク...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

VF2MV インパクトミラクルエンドミル:関連画像
  • 高硬度高速加工に対応した不等リード形2枚刃スクエアエンドミル

性能・試験情報

インパクトミラクル制振エンドミルシリーズの切削性能のご紹介

 

●優れた制振効果により、従来2枚刃エンドミルに比べて幅広い切削条件で安定切削が可能。

VF2MV インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報1
VF2MV インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報2
エンドミルVF2MVD0200(φ2)
被削材SKD61(52HRC)
切削速度50-200m/min(0.02mm/tooth)
切削方式ダウンカット、エアブロー

●VF-4MVは高硬度材の加工において、優れた耐びびり性を発揮。

VF2MV インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報3
VF2MV インパクトミラクルエンドミル 性能・試験情報4

ポケット形状のコーナ部を想定し、直角に移動する工具軌跡にて加工

エンドミルVF4MVD1000(φ10)
被削材SKD61(52HRC)
回転速度2,500min-1(188m/min)
切削速度600mm/min(0.06mm/tooth)
切削方式ダウンカット、エアブロー

 

外形図

VF2MV インパクトミラクルエンドミル:関連画像

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VF2MV インパクトミラクルエンドミル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
2)溝切削を行う場合は、回転速度を上表の50-70%、送り速度を40-60%まで下げてご使用ください。
3)オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金にはVF-MHVを推奨します。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
----

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

最小発注数量
0.5
1.3
4
40
15
1個
1
2.5
4
40
15
1個
1.5
3.8
4
40
15
1個
2
5
4
40
15
1個
2.5
6.3
4
40
15
1個
3
7.5
6
50
15
1個
4
10
6
50
15
1個
5
12.5
6
50
15
1個
6
15
6
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,048
( 8,853 )
2日目
7,072
( 7,779 )
2日目
7,072
( 7,779 )
2日目
7,072
( 7,779 )
2日目
7,072
( 7,779 )
2日目
8,414
( 9,255 )
2日目
7,837
( 8,621 )
2日目
8,500
( 9,350 )
2日目
8,661
( 9,527 )
2日目

詳細情報

基本情報

不等リード採用でびびり知らずのエンドミルです。
【特長】
・高硬度高速加工に対応した不等リード形2枚刃スクエアエンドミルです。
・高剛性断面及び制振効果により、優れた耐チッピング性を発揮します。
・耐熱性に優れたインパクトミラクルコーティングを採用します。
・高硬度材の加工で優れた性能を発揮します。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工に適用します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VF2MV インパクトミラクルエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VF2MV インパクトミラクルエンドミル
VF8MHVCH インパクトミラクルエンドミル
VFSFPRCH インパクトミラクルエンドミル
VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル
TAC2 2枚刃Aカットエンドミル G2
2枚刃スクエアエンドミル AES-2
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルアサヒ工具サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格7,072-61,079 -51,588 -58,029 -8,078 -4,837 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング