17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

MHS WSTARドリル(内部給油形)

通常単価(税別)
8,52026,221
税込単価
9,37228,843
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

金型加工用の超硬ソリッドドリル。【特長】・高い座屈強度とユニークなダブルマージン。・内部給油形。・焼入...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

金型の安定加工を実現させた独自の切れ刃形状&ダブルマージン形状

MHS WSTARドリル(内部給油形) 製品特長関連画像1

金型の安定加工を実現させた高強度形状

MHS WSTARドリル(内部給油形) 製品特長関連画像2

強靭なドリル材種

長寿命ミラクルコーティング VP15TF

MHS WSTARドリル(内部給油形) 製品特長関連画像3

ミラクルコーティングVP15TFは、35~55HRCの金型材の加工に最適です。

性能・試験情報

高精度(拡大代)(48-50HRC)

金型加工に特化した独自形状により高い穴精度を実現しました。

MHS WSTARドリル(内部給油形) 性能・試験情報関連画像1
<切削条件>
被削材 : DH31S (48-50HRC)
使用工具 : MHS0500L090B
ドリル径 : DC=φ5mm
穴深さ : 70mm (l=DC×14)
切削速度 : vc=20m/min
送り量 : fr=0.15mm/rev(ノンステップ)
加工形態 : 湿式切削(水溶性内部給油 2MPa)
使用機械 : 立形MC

<ガイド穴切削条件>
使用工具 : MHS0500L020B
ドリル径 : DC=φ5mm
穴深さ : 5mm (l=DC)
切削速度 : vc=20m/min
送り量 : fr=0.15mm/rev

高精度(面粗さ)(48-50HRC)

金型加工に特化した独自形状により高い穴品位を実現しました。

MHS WSTARドリル(内部給油形) 性能・試験情報関連画像2
<切削条件>
被削材 : SKD11 (48-50HRC)
使用工具 : MHS0500L120B
ドリル径 : DC=φ5mm
穴深さ : 100mm 貫通 (l=DC×20)
切削速度 : vc=20m/min
送り量 : fr=0.10mm/rev(ノンステップ)
加工形態 : 湿式切削(水溶性内部給油 2MPa)
使用機械 : 立形MC

<ガイド穴切削条件>
使用工具 : MHS0500L020B
ドリル径 : DC=φ5mm
穴深さ : 5mm (l=DC)
切削速度 : vc=20m/min
送り量 : fr=0.10mm/rev

高精度(穴位置精度)(17HRC)

冷間用の合金工具鋼SKD11(17HRC)にて、穴位置精度を測定した結果、MHSは高精度な位置精度が得られます。

MHS WSTARドリル(内部給油形) 性能・試験情報関連画像3
<切削条件>
被削材 : SKD11 (17HRC)
使用工具 : MHS0100L035B
ドリル径 : DC=φ1mm
穴深さ : 25mm 貫通 (l=DC×25)
切削速度 : vc=40m/min
送り量 : fr=0.04mm/rev(ノンステップ)
加工形態 : 湿式切削(水溶性 2MPa)
使用機械 : 立形MC

<ガイド穴切削条件>
使用工具 : MHS0100L006B
ドリル径 : DC=φ1mm
穴深さ : 2mm (l=DC×2)
切削速度 : vc=50m/min
送り量 : fr=0.04mm/rev

 

外形図

MHS WSTARドリル(内部給油形) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

MHSロングタイプドリル(L/D=10以上)の上手な使い方

 

平坦な面加工の場合(止まり穴加工の場合)

1. ガイド穴加工
MHS WSTARドリル(内部給油形) ガイド穴加工
2. 深穴加工(ガイド穴に挿入)
MHS WSTARドリル(内部給油形) 深穴加工(ガイド穴に挿入)
3. 深穴加工(加工開始、終了)
MHS WSTARドリル(内部給油形) 4. 深穴加工(加工開始、終了)
4. 深穴加工(戻り)
MHS WSTARドリル(内部給油形) 4. 深穴加工(戻り)

断続加工を含む場合(加工部位が傾斜面、あるいは異形状の場合。貫通部が傾斜面、あるいは異形状の場合。)

1. 座ぐり加工
MHS WSTARドリル(内部給油形) 座ぐり加工
2. ガイド穴加工
MHS WSTARドリル(内部給油形) ガイド穴加工
3. 深穴加工(ガイド穴に挿入)
MHS WSTARドリル(内部給油形) 深穴加工(ガイド穴に挿入)
4. 深穴加工(加工開始、貫通前まで)
MHS WSTARドリル(内部給油形) 深穴加工(加工開始、貫通前まで)
5. 深穴加工(貫通時断続切削)
MHS WSTARドリル(内部給油形) 深穴加工(貫通時断続切削)
6. 深穴加工(戻り)
MHS WSTARドリル(内部給油形) 深穴加工(戻り)

使用事例

高能率加工(ノンステップ送り)(40HRC)

金型加工に特化した独自形状により高能率深穴加工を実現します。

MHS WSTARドリル(内部給油形) 使用事例1
<切削条件>
被削材 : CENA1 (40HRC)
使用工具 : MHS0600L150B
ドリル径 : DC=φ6mm
穴深さ : 115mm (l=DC×19)
切削速度 : vc=60m/min
送り量 : fr=0.15mm/rev(ノンステップ)
加工形態 : 湿式切削(水溶性内部給油 2MPa)
使用機械 : 立形MC

<ガイド穴切削条件>
使用工具 : MHS0600L030B
ドリル径 : DC=φ6mm
穴深さ : 6mm (l=DC)
切削速度 : vc=60m/min
送り量 : fr=0.15mm/rev

被削材別切削性能

 

●STAVAX (33HRC)

MHS WSTARドリル(内部給油形) 使用事例2
 

●STAVAX ESR (52HRC)

MHS WSTARドリル(内部給油形) 使用事例4
<切削条件>
被削材 : STAVAX ESR(52 HRC)
使用工具 : MHS0200L065B
ドリル径 : DC=φ2mm
穴深さ : 50mm 貫通 (l=DC×25)
切削速度 : vc=50m/min
送り量 : fr=0.04mm/rev(ノンステップ)
加工形態 : 湿式切削(水溶性内部給油 2MPa)(塩素フリー)
使用機械 : 立形MC
<ガイド穴切削条件>
使用工具 : MHS0200L010B
ドリル径 : DC=φ2mm
穴深さ : 4mm (l=DC×2)
切削速度 : vc=50m/min
送り量 : fr=0.04mm/rev
 

●DAC55 (45HRC)

MHS WSTARドリル(内部給油形) 使用事例5
 

●DH31S (50HRC)

動力波形の変化

MHS WSTARドリル(内部給油形) 使用事例7
 

●SKD11 (55HRC)

5穴加工時の切れ刃状況

MHS WSTARドリル(内部給油形) 使用事例10

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MHS WSTARドリル(内部給油形) 切削条件1
MHS WSTARドリル(内部給油形) 切削条件2
MHS WSTARドリル(内部給油形) 切削条件3

切削条件時の注意

注1) L/D10以上の長さの製品をご使用する場合は、ガイド穴をあけてご使用ください(遠心力により工具が振れかい離、折損する恐れがあります)。
注2) 径公差の設定が汎用ドリルと異なることからガイド穴加工用ドリルは、MHSドリルの最短溝長製品を推奨します。
注3) MHS形は全てシュリンクフィットホルダ(焼ばめクランプ)にも対応可能です。
注4) 各径の一番短いタイプはガイド穴加工用としてご使用ください。

 

選定サポート情報

技術情報

上手な使い方

MHS WSTARドリル(内部給油形) 技術情報

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
  • 切削工具で研削加工や加熱すると粉塵や煙霧(ミスト)発生します。多量に吸入したり、飲み込んだり、目や皮膚と接触したりすると、人体に有害な場合があります。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

被削材

コーティング・表面処理

単品/セット品

先端角

(°)

直径公差

(mm)

シンニング

有効加工深さ

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

工具材質(詳細)

コーティング・表面処理(詳細)

加工穴 深さ (l/d)

(mm)

首下長 L2

(mm)

最小発注数量
1
35
80
3
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[○] / チタン[○]
鋼用
単品
135
-0.002~0.01
X形
30
3D
極超微粒子超硬
-
30
38.7
1個
1.5
35
80
3
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[○] / チタン[○]
鋼用
単品
135
-0.002~0.01
X形
20
3D
極超微粒子超硬
-
20
37.8
1個
1.7
13
60
3
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[○] / チタン[○]
鋼用
単品
135
-0.002~0.01
X形
5
3D
極超微粒子超硬
-
5
15.4
1個
1.7
35
80
3
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[○] / チタン[○]
鋼用
単品
135
-0.002~0.01
X形
18
3D
極超微粒子超硬
-
18
37.4
1個
2.45
13
70
4
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[○] / チタン[○]
鋼用
単品
140
-0.002~0.01
X形
2
3D
極超微粒子超硬
-
2
14
1個
2.5
35
90
4
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[○] / チタン[○]
鋼用
単品
135
-0.002~0.01
X形
11
3D
極超微粒子超硬
-
11
37.8
1個
2.5
90
140
4
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[○] / チタン[○]
鋼用
単品
135
-0.002~0.01
X形
30
3D
極超微粒子超硬
-
30
92.8
1個
6
30
80
6
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[○] / チタン[○]
鋼用
単品
142
-0.002~0.01
X形
2
3D
極超微粒子超硬
-
2
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,439
( 27,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,244
( 23,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,541
( 12,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,898
( 24,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,520
( 9,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,250
( 17,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,221
( 28,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,599
( 14,959 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金型加工用の超硬ソリッドドリル。
【特長】
・高い座屈強度とユニークなダブルマージン。
・内部給油形。
・焼入鋼の穴加工が変わる。
・樹脂金型、ダイカスト金型のエジェクタピンの高精度深穴加工が可能。
【用途】
・金型のエジェクタピンの高精度深穴加工を実現。
・35HRCから55HRCの高硬度鋼のノンステップ長寿命加工が可能。
・熱処理工程の工数削減に最適。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MHS WSTARドリル(内部給油形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qガイド穴無しでもノンステップ加工出来ますか?
A
L/D10以上の場合はガイド穴を推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MHS WSTARドリル(内部給油形)
MGS ソリッドガンドリル
MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ
MVS WSTARシリーズ(内部給油形) パイロットドリル
汎用超硬ソリッドドリル MVE WSTARドリル
MAS スーパーバニッシュドリル(内部給油形)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格8,520-21,507 -8,040 -7,865 -6,458 -10,205 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
油穴(オイルホール)-
被削材(詳細)高硬度鋼高硬度鋼-一般鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、チタン、銅--
コーティング有無-
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト