17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が370型番あります。

MVE WSTARドリル(外部給油形)

通常単価(税別)
6,45836,247特別価格
税込単価
7,10439,872特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

汎用超硬ソリッドドリル(外部給油形)。【特長】・切りくず処理に優れるウェーブ刃型&溝形状。・平...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が370型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

※ MVEシリーズにオイルホールはありません。

WSTARドリルの特長

特長

  • PVDコーテッド超硬材種 DP1020
    ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系、アルミニウム合金まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を発揮。
  • 優れたマージン摩耗特性
    DP1020は再研磨時の取り代を左右するマージン摩耗に優れる。
  • 新ウェーブ刃形を採用
    凹刃による抜群の切れ味と凸刃による切れ刃強度を両立させ、損傷の発生しやすい切れ刃外周部の摩耗を抑制。
  • Zero-μ(ミュー)サーフェース
    独自の表面平滑化処理により切削抵抗の低減や優れた切りくず排出性を実現。
  • TRI-coolingテクノロジー
    φ5(直径5mm)以上のクーラント穴は、独自形状によりクーラント流速が増大し、発生する切削熱を速やかに除去することで、長寿命化を実現。(L/D=3、5、8はφ6(直径6mm)以上のサイズに適用)
  • ※ シリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

外形図

MVE WSTARドリル(外部給油形) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

上手な使い方

MVE WSTARドリル(外部給油形) 使用事例関連画像1

使用上の注意(DC<3mm をご使用の場合)
クーラント穴詰まりを防止するために、クーラント装置には精密フィルタ(メッシュ≦ 3μm)をご使用ください。
ロングタイプドリルで深穴加工時は、ガイド穴をあけてからご使用ください。
(遠心力により、ドリルが折損する場合があります。)

 

MVSロングタイプドリル(L/D=10以上)の上手な使い方

平坦な面加工の場合(止まり穴加工の場合)

MVE WSTARドリル(外部給油形) 使用事例関連画像2
 

断続加工を含む場合 (加工部位が傾斜面、あるいは異形状の場合。貫通部が傾斜面、あるいは異形状の場合。)

MVE WSTARドリル(外部給油形) 使用事例関連画像3

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材軟鋼(≦180HB)
SS400、S10C等
炭素鋼・合金鋼(180-280HB)
S45C、SCM440等
炭素鋼・合金鋼(280-350HB)
SNCM439等
ドリル径
DC
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
3.26,4000.1 (0.06-0.13)5,9000.1 (0.06-0.13)5,4000.09 (0.06-0.12)
4.05,5000.12 (0.08-0.16)5,1000.12 (0.08-0.16)4,7000.11 (0.07-0.14)
5.04,4000.15 (0.10-0.20)4,1000.15 (0.10-0.20)3,8000.14 (0.09-0.18)
6.34,0000.2 (0.13-0.26)3,7000.2 (0.13-0.26)3,5000.18 (0.11-0.24)
8.03,3000.23 (0.18-0.28)3,1000.23 (0.18-0.28)2,9000.21 (0.16-0.25)
10.02,8000.27 (0.22-0.32)2,7000.27 (0.22-0.32)2,5000.23 (0.19-0.27)
12.02,5000.31 (0.28-0.34)2,3000.31 (0.28-0.34)2,2000.26 (0.23-0.29)
16.01,9000.33 (0.28-0.38)1,7000.33 (0.28-0.38)1,6000.29 (0.24-0.33)
20.01,5000.35 (0.30-0.40)1,4000.35 (0.30-0.40)1,3000.3 (0.26-0.34)
被削材オーステナイト系ステンレス鋼(≦200HB)
SUS304、SUS316等
ねずみ鋳鉄(≦350MPa)
FC300等
ダクタイル鋳鉄(≦450MPa)
FCD450等
ドリル径
DC
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
3.21,9000.07 (0.05-0.08)6,9000.1 (0.06-0.13)6,4000.1 (0.06-0.13)
4.01,5000.08 (0.06-0.10)5,5000.12 (0.08-0.16)5,1000.12 (0.08-0.16)
5.01,2000.1 (0.07-0.13)4,4000.15 (0.10-0.20)4,1000.15 (0.10-0.20)
6.31,2000.13 (0.09-0.17)3,7000.2 (0.13-0.26)3,5000.2 (0.13-0.26)
8.09000.14 (0.10-0.18)2,9000.25 (0.18-0.31)2,7000.23 (0.18-0.28)
10.07000.16 (0.12-0.19)2,3000.29 (0.22-0.35)2,2000.27 (0.22-0.32)
12.06000.18 (0.15-0.20)2,1000.33 (0.28-0.37)1,9000.31 (0.28-0.34)
16.04000.19 (0.15-0.23)1,5000.35 (0.28-0.42)1,4000.33 (0.28-0.38)
20.03000.2 (0.15-0.24)1,3000.37 (0.30-0.44)1,2000.35 (0.30-0.40)
被削材アルミニウム合金(Si<5%)
A6061、A7075等
耐熱合金
Inconel718等
高硬度鋼(40─55HRC)
SKD61、SKT4等
ドリル径
DC
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
3.27,9000.1 (0.06-0.13)1,9000.07 (0.05-0.09)1,9000.07 (0.05-0.09)
4.06,3000.12 (0.08-0.16)1,5000.09 (0.06-0.11)1,5000.09 (0.06-0.11)
5.05,0000.15 (0.10-0.20)1,2000.11 (0.08-0.14)1,2000.11 (0.08-0.14)
6.34,5000.2 (0.13-0.26)1,2000.14 (0.09-0.19)1,2000.14 (0.09-0.19)
8.03,5000.23 (0.18-0.28)9000.14 (0.11-0.17)9000.14 (0.11-0.17)
10.02,8000.27 (0.22-0.32)7000.16 (0.12-0.19)7000.16 (0.12-0.19)
12.02,6000.31(0.28-0.34)6000.16 (0.13-0.18)6000.16 (0.13-0.18)
16.01,9000.33 (0.28-0.38)4000.18 (0.14-0.21)4000.18 (0.14-0.21)
20.01,7000.35 (0.30-0.40)4000.19 (0.15-0.22)4000.19 (0.15-0.22)

適用被削材

  • ステンレス鋼
  • 鋳鉄
  • 非鉄金属
  • 耐熱合金
  • 高硬度鋼

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

有効加工深さ

(mm)

トラスココード

首下長 L2

(mm)

最小発注数量
3
16
55
3
-0.014~0
2
665-7621
16
1個
3
16
55
6
-0.014~0
2
665-7630
19.2
1個
3
21
60
3
-0.014~0
3
665-7648
21
1個
3
21
60
6
-0.014~0
3
665-7656
24.2
1個
3.1
18
55
4
-0.018~0
2
665-7664
20
1個
3.1
18
55
6
-0.018~0
2
665-7672
21.1
1個
3.1
24
60
4
-0.018~0
3
665-7681
26
1個
3.1
24
60
6
-0.018~0
3
665-7699
27.1
1個
3.2
18
55
4
-0.018~0
2
665-7702
20
1個
3.2
18
55
6
-0.018~0
2
665-7711
21
1個
3.2
24
60
4
-0.018~0
3
665-7729
26
1個
3.2
24
60
6
-0.018~0
3
665-7737
27
1個
3.3
18
55
4
-0.018~0
2
665-7745
20
1個
3.3
18
55
6
-0.018~0
2
665-7753
20.9
1個
3.3
24
60
4
-0.018~0
3
665-7761
26
1個
3.3
24
60
6
-0.018~0
3
665-7770
26.9
1個
3.4
18
55
4
-0.018~0
2
665-7788
20
1個
3.4
18
55
6
-0.018~0
2
665-7796
20.8
1個
3.4
24
60
4
-0.018~0
3
665-7800
26
1個
3.4
24
60
6
-0.018~0
3
665-7818
26.8
1個
3.5
18
55
4
-0.018~0
2
665-7826
20
1個
3.5
18
55
6
-0.018~0
2
665-7834
20.7
1個
3.5
24
60
4
-0.018~0
3
665-7842
26
1個
3.5
24
60
6
-0.018~0
3
665-7851
26.7
1個
3.6
20
55
4
-0.018~0
2
665-7869
20
1個
3.6
20
55
6
-0.018~0
2
665-7877
22.6
1個
3.6
27
60
4
-0.018~0
3
665-7885
27
1個
3.6
27
60
6
-0.018~0
3
665-7893
29.6
1個
3.7
20
55
4
-0.018~0
2
665-7907
20
1個
3.7
20
55
6
-0.018~0
2
665-7915
22.5
1個
3.7
27
60
4
-0.018~0
3
665-7923
27
1個
3.7
27
60
6
-0.018~0
3
665-7931
29.5
1個
3.8
20
55
4
-0.018~0
2
665-7940
20
1個
3.8
20
55
6
-0.018~0
2
665-7958
22.4
1個
3.8
27
60
4
-0.018~0
3
665-7966
27
1個
3.8
27
60
6
-0.018~0
3
665-7974
29.4
1個
3.9
20
55
4
-0.018~0
2
665-7982
20
1個
3.9
20
55
6
-0.018~0
2
665-7991
22.3
1個
3.9
27
60
4
-0.018~0
3
665-8008
27
1個
3.9
27
60
6
-0.018~0
3
665-8016
29.3
1個
4
20
55
4
-0.018~0
2
665-8024
20
1個
4
20
55
6
-0.018~0
2
665-8032
22.1
1個
4
27
60
4
-0.018~0
3
665-8041
27
1個
4
27
60
6
-0.018~0
3
665-8059
29.1
1個
4.1
22
62
5
-0.018~0
2
665-8067
24
1個
4.1
22
62
6
-0.018~0
2
665-8075
24
1個
4.1
29
68
5
-0.018~0
3
665-8083
31
1個
4.1
29
68
6
-0.018~0
3
665-8091
31
1個
4.2
22
62
5
-0.018~0
2
665-8105
24
1個
4.2
22
62
6
-0.018~0
2
665-8113
23.9
1個
4.2
29
68
5
-0.018~0
3
665-8121
31
1個
4.2
29
68
6
-0.018~0
3
665-8130
30.9
1個
4.3
22
62
5
-0.018~0
2
665-8148
24
1個
4.3
22
62
6
-0.018~0
2
665-8156
23.8
1個
4.3
29
68
5
-0.018~0
3
665-8164
31
1個
4.3
29
68
6
-0.018~0
3
665-8172
30.8
1個
4.4
22
62
5
-0.018~0
2
665-8181
24
1個
4.4
22
62
6
-0.018~0
2
665-8199
23.7
1個
4.4
29
68
5
-0.018~0
3
665-8202
31
1個
4.4
29
68
6
-0.018~0
3
665-8211
30.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,458
( 7,104 )
4日目
6,458
( 7,104 )
4日目
7,650
( 8,415 )
5日目
7,650
( 8,415 )
5日目
6,968
( 7,665 )
4日目
6,968
( 7,665 )
3日目
8,262
( 9,088 )
4日目
8,262
( 9,088 )
4日目
6,968
( 7,665 )
4日目
6,968
( 7,665 )
3日目
8,262
( 9,088 )
4日目
8,262
( 9,088 )
4日目
6,968
( 7,665 )
3日目
6,968
( 7,665 )
4日目
8,262
( 9,088 )
4日目
8,262
( 9,088 )
3日目
6,968
( 7,665 )
3日目
6,968
( 7,665 )
4日目
8,262
( 9,088 )
4日目
8,262
( 9,088 )
4日目
6,968
( 7,665 )
4日目
6,968
( 7,665 )
3日目
8,262
( 9,088 )
3日目
8,262
( 9,088 )
4日目
7,3437,122
( 7,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,343
( 8,077 )
4日目
8,793
( 9,672 )
4日目
8,793
( 9,672 )
4日目
7,343
( 8,077 )
4日目
7,343
( 8,077 )
3日目
8,793
( 9,672 )
4日目
8,793
( 9,672 )
4日目
7,343
( 8,077 )
1日目
7,343
( 8,077 )
3日目
8,793
( 9,672 )
3日目
8,793
( 9,672 )
4日目
7,343
( 8,077 )
4日目
7,343
( 8,077 )
4日目
8,793
( 9,672 )
3日目
8,793
( 9,672 )
4日目
7,343
( 8,077 )
4日目
7,343
( 8,077 )
4日目
8,793
( 9,672 )
4日目
8,7928,528
( 9,381 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,875
( 8,663 )
4日目
7,875
( 8,663 )
4日目
8,308
( 9,139 )
4日目
8,308
( 9,139 )
4日目
7,875
( 8,663 )
4日目
7,875
( 8,663 )
3日目
8,308
( 9,139 )
3日目
8,308
( 9,139 )
3日目
7,875
( 8,663 )
4日目
7,875
( 8,663 )
4日目
8,308
( 9,139 )
4日目
8,308
( 9,139 )
4日目
7,875
( 8,663 )
4日目
7,875
( 8,663 )
4日目
8,308
( 9,139 )
4日目
8,308
( 9,139 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用超硬ソリッドドリル(外部給油形)。
【特長】
・切りくず処理に優れるウェーブ刃型&溝形状。
・平滑処理により切削抵抗の低減や優れた切りくず排出性。
・ドリル専用PVD材種で、幅広い被削材に優れた耐摩耗性を発揮。
・新材種DP1020は幅広い被削材で長寿命を実現。
・新ウェーブ刃形で損傷しやすい外周部の摩耗を抑制。
【用途】
・一般鋼から炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼鋳鉄系まで。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MVE WSTARドリル(外部給油形)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品加工に使用
4
満足度:4.0
色々なドリルを実際に使ってみて、合うものを選定してきますがその中で過去に使用実績があったので購入をしました。コストが安い...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q超硬ドリルの種類がたくさんありますが第一推奨はどれですか?
A
汎用ドリルはMVE/MVSドリルを推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MVE WSTARドリル(外部給油形)
MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ
MVS WSTARシリーズ(内部給油形) パイロットドリル
MAE スーパーバニッシュドリル(外部給油形)
DWAE WSTARシリーズ(外部給油形) 自動盤・小型旋盤用ソリッドドリル
DSAE DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(外部給油形)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格6,458-8,040 -7,865 -6,196 -6,654 -7,865 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜
被削材一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用非鉄用(CrN)ノンコート鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング