17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)

通常単価(税別)
34,031
税込単価
37,434
通常出荷日:4日目

ヘッド交換式超硬インサートドリル(橋梁用)。【特長】・インサート式ながらソリッド工具並みの切れ味・高精...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) イメージ
切れ味 ・高精度を追求した設計
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) 切刃形状
 

インサート材種

汎用材種 VP15TF
一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、 鋳鉄系まで幅広い被削材に適用可能です。
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) VP15TF
鋳鉄専用材種 DP5010
鋳鉄加工に特化したハイグレード母材と独自結晶制御技術をもちいた新PVDコーティング材種です。
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) DP5010

高耐久性ボディ

ボディは、高温強度に優れた特殊合金鋼を採用し、また特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上しています。

TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) 高耐久性ボディ
 

性能・試験情報

■切削性能

●鋼ドリル加工

・拡大代
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) 拡大代

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

・面粗度
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) 面粗度

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

・インサート寿命
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) インサート寿命

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 100m/min
送 り : 0.25mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

・切削動力
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) 切削動力

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

●鋳鉄/ダクタイル鋳鉄ドリル加工

・インサート寿命

TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) インサート寿命2

〈切削条件〉
被削材 : FC250
ドリル径 : φ18(L/D=3)
切削速度 : 140m/min
送 り : 0.4mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) インサート寿命3

〈切削条件〉
被削材 : FCD450
ドリル径 : φ18(L/D=3)
切削速度 : 100m/min
送 り : 0.3mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

 

外形図

TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

ご使用上の注意

■インサートのセット方法

  • インサートセット前にホルダのクランプねじが緩んでいることを確認してください。
  • インサートをホルダのセレーションに合わせ溝へ挿入してください。
  • インサートの先端部を軽く指で押さえながら付属レンチあるいは市販のトルクスレンチにてクランプねじを締め込んでください。(図1)
  • インサート底面とホルダ溝底にすきまがないことを確認してください。(図2)
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) インサートのセット方法
 

インサートを交換する際の注意

  • 使用後のホルダのインサート溝は、新しいインサートを挿入前にエアブローなどできれいにしてください。
    ホルダセレーション部及びホルダスリット部の汚れがひどい場合は、付属のプレート(WPT4405)で汚れを除去してください。

使用事例

TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) 使用例1
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) 使用例2
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用) 使用例3

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材ドリル径φ24.5,φ24.6,φ24.7φ26.5,φ26.7
かたさ
条件
切削速度
(m/min)
送り
(mm/rev)
切削速度
(m/min)
送り
(mm/rev)
P構造用鋼SS400引張り強さ
≦400-500MPa
70(60-80)0.30(0.25-0.35)70(60-80)0.30(0.25-0.35)
SM490引張り強さ
≦490-610MPa
65(55-75)0.30(0.25-0.35)65(55-75)0.30(0.25-0.35)
SM570引張り強さ
≦570-720MPa
60(50-70)0.30(0.25-0.35)60(50-70)0.30(0.25-0.35)

適用被削材

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

トラスココード

対応インサート 呼び記号

最小発注数量
24.5
170.6
687-4118
TAWBH2450T
1個
26.5
175.6
687-4126
TAWBH2650T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,031
( 37,434 )
4日目
34,031
( 37,434 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式超硬インサートドリル(橋梁用)。
【特長】
・インサート式ながらソリッド工具並みの切れ味・高精度加工に対応したエンドミルシャンクドリル(超硬)。
・切りくず処理に優れるウェーブ刃形。
・高精度を維持するセレーション形状。
【用途】
・橋梁加工専用工具。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鉄骨加工も出来ますか?
A
H型鋼、I型鋼の加工にも最適です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)
STAW 小径WSTARインサートドリル
TAW WSTARインサートドリル
ヘッド交換式超硬ドリル DXAS
SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格34,03127,269 -31,959 -38,979 -38,869 -24,460
通常出荷日4日目3日目〜3日目〜3日目1日目〜1日目
シャンク径・MT No3216--3212
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D----
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコート鉄系コート--
工具材質超硬超硬超硬超硬--
被削材一般鋼一般鋼$鋳鉄$アルミ$ステンレス鋼一般鋼$鋳鉄$ステンレス鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング