17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ap)(mm)

    ~mm
  • 重量(kg)

    ~mm
  • キー溝幅 KWW

    ~mm
  • 本体最外径 BD(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

VFX5 VFX5形エンドミル

通常単価(税別)
104,047315,679
税込単価
114,452347,247
通常出荷日:4日目

チタン合金加工用深切込み用カッタ(シェルタイプ)。【特長】・独創的な縦置きインサート・スクリューオン式...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

VFX5 VFX5形エンドミル 外観

高剛性設計

インサートを縦置きに配置し、主分力方向の切削力を厚み方向で受けることにより、極めて高い剛性を実現しました。

高信頼性クランプ

インサート座面は工具径方向に円弧状の受け面、回転軸方向にV字の拘束面とし、あらゆる方向からの切削力を強固に受け止めます。

低抵抗曲線切れ刃
ソリッドエンドミルのような曲線切れ刃形状により、低切削抵抗かつ高い加工壁面精度を実現しました。
VFX5 VFX5形エンドミル 低抵抗曲線切れ刃
切りくず排出性の向上
クーラントがインサート外周刃の上部を通過し、切りくずに直接当たるため、切りくずがクーラントと共に排出されます。
VFX5 VFX5形エンドミル 切りくず排出性の向上

クーラント吐出位置

交換式クーラントノズル

内部クーラントの吐出部に交換ノズルを採用しました(付属標準ノズルの穴径:φ0.8mm)。クーラント圧力が低い場合は、ノズル径を小さくして吐出圧をアップ、圧力が高い場合は、ノズル径を大きくして吐出量をアップさせることも可能です。(径違いのノズルはオプション)

 

外形図

VFX5 VFX5形エンドミル 外形図

規格は右勝手(R)のみです。

 

使用方法・使用事例

使用事例

VFX5 VFX5形エンドミル 使用例

本事例を参考に、機械仕様・ワーク形状・クランプ方法などに応じて切削条件を調整してください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
単位:mm
VFX5 VFX5形エンドミル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

(1)使用される機械の剛性、ワーククランプ剛性、クーラントの供給方式・圧力・流量などの条件によって、加工能力が異なりますので、ご注意ください。
(2)内部給油クーラントを推奨します。ツールホルダは給油回路を有するFMH形アーバをご使用ください。さらに外部給油クーラントとの併用が効果的です。
(3)工具寿命比は、肩削り加工時 ae=工具径 × 20 % 時を100とした場合の目安です。
(4)ap は、機械剛性・動力によって、上限が異なります。

選定サポート情報

VFX5 VFX5形エンドミル 選定サポート情報

第一推奨:MP9130

超微粒WCに適した組成・組織を採用し硬さを維持したまま、靭性を向上しました。"Al-Ti-Cr-N系積層コーティング"を採用し、優れた耐熱性と耐摩耗性を確保したほか、チタン合金に対し低摩擦係数であるため、優れた耐溶着性を発揮、積層構造により耐欠損性を向上させます。

汎用材種:MP9030

Ti系化合物をベースとした積層コーティングを採用し、難削材において優れた耐摩耗性および耐欠損性を発揮します。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最大切り込み深さ (Ap)

(mm)

重量

(kg)

キー溝幅 KWW

本体最外径 BD

(mm)

アーバ取付径 DCON

(mm)

インロー高さ CBDP

(mm)

キー溝深さ L8

(mm)

適用インサート

クランプねじ

有効刃列

(列)

ボルト穴径 DAH

(mm)

最小発注数量
40
50
6
26
0.3
8.4
38.2
16
21
5.6
底刃XNMU1607○○R-○○3/外周刃XNMU160708R-○○3
TS352使用数6
3
8.5
1個
40
60
9
38
0.4
8.4
38.2
16
21
5.6
底刃XNMU1607○○R-○○3/外周刃XNMU160708R-○○6
TS352使用数9
3
8.5
1個
50
50
8
26
0.5
10.4
48.2
22
21
6.3
底刃XNMU1607○○R-○○4/外周刃XNMU160708R-○○4
TS352使用数8
4
10.5
1個
50
60
12
38
0.6
10.4
48.2
22
21
6.3
底刃XNMU1607○○R-○○4/外周刃XNMU160708R-○○8
TS352使用数12
4
10.5
1個
50
70
16
50
0.7
10.4
48.2
22
21
6.3
底刃XNMU1607○○R-○○4/外周刃XNMU160708R-○○12
TS352使用数16
4
10.5
1個
50
50
6
26
0.4
12.4
48.2
27
23
7
底刃XNMU1607○○R-○○3/外周刃XNMU160708R-○○3
TS352使用数6
3
12.5
1個
50
60
9
38
0.5
12.4
48.2
27
23
7
底刃XNMU1607○○R-○○3/外周刃XNMU160708R-○○6
TS352使用数9
3
12.5
1個
50
60
12
38
0.5
12.4
48.2
27
23
7
底刃XNMU1607○○R-○○4/外周刃XNMU160708R-○○8
TS352使用数12
4
12.5
1個
63
60
10
26
1
12.4
61
27
28
7
底刃XNMU1607○○R-○○5/外周刃XNMU160708R-○○5
TS352使用数10
5
12.5
1個
63
85
25
63
1.4
12.4
61
27
28
7
底刃XNMU1607○○R-○○5/外周刃XNMU160708R-○○20
TS352使用数25
5
12.5
1個
80
100
36
75
2.8
14.4
77.3
32
28
8
底刃XNMU1607○○R-○○6/外周刃XNMU160708R-○○30
TS352使用数36
6
16.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,047
( 114,452 )
4日目
123,469
( 135,816 )
4日目
118,614
( 130,475 )
4日目
144,973
( 159,470 )
4日目
174,511
( 191,962 )
4日目
105,435
( 115,979 )
4日目
124,856
( 137,342 )
4日目
144,973
( 159,470 )
4日目
133,874
( 147,261 )
4日目
238,355
( 262,191 )
4日目
315,679
( 347,247 )
4日目

詳細情報

基本情報

チタン合金加工用深切込み用カッタ(シェルタイプ)。
【特長】
・独創的な縦置きインサート・スクリューオン式クランプ。
・高剛性設計インサートを縦置きに配置し、主分力方向の切削力を厚み方向で受けることで、高い剛性を実現。
・高信頼性クランプインサート座面は工具径方向に円弧状の受け面、回転軸方向にV字の高速面。
・あらゆる方向からの切削力を強固に受け止める。
・曲線切れ刃形状により、低切削抵抗かつ高い加工壁面精度を実現。
・切りくずがクーラントと共に排出される。
【用途】
・チタン合金切削に最適。
・壁面加工、肩削り(荒切削領域)。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VFX5 VFX5形エンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VFX5 VFX5形エンドミル
VFX6形エンドミル
APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)
AXD4000形正面フライス
PMC形スクリューインエンドミル
多機能用 AXD7000
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格104,047-124,163 -138,729 -50,910 -32,897 -56,673 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜在庫品1日目〜4日目3日目〜
加工用途側面側面側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面平面 / 側面 / 溝
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D
焼付き防止剤MK1KSMK1KSMK1KSMK1KSMK1KSMK1KS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング