17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 重量(kg)

    ~mm
  • 本体最外径 BD(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)

通常単価(税別)
16,81728,125
税込単価
18,49930,938
通常出荷日:3日目~4日目

高精度仕上加工用刃先交換式エンドミルSRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)。【特長】・S字刃...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ):関連画像
 

S字刃形

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 製品特長関連画像1

S字切れ刃でソリッドボールエンドミルのような切れ味を可能にしました。

高R精度

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 製品特長関連画像2

R精度は±6μmの精度を実現し、ソリッドボールエンドミルと同等な高精度仕上げを加工を可能にしました。

長寿命インサート材種

--EP6120MP8010VP15TF
P軟鋼--
炭素鋼・合金鋼-
プリハードン鋼-
合金工具鋼-
Kねずみ鋳鉄--
ダクタイル鋳鉄--
N銅・銅合金--
H高硬度鋼--
炭素鋼・合金鋼では耐摩耗性に優れた新コーティング材種EP6120を推奨します。

鋳鉄では幅広く高速切削にも対応できるMP8010を推奨します。

55HRCを超えるような高硬度鋼ではMP8010が性能を発揮します。

豊富なシリーズ展開

鋼シャンク、超硬シャンク、スクリューインタイプを選択でき、用途に合った使い分けが可能。
スクリューインヘッドの交換により各種工具との併用が可能。
SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 製品特長関連画像

性能・試験情報

SRF切削性能

・EP6120は優れた耐摩耗性が発揮され、長寿命が期待できます。

 
鋼の加工
SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 性能試験情報関連1
プリハードン鋼の加工
SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 性能試験情報関連2
<切削条件>
被削材:JIS-S55C
使用インサート:SRFT20
突き出し長さ:70mm
回転速度:5,500min-1
切削速度:150m/min

テーブル送り:2,200mm/min
1刃当たりの送り:0.2mm/tooth
軸方向の切込み:1mm
ピックフィード:0.5mm
ダウンカット エアブロー
<切削条件>
被削材:NAK80
使用インサート:SRFT20
突き出し長さ:70mm
回転速度:3,650min-1
切削速度:100m/min

テーブル送り:1,460mm/min
1刃当たりの送り:0.2mm/tooth
軸方向の切込み:1mm
ピックフィード:0.5mm
ダウンカット エアブロー

・MP8010は従来品に対し、2倍の切削寿命、かつ被削材面粗度も良好。

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 性能試験情報関連3

<切削条件>
被削材:SKD11(60HRC)
使用工具:SRFH20S25M
回転速度:5,220min-1
切削速度:80m/min


1刃当たりの送り:0.2mm/tooth
切込み:0.2mm
ピックフィード:0.2mm
乾式切削

・MP8010は普通鋳鉄の高速切削条件下で、CBNに匹敵する性能を示します。

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 性能試験情報関連4
SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 性能試験情報関連5
<切削条件>
被削材:FC300
使用工具:SRFH30S32LW
回転速度:10,000min-1
切削速度:150-940m/min
1刃当たりの送り:0.3mm/tooth
切込み:0.2mm
ピックフィード:0.5mm
乾式切削

 

外形図

SRF SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ):関連画像

 

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取付け要領

1.インサート座の清掃
エアブロー、はけなどを使用して、ホルダ本体のインサート座を清掃してください。
2.インサートの取付け
インサートの凹マークをホルダ本体のねじ締付け側に合わせ、
インサート座壁面に確実に押さえ付けながらクランプねじを締込んでください。
付属の焼付き防止剤(MK1KS)をご使用の上、推奨締付けトルクでクランプしてください。
SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 使用方法

使用事例

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 使用例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1 上記の値は実切削速度における一般的な条件の値です。使用機材の状態や、ワークの固定方法によって多少異なります。
 上表の値を参考に実機状況に合わせて調整してください。
注2 超硬シャンク品は20%程度条件を上げることができます。
注3 MP8010を使用して高硬度鋼を加工する場合は、以下の点にご注意ください。

  • 突き出しは、できる限り短くしてください。
  • 超硬シャンクのご使用を推奨いたします。
  • 欠損防止のため、特に切込み深さの設定には、十分ご留意下さい。

適用被削材

軽合金鋳鉄炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼高硬度鋼
--

 

選定サポート情報

インサート

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 選定サポート情報1

インサート外観

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 選定サポート情報2

形状

呼び記号コーティング寸法(mm)
EP6120VP15TFMP8010D1RL1F1S1
SRFT101058.50.52.6
SRFT12126100.53
SRFT161681214
SRFT2020101515
SRFT252512.518.516
SRFT30301522.517
SRFT32321623.517

選定サポート情報

実切削速度の計算方法

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ) 選定計算式

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

重量

(kg)

本体最外径 BD

(mm)

レンチ

トラスココード

適用インサート

クランプねじ

寸法 H

(mm)

取付ネジサイズ CRKS

(mm)

ボールエンドミル半径 PRFRAD

(mm)

最小発注数量
16
48
8.5
30
0.1
14.9
TKY15T
668-9906
SRFT16
RS4015T
10
8
8
1個
20
54
10.5
35
0.1
18.4
TKY20T
668-9914
SRFT20
RS5020T
14
10
10
1個
25
62
12.5
40
0.1
23.5
TKY25T
668-9922
SRFT25
RS6025T
19
12
12.5
1個
30
68
17
45
0.2
28.1
TKY30T
668-9931
SRFT30
RS8030T
24
16
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,817
( 18,499 )
3日目
18,224
( 20,046 )
4日目
21,574
( 23,731 )
4日目
28,125
( 30,938 )
4日目

詳細情報

基本情報

高精度仕上加工用刃先交換式エンドミルSRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)。
【特長】
・S字刃形S字切れ刃でソリッドボールエンドミルのような切れ味が可能。
・高R精度R精度は±6μmの精度を実現し、ソリッドボールエンドミルと同等な高精度仕上げ加工が可能。
・長寿命インサート材種。
・豊富なシリーズ展開。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型の形状加工に
4
満足度:4.0
切れ味が長持ちするので選定しました。材質はプリハードン鋼に対して使用しています。仕上がりの精度はまあまあだと感じておりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)
SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)
ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)
PMC形スクリューインエンドミル
SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)
AXD4000形正面フライス
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格16,817-30,686 -33,165 -32,897 -13,585 -50,910 -
通常出荷日3日目〜3日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
総刃数(枚)11--1-
クーラント穴---
加工用途詳細R削り/倣い削りR削り/倣い削り--R削り/倣い削り平面/溝/側面/彫込み輪郭/倣い削り
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D-2D/3D
L11(mm)6-66--
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング