17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

D形ボーリングヘッド用アーバ

通常単価(税別)
23,91928,110
税込単価
26,31130,921
通常出荷日:2日目

内径ボーリング加工用工具(D形ボーリング用アーバ)。【特長】・最少加工径はφ40(直径40mm)から。...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

D形ボーリングヘッド用アーバの寸法

D形ボーリングヘッド用アーバの寸法図

D形ボーリングヘッド用アーバの寸法図

呼び記号アーバ寸法(mm)対応ヘッド呼び記号
DCONLFHOAL
B132323226029300DP○○132R
B140404031037360DP○○140R

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
32
260
29
657-1972
1個
40
310
37
657-1981
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,919
( 26,311 )
2日目
28,110
( 30,921 )
2日目

詳細情報

基本情報

内径ボーリング加工用工具(D形ボーリング用アーバ)。
【特長】
・最少加工径はφ40(直径40mm)から。
・レバーロック式。
・ボーリングヘッドとアーバが分割されるヘッド交換型。
【用途】
・内径ボーリング加工用アーバ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D形ボーリングヘッド用アーバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D形ボーリングヘッド用アーバ
D形ボーリングヘッド CN インサート対応
D形ボーリングヘッド TN インサート対応
D形ボーリングヘッド VN インサート対応
SEC-ボーリングバイト D-SCLP型(防振)
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEXPR
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格23,919-26,917 -26,917 -29,294 -27,800 -13,070 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴
適合チップ形状ISO規格外C(80°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)E(75°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
勝手なし
切込み角ISO規格外L:95°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)P:117.5°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング