17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル

通常単価(税別)
23,40856,062
税込単価
25,74961,668
通常出荷日:3日目~4日目

グラファイト加工用4枚刃ダイヤモンドコーティングエンドミル(J)。【特長】・グラファイトの高能率加工に...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■DFエンドミルシリーズのご紹介

DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル DF4JC DFエンドミル イメージ

DF4JC DFエンドミル イメージ

 
DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル 仕様1
DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル 仕様2

性能・試験情報

    DF4JC 切削性能
    DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル 切削性能
    DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル 写真撮影位置
    エンドミルDF4JCD1200 (φ12mm)
    被削材グラファイト(ISO-63)
    回転速度7,200min-1 (271m/min)
    送り速度2,200mm/min (0.08mm/t.)
    加工形態乾式切削

     

    外形図

    DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル 外形図

    推奨切削条件表

    • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
    • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
     
    単位:mm
    DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル 推奨切削条件表
    DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル 切込み量基準

    切込み量基準

    切削条件時の注意

    (1)加工精度を重視される場合、ワークのコバ欠けが発生する場合は送り速度を下げてご使用ください。
    (2)グラファイト加工専用機をご使用ください。
    (3)機械や加工物取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

    適用被削材

    アルミニウム合金銅合金グラファイトGFRP
    CFRP
    マシナブル
    セラミック

    型番リスト

    表示件数

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    首部勾配

    (°)

    最小発注数量
    3
    12
    6
    60
    15
    1個
    4
    16
    6
    60
    15
    1個
    6
    24
    6
    60
    -
    1個
    8
    28
    8
    70
    -
    1個
    10
    35
    10
    90
    -
    1個
    12
    36
    12
    110
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,442
    ( 25,786 )
    3日目
    23,415
    ( 25,757 )
    3日目
    23,408
    ( 25,749 )
    4日目
    35,206
    ( 38,727 )
    4日目
    49,351
    ( 54,286 )
    4日目
    56,062
    ( 61,668 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    グラファイト加工用4枚刃ダイヤモンドコーティングエンドミル(J)。
    【特長】
    ・グラファイトの高能率加工に最適なダイヤモンドコーティングエンドミル。
    ・4枚刃タイプ。
    ・刃部材質に極超微粒子超合金を使用。
    ・ねじれ角30°。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル
    DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル
    ダイヤモンドコーティング 2枚刃エンドミル DCSE235
    DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル
    ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ロングタイプ
    ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ
    メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル日進工具三菱マテリアルミスミミスミ
    通常価格23,408-23,438 -10,266 -26,978 -11,900 -11,900 -
    通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
    ねじれ角標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
    コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング