17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

通常単価(税別)
26,97867,316
税込単価
29,67674,048
通常出荷日:2日目

高品位なCFRP加工を実現するCVDダイヤモンドコーティングエンドミル。【特長】・加工能率重視タイプ。...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル DFCシリーズのご紹介

加工能率重視タイプ

DFCJRTの先端形状

クロスニックの切れ刃形状により、切削抵抗と切削熱の発生を低く抑えられるため、高能率な加工が可能。

 
独自のCVDダイヤモンドコーティングによりすぐれた耐摩耗性と平滑性を両立

独自の多層微粒CVDダイヤモンド結晶制御技術により、耐摩耗性と平滑性が大幅に向上し長寿命化を実現。

CVDダイヤモンドコーティング膜表面

CVDダイヤモンドコーティング膜表面

従来品のコーティング膜表面

従来品のコーティング膜表面

新開発コーティングにより長寿命
DFC4JCと従来品の寿命比較グラフ(DFC4JCの切削長が10mを超えている)

DFC4JCと従来品の寿命比較グラフ(DFC4JCの切削長が10mを超えている)

エンドミルDFC4JCD1000(φ10(直径10mm))
被削材CFRP材(厚み:5.3mm)
回転速度6,400min-1 (200m/min)
送り速度800mm/min (0.03mm/tooth)
切削油剤エアブロー

※使用エンドミルは代表型番です。

すぐれた切れ味でバリレスを実現
DFC4JCの切削後(バリなし)

DFC4JCの切削後(バリなし)

従来品の切削後(バリ多発)

従来品の切削後(バリ多発)

エンドミルDFC4JCD1000(φ10(直径10mm))
被削材CFRP材(厚み:6mm)
回転速度6,000min-1 (188m/min)
送り速度750mm/min (0.03mm/tooth)
切削油剤エアブロー

※使用エンドミルは代表型番です。

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材CFRP
外径
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
611,0001,200
88,0001,000
106,400900
125,300850

切削条件時の注意

  1. ※1CFRPの種類、機械剛性、ワーク剛性、加工形状などによって、かなり条件に差がでる場合がありますので、上表は目安としてください。
  2. ※2加工精度を重視される場合、ワークのバリやデラミネーションが大きく発生する場合は、送り速度を下げてご使用ください。
  3. ※3軸方向の切込み量が0.8D1(D1:直径)以上になる場合は、送り速度を下げてご使用ください。
  4. ※4十分な粉塵対策を行ってください。

適用被削材

CFRP

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
6
10
20
6
70
660-7225
1個
8
10
30
8
80
660-7233
1個
10
12
30
10
90
660-7241
1個
12
12
30
12
100
660-7250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,978
( 29,676 )
2日目
40,336
( 44,370 )
2日目
55,588
( 61,147 )
2日目
67,316
( 74,048 )
2日目

詳細情報

基本情報

高品位なCFRP加工を実現するCVDダイヤモンドコーティングエンドミル。
【特長】
・加工能率重視タイプ。
・クロスニックの切れ刃形状により、切削抵抗と切削熱の発生を低く抑えられ、高能率な加工が可能。
・独自のCVDダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立。
【用途】
・CFRP用エンドミル。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル
DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル
ダイヤモンドコーティング 2枚刃エンドミル DCSE235
DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル
ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ロングタイプ
ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル日進工具三菱マテリアルミスミミスミ
通常価格26,978-23,438 -10,266 -23,408 -11,900 -11,900 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材樹脂樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング