17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用

通常単価(税別)
95,030523,529
税込単価
104,533575,882
通常出荷日:2日目

鋳鉄高能率加工用正面フライス。7角形両面使用で高い経済性や高剛性を実現。【特長】・鋳鉄の高送り加工に対...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 イメージ
 
鋳鉄の高送り加工に対応
AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 製品特長1

傾斜した切れ刃と大きなすくい角は、高送り加工に最適です。また、インサートは右勝手、左勝手ボディで共用できます。

新発想クランプ機構
AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 製品特長2

凸くさびによる独自のインサート飛散防止(A.F.I)機構は、多刃化を実現するための新しいくさび形状です。

用途に合わせたバリエーション
AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 製品特長3

刃数の種類や右勝手・左勝手を標準規格化することにより、さまざまな使用環境で高能率加工を実現します。

 

インサート使い分け

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 製品特長4

AHX640W用インサートはAHX640Sと共用が可能です。

 

幅広い被削材をカバーするインサート材種:MC5020

優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 製品特長5

MC5020 コーティング組織


耐摩耗性の向上
微粒高耐摩耗性Al2O3層と微細繊維状TiCN層により、広範囲な鋳鉄フライス加工において優れた耐摩耗性を発揮します。

耐欠損性の向上
靭性および耐熱亀裂性に優れる専用超硬合金母材の採用により、刃先の突発的な欠損を抑制します。

異常損傷の抑制
極めて平滑な表面の「ブラック・スーパー・イーブンコート」により、溶着チッピングなどの異常損傷を抑制します。

超平滑コーティング「ブラック・スーパーイーブンコート」 コーティング表面の比較

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 製品特長6

従来コーティング

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 製品特長7

ブラック・スーパーイーブンコート

切削性能

耐摩耗性(単刃切削での摩耗量比較)

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 製品特長8
<切削条件>
被削材:FC300
使用工具:AHX640WR10010D
インサート:NNMU200608ZEN-MK(1枚)
切削速度:300m/min
1刃当たりの送り量:0.3mm/刃
軸方向切込み量:5mm
加工形態:乾式切削
              単刃切削

仕上げ面粗さ

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 製品特長9
AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 製品特長10

加工面状態

<切削条件>
被削材:FCD700
使用工具:AHX640WR10014D
インサート:NNMU200608ZEN-MK(13枚)
ワイパーインサート:WNEU2006ZEN7C-WK(1枚)
切削速度:350m/min
1刃当たりの送り量:0.1mm/刃
軸方向切込み量:0.4mm
径方向切込み量:80mm
加工形態:エアブロー

 

外形図

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

 

使用方法・使用事例

使用方法

取付け寸法図

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 取付け寸法図1
AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 取付け寸法図2

本図は右勝手(R)を示す。

使用事例

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 使用事例

本事例を参考に、機械仕様・ワーク形状・クランプ方法などに応じて切削条件を調整してください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
■乾式・湿式切削
単位:mm
AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 乾式・湿式切削条件表

※刃数が多く1回転当たりの送り量が6mm/revを超える場合、ワイパーを2-3個セットしてください。

■仕上げ加工(ワイパーインサート使用)
単位:mm
AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 仕上げ加工切削条件表

切削条件時の注意

  • 切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定してください。
  • 湿式切削の場合、乾式切削に比べて寿命は低下します。

適用被削材

・鋳鉄

 

選定サポート情報

AHX鋼加工用シリーズ 刃数と切削条件による選定目安表

DCタイプ刃数AHX440SAHX475SAHX640S
汎用一般切削高送り加工用汎用一般切削
fr(mm/rev)APMXfr(mm/rev)APMXfr(mm/rev)APMX
40多刃30.6-1.23----
超多刃40.8-1.63----
50多刃40.8-1.632.4-4.01.6--
超多刃51.0-2.033.0-5.01.6--
超々多刃61.2-2.43----
63標準4----0.8-1.66
多刃51.0-2.033.0-5.01.61.0-2.06
超多刃61.2-2.433.6-6.01.6--
超々多刃81.6-3.23----
80標準4----0.8-1.66
多刃61.2-2.433.6-6.01.61.2-2.46
超多刃81.6-3.234.8-8.01.6--
超々多刃102.0-4.03----
100標準5----1.0-2.06
多刃71.4-2.834.2-7.01.61.4-2.86
超多刃9--5.4-9.01.6--
102.0-4.03----
超々多刃122.4-4.83----
125標準6----1.2-2.46
多刃81.6-3.234.8-8.01.61.6-3.26
超多刃10--6.0-10.01.6--
122.4-4.83----
超々多刃142.8-5.63----
160標準7----1.4-2.86
多刃102.0-4.036.0-10.01.62.0-4.06
超多刃12--7.2-12.01.6--
142.8-5.63----
超々多刃163.2-6.43----
200標準8----1.6-3.26
多刃12----2.4-4.86

1)fr:1回転当たりの送り量(AHX475Sは切削幅aeにより、1刃当たりの送り量fzが制限されます。
2)APMX:最大切込み量(AHX440Sの最大切込み量はインサートブレーカにより異なります。)
3)切込み量と送り量は炭素鋼・合金鋼の推奨条件を表記しています。

 

AHKシリーズ搭載インサートの互換性

AHX440S用インサートRE=3.2mmのインサートがAHX475Sの搭載インサートとなります。
AHX640SはAHX640用インサートすべてが搭載可能です。(インサートによりセット高さは異なりますのでご注意ください。)
AHX640Wは鋳物加工用インサートブレーカーMK,HK,WKが搭載インサートとなります。

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 選定サポート情報1
 

ブレーカーシステム
多様な切削状態に対応できるブレーカーシリーズ

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 選定サポート情報2
 

AHX640S ワイパーインサート
カッタ刃数や切削条件に応じて数枚を装着し、仕上げ面粗さを向上させます。

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 選定サポート情報3
 

インサート

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 選定サポート情報4
 

対応部品

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用 選定サポート情報5

*締付トルク(N・m):LS0622T=0.6

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

重量

(kg)

総刃数

(枚)

キー溝幅 KWW

本体最外径 BD

(mm)

トラスココード

アーバ取付径 DCON

(mm)

インロー高さ CBDP

(mm)

キー溝深さ L8

(mm)

先端径

(mm)

取付けボルト座径 DCCB

(mm)

ボルト穴径 DAH

(mm)

最小発注数量
80
50
1.5
8
12.4
56
656-7631
27
23
7
92.6
-
13
1個
80
50
1.5
8
12.4
56
656-7649
27
23
7
92.6
-
13
1個
80
50
1.5
10
12.4
56
656-7657
27
23
7
92.6
-
13
1個
80
50
1.5
10
12.4
56
656-7665
27
23
7
92.6
-
13
1個
100
50
2.1
10
14.4
70
656-7673
32
32
8
112.6
45
-
1個
100
50
2.1
10
14.4
70
656-7681
32
32
8
112.6
45
-
1個
100
50
2.1
14
14.4
70
656-7690
32
32
8
112.6
45
-
1個
100
50
2.1
14
14.4
70
656-7703
32
32
8
112.6
45
-
1個
125
63
3.1
12
16.4
80
656-7711
40
32
9
137.6
56
-
1個
125
63
3.1
12
16.4
80
656-7720
40
32
9
137.6
56
-
1個
125
63
3.1
18
16.4
80
656-7738
40
32
9
137.6
56
-
1個
125
63
3.1
18
16.4
80
656-7746
40
32
9
137.6
56
-
1個
160
63
5.6
16
16.4
100
656-7754
40
29
9
172.6
56
-
1個
160
63
5.6
16
16.4
100
656-7762
40
29
9
172.6
56
-
1個
160
63
5.6
22
16.4
100
656-7771
40
29
9
172.6
56
-
1個
160
63
5.6
22
16.4
100
-
40
29
9
172.6
56
-
1個
200
63
8
20
25.7
155
-
60
32
14
212.6
135
-
1個
200
63
8
20
25.7
155
-
60
32
14
212.6
135
-
1個
200
63
8
28
25.7
155
-
60
32
14
212.6
135
-
1個
200
63
8
28
25.7
155
-
60
32
14
212.6
135
-
1個
250
63
12.6
24
25.7
200
-
60
32
14
262.6
180
-
1個
250
63
12.6
24
25.7
200
-
60
32
14
262.6
180
-
1個
250
63
12.6
36
25.7
200
-
60
32
14
262.6
180
-
1個
250
63
12.6
36
25.7
200
-
60
32
14
262.6
180
-
1個
315
80
31.5
28
25.7
285
-
60
57
14
327.6
225
-
1個
315
80
31.5
28
25.7
285
-
60
57
14
327.6
225
-
1個
315
80
31.5
44
25.7
285
-
60
57
14
327.6
225
-
1個
315
80
31.5
44
25.7
285
-
60
57
14
327.6
225
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,030
( 104,533 )
2日目
95,030
( 104,533 )
2日目
111,678
( 122,846 )
2日目
111,678
( 122,846 )
2日目
113,065
( 124,372 )
2日目
113,065
( 124,372 )
2日目
143,584
( 157,942 )
2日目
143,584
( 157,942 )
2日目
139,423
( 153,365 )
2日目
139,423
( 153,365 )
2日目
187,989
( 206,788 )
2日目
187,989
( 206,788 )
2日目
186,570
( 205,227 )
2日目
186,570
( 205,227 )
2日目
231,971
( 255,168 )
2日目
231,971
( 255,168 )
2日目
236,227
( 259,850 )
2日目
236,227
( 259,850 )
2日目
298,653
( 328,518 )
2日目
298,653
( 328,518 )
2日目
302,909
( 333,200 )
2日目
302,909
( 333,200 )
2日目
394,420
( 433,862 )
2日目
394,420
( 433,862 )
2日目
402,933
( 443,226 )
2日目
402,933
( 443,226 )
2日目
523,529
( 575,882 )
2日目
523,529
( 575,882 )
2日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄高能率加工用正面フライス。7角形両面使用で高い経済性や高剛性を実現。
【特長】
・鋳鉄の高送り加工に対応。
・超多刃、超々多刃タイプにより様々な使用環境で高能率加工を実現し、専用機などに有用な左勝手仕様も標準規格化。
・インサートは右勝手/左勝手どちらにも使用可能。
・新発想クランプ機構。多刃化を実現するために生まれた新しいクサビ形状。
・凸クサビによる独自のインサート飛散防止機構。
【用途】
・仕上げ、荒削り用。
・鋳鉄高送り用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコーナー数が増えた分、インサート単価も高いのでは?
A
インサート単位で見ると価格は上がりますが、コーナー単価は安くなるので、実質はコスト削減に繋がります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AHX640W 正面削り用フライス(鋳鉄高送り用)ミリサイズアーバ用
正面削り用 AHX640W
正面削り用 FF3000
正面削り用 NF10000
正面削り用 AOX445
正面削り用 AHX640S
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格95,030-95,030 -105,435 -75,247 -70,502 -55,045 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目〜
最大切り込み深さ (Ap)(mm)660.3PCD/4.0、CBN/1.086
加工用途詳細正面削り(鋼鉄高送り)正面削り(鋼鉄高送り)正面削り(汎用高送り/仕上げ切削)正面削り(アルミニウム合金・鋼鉄/高送り・仕上げ)正面削り(鋼鉄高能率切削)-
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D3D2D/3D2D/3D2D/3D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング