17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。

センターリーマ

通常単価(税別)
2,90554,906
税込単価
3,19660,397
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

センター穴の仕上げ、面取りに用いる切削工具。【特長】・奇数刃で設計しているため、ビビリの少ない加工が可...

詳細を確認
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

センターリーマの寸法

センターリーマ:関連画像

外形図1

センターリーマ:関連画像

外形図2

角度 60°

呼称
(φD×θ)
太径
(φD)
小径
(φD1)
外径長
(l1)
切刃
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
形状
6×60゜6トンガリ
センター
135.24365図1
8×60゜8186.9348
10×60゜108.667
12×60゜122510.39558
16×60゜1613.8610
20×60゜2017.32
25×60゜253521.6570129
30×60゜303825.9873
35×60゜354330.3180
40×60゜404534.6485
45×60゜454838.9788
50×60゜505743.3100
60×60゜6010611111611図2

角度 90°

呼称
(φD×θ)
太径
(φD)
小径
(φD1)
外径長
(l1)
切刃
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
形状
6×90゜6トンガリ
センター
1134165図1
8×90゜815445
10×90゜1057
12×90゜12206508
16×90゜16810
20×90゜2010
25×90゜252512.560129
30×90゜30301565
35×90゜3517.567
40×90゜402070
45×90゜453322.573
50×90゜50372580
60×90゜6010451001611図2

角度 120°

呼称
(φD×θ)
太径
(φD)
小径
(φD1)
外径長
(l1)
切刃
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
形状
6×120゜6トンガリ
センター
101.734165図1
8×120゜8132.3145
10×120゜102.897
12×120゜12153.46508
16×120゜164.6210
20×120゜20205.77
25×120゜257.2260129
30×120゜30258.6665
35×120゜3510.1067
40×120゜4011.5570
45×120゜453012.9973
50×120゜5014.4380

型番リスト

表示件数

カウンターシンク

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃数

刃長(ℓ)

(mm)

被削材

シャンク径(d)

先端径

外径長(ℓ1)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
60
8
6
48
5
6.93
-
-
-
18
330-9339
10
1個
60
10
6
48
7
8.66
-
-
-
18
330-9223
10
1個
60
12
8
55
7
10.39
-
-
-
25
330-9231
10
1個
60
16
10
55
7
13.86
-
-
-
25
330-9240
10
1個
60
20
10
55
7
17.32
-
-
-
25
330-9258
10
1個
60
25
12
70
9
21.65
-
-
-
35
330-9266
10
1個
60
30
12
73
9
25.98
-
-
-
38
330-9274
10
1個
60
35
12
80
9
30.31
-
-
-
43
330-9282
10
1個
60
40
12
85
9
34.64
-
-
-
45
330-9291
10
1個
60
45
12
88
9
38.97
-
-
-
48
330-9304
10
1個
60
50
12
100
9
43.3
-
-
-
57
330-9312
10
1個
60
60
16
111
11
43.3
-
-
10
61
-
-
1個
×
90
6
6
41
5
3
-
-
-
11
333-8592
10
1個
90
8
6
45
5
4
-
-
-
15
333-8606
10
1個
90
10
6
45
7
5
-
-
-
15
330-9347
10
1個
90
12
8
50
7
6
-
-
-
20
330-9355
10
1個
90
16
10
50
7
8
-
-
-
20
330-9363
10
1個
90
20
10
50
7
10
-
-
-
20
330-9371
10
1個
90
25
12
60
9
12.5
-
-
-
25
330-9380
10
1個
90
30
12
65
9
15
-
-
-
30
330-9398
10
1個
90
35
12
67
9
17.5
-
-
-
30
330-9401
10
1個
90
40
12
70
9
20
-
-
-
30
330-9410
10
1個
90
45
12
73
9
22.5
-
-
-
33
330-9428
10
1個
90
50
12
80
9
25
-
-
-
37
330-9436
10
1個
90
60
16
100
11
25
-
-
10
45
-
-
1個
×
120
6
6
41
5
1.73
-
-
-
10
-
-
1個
120
8
6
45
5
2.31
-
-
-
13
-
-
1個
120
10
6
45
7
2.89
-
-
-
13
-
-
1個
120
12
8
50
7
3.46
-
-
-
15
-
-
1個
120
16
10
50
7
4.62
-
-
-
15
-
-
1個
120
20
10
50
7
5.77
-
-
-
20
-
-
1個
120
25
12
60
9
7.22
-
-
-
20
-
-
1個
120
30
12
65
9
8.66
-
-
-
25
-
-
1個
120
35
12
67
9
10.1
-
-
-
25
-
-
1個
120
40
12
70
9
11.55
-
-
-
25
-
-
1個
120
45
12
73
9
12.99
-
-
-
30
-
-
1個
120
50
12
80
9
14.43
-
-
-
30
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,097
( 3,407 )
5日目
3,721
( 4,093 )
5日目
3,913
( 4,304 )
5日目
5,954
( 6,549 )
1日目
6,549
( 7,204 )
5日目
9,101
( 10,011 )
5日目
9,290
( 10,219 )
5日目
16,298
( 17,928 )
5日目
21,910
( 24,101 )
1日目
30,027
( 33,030 )
1日目
39,730
( 43,703 )
1日目
54,906
( 60,397 )
1日目
2,905
( 3,196 )
5日目
3,001
( 3,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,721
( 4,093 )
5日目
3,865
( 4,252 )
5日目
5,699
( 6,269 )
5日目
6,294
( 6,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,760
( 9,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,774
( 9,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,762
( 15,138 )
5日目
18,503
( 20,353 )
5日目
27,508
( 30,259 )
1日目
34,205
( 37,626 )
5日目
46,764
( 51,440 )
1日目
2,905
( 3,196 )
5日目
3,097
( 3,407 )
5日目
3,721
( 4,093 )
5日目
3,913
( 4,304 )
3日目
5,954
( 6,549 )
5日目
6,549
( 7,204 )
3日目
9,101
( 10,011 )
5日目
8,421
( 9,263 )
5日目
14,869
( 16,356 )
5日目
19,948
( 21,943 )
5日目
27,549
( 30,304 )
1日目
36,787
( 40,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

センター穴の仕上げ、面取りに用いる切削工具。
【特長】
・奇数刃で設計しているため、ビビリの少ない加工が可能。
・60°、90°、120°と豊富にラインナップ。
【用途】
・センター穴の仕上げはもちろん、コーナー部の面取りなどにも最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センターリーマのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
面取りや皿加工
4
満足度:4.0
穴あけ後のバリ取りに使用、歯数が多いためぶれることなくきれいに バリ取りができます。 また、皿ビス用の皿加工もでき便利で...もっと読む
1人が参考にしています。
工作
5
満足度:5.0
7刃は抜群の安定性です。バリ取り、ドリルのセンター決め、皿ネジ用の穴加工など、色々な場面で活躍しています。
0人が参考にしています。
薄板の切り穴バリ取り
5
満足度:5.0
小径の切り穴のバリ取りの際、しっかりと穴に入ってバリを取れました。対応する穴サイズが広いので重宝しています。
0人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
径の大きな面取りに使用しています、びびりにくく問題なく良い感じです
0人が参考にしています。
バリ取り
5
満足度:5.0
そのまま手に持ってバリ取りに使用しました。 先端角120°のものは角度のついたバリも容易に取ることができ、重宝しています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q切削条件を教えてください。
A
フクダ精工カタログ、もしくは下記ページに掲載しています。
http://fukudaseiko.co.jp/product/RCC/Reamers.htm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センターリーマ
センターリーマ(テーパーシャンク)
センターリーマ CF
リーディングドリル スタンダード NC-LDS
VP-LS-LDS 穴面取り リーディングドリル Vコーティング粉末ハイスロングシャンク
センタ面取り用エンドミル CM□□
メーカーフクダ精工フクダ精工第一ツールオーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格2,905-21,619 -3,048 -1,580 -4,066 -5,211 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目3日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
用途穴面取り穴面取りセンタリング(位置決め)--面取り・横走り
外周刃有無--
工具材種ハイス(SKH51)ハイス(SKH51)ハイス--コバルトハイス
コーティングノンコートノンコート---ノンコート
シャンクストレート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング