17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 首下(mm)

    ~mm
  • 柄長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

センタリングツール(テーパーシャンク)

通常単価(税別)
17,664119,532
税込単価
19,430131,485
通常出荷日:1日目

【特長】・テーパーシャンク採用。【用途】・センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りと様々な用途...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

センタリングツール(テーパーシャンク):関連画像

外形図

センタリングツール(テーパーシャンク):関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:h8θ:0
-30'
  • SKH57
  • Cut Length Including Neck
刃径
(φD)
Dia.
先端角
(θ)
Point
Angle
溝長
(l)
Length
Of Flutes
首下
(l1)
柄長
(l2)
Length
Of Shank
全長
(L)
Overall
Length
MT
No.
Shank
MTNO.
1090°1311065.5175.51
1390°19130802102
1590°19130802102
1890°25160802402
2090°25160802402
2290°30160802402
2590°35190992893
2790°38190992893
3090°42210993093
3290°42210993093

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
センタリングツール(テーパーシャンク) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

首下

(mm)

柄長

(mm)

最小発注数量
90
10
MT1
175.5
13
110
65.5
1個
118
10
MT1
175.5
13
110
65.5
1個
90
13
MT2
210
19
130
80
1個
118
13
MT2
210
19
130
80
1個
90
15
MT2
210
19
130
80
1個
118
15
MT2
210
19
130
80
1個
90
18
MT2
240
25
160
80
1個
118
18
MT2
240
25
160
80
1個
90
20
MT2
240
25
160
80
1個
118
20
MT2
240
25
160
80
1個
90
22
MT2
240
30
160
80
1個
118
22
MT2
240
30
160
80
1個
90
25
MT3
289
35
190
99
1個
118
25
MT3
289
35
190
99
1個
90
27
MT3
289
38
190
99
1個
118
27
MT3
289
38
190
99
1個
90
30
MT3
309
42
210
99
1個
118
30
MT3
309
42
210
99
1個
90
32
MT3
309
42
210
99
1個
118
32
MT3
309
42
210
99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,664
( 19,430 )
1日目
17,664
( 19,430 )
1日目
24,640
( 27,104 )
1日目
24,640
( 27,104 )
1日目
27,520
( 30,272 )
1日目
27,520
( 30,272 )
1日目
31,936
( 35,130 )
1日目
31,936
( 35,130 )
1日目
47,744
( 52,518 )
1日目
47,744
( 52,518 )
1日目
59,904
( 65,894 )
1日目
59,904
( 65,894 )
1日目
71,558
( 78,714 )
1日目
71,558
( 78,714 )
1日目
80,624
( 88,686 )
1日目
80,624
( 88,686 )
1日目
88,719
( 97,591 )
1日目
88,719
( 97,591 )
1日目
119,532
( 131,485 )
1日目
119,532
( 131,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーシャンク採用。
【用途】
・センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りと様々な用途で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタリングツール(テーパーシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタリングツール(テーパーシャンク)
センタリングツール CTシリーズ
超硬ミニWR面取カッターロング
スターティングドリル GSS
超硬ミニWR面取カッター
ニュー面取フライス
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格17,664-14,656 -32,192 -3,218 -24,576 -4,368
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り---面取り・横走り
カウンターシンク××----
刃数22---1
外周刃有無----
工具材種コバルトハイスコバルトハイス---ハイス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング