17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 首下(mm)

    ~mm
  • 柄長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

センタリングツール CTシリーズ

通常単価(税別)
14,656105,297
税込単価
16,122115,827
通常出荷日:1日目~5日目

センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りの加工が可能なセンタリングツール。

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

センタリングツール:関連画像

外形図

センタリングツール:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:h8θ:0
-30'
d:h7

SKH57

刃径
(φD)
Dia.
先端角
(θ)
Point
Angle
溝長
(l)
Length
of Flutes
首下
(l1)
柄長
(l2)
Length
of Shank
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
1090°134513518012
1390°195514520016
1590°195514520016
1890°256515522025
2090°256515522025
2290°306515522025
2590°358014022025
2790°388014022032
3090°429015024032
3290°429015024032
10118°134513518012
13118°195514520016
15118°195514520016
18118°256515522025
20118°256515522025
22118°306515522025
25118°358014022025
27118°388014022032
30118°429015024032
32118°429015024032

※Cut Length Including Neck

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
センタリングツール CTシリーズ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

首下

(mm)

柄長

(mm)

最小発注数量
90
10
12
180
13
45
135
1個
118
10
12
180
13
45
135
1個
90
13
16
200
19
55
145
1個
118
13
16
200
19
55
145
1個
90
15
16
200
19
55
145
1個
118
15
16
200
19
55
145
1個
90
18
25
220
25
65
155
1個
118
18
25
220
25
65
155
1個
90
20
25
220
25
65
155
1個
118
20
25
220
25
65
155
1個
90
22
25
220
30
65
155
1個
118
22
25
220
30
65
155
1個
90
25
25
220
35
80
140
1個
118
25
25
220
35
80
140
1個
90
27
32
220
38
80
140
1個
118
27
32
220
38
80
140
1個
90
30
32
240
42
90
150
1個
118
30
32
240
42
90
150
1個
90
32
32
240
42
90
150
1個
118
32
32
240
42
90
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,656
( 16,122 )
1日目
14,656
( 16,122 )
5日目
20,544
( 22,598 )
1日目
20,544
( 22,598 )
1日目
23,872
( 26,259 )
1日目
23,872
( 26,259 )
1日目
26,624
( 29,286 )
1日目
26,624
( 29,286 )
1日目
41,664
( 45,830 )
1日目
41,664
( 45,830 )
1日目
52,032
( 57,235 )
1日目
52,032
( 57,235 )
1日目
61,632
( 67,795 )
1日目
61,632
( 67,795 )
1日目
69,874
( 76,861 )
1日目
69,874
( 76,861 )
1日目
80,172
( 88,189 )
1日目
80,172
( 88,189 )
1日目
105,297
( 115,827 )
1日目
105,297
( 115,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りの加工が可能なセンタリングツール。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタリングツール CTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタリングツール CTシリーズ
超硬ミニWR面取カッターロング
ニュー面取フライス
アール面取カッター(スプールブッシュ用) RC
超硬ミニWR面取カッター
センタリングツール(テーパーシャンク)
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格14,656-32,192 -4,36813,952 -24,576 -17,664 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走り-面取り・横走り--センタリング(位置決め) / 面取り・横走り
カウンターシンク×----×
刃数2-1--2
外周刃有無----
工具材種コバルトハイス-ハイス--コバルトハイス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング