ツール用品技術窓口


外形図

寸法図
| 呼び寸法 (D2×θ) size (Taper Angle) | 小径 (φD1) First Dia. | 首下 (l) ※ | 大径 (D2) Dia at Large End | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6×60° | - | 5.2 | 6 | 60 | 6 |
| 8×60° | - | 6.9 | 8 | 60 | 8 |
| 10×60° | - | 8.7 | 10 | 65 | 10 |
| 12×60° | - | 10.4 | 12 | 70 | 12 |
| 15×60° | - | 17 | 16 | 76 | 8 |
| 20×60° | - | 22 | 21 | 81 | 8 |
| 25×60° | 3 | 24 | 26 | 94 | 12 |
| 30×60° | 3 | 28 | 31 | 98 | 12 |
| 35×60° | 10 | 28 | 36 | 105 | 12 |
| 40×60° | 15 | 27 | 41 | 103 | 12 |
| 45×60° | 20 | 26 | 46 | 111 | 12 |
| 50×60° | 25 | 28 | 51 | 113 | 12 |
| 6×90° | - | 3 | 6 | 60 | 6 |
| 8×90° | - | 4 | 8 | 60 | 8 |
| 10×90° | - | 5 | 10 | 65 | 10 |
| 12×90° | - | 6 | 12 | 70 | 12 |
| 15×90° | - | 11 | 16 | 70 | 8 |
| 20×90° | - | 14 | 21 | 73 | 8 |
| 25×90° | 3 | 15 | 26 | 85 | 12 |
| 30×90° | 3 | 18 | 31 | 88 | 12 |
| 35×90° | 4 | 21 | 36 | 98 | 12 |
| 40×90° | 4 | 23 | 41 | 100 | 12 |
| 45×90° | 9 | 24 | 46 | 108 | 12 |
| 50×90° | 9 | 31 | 51 | 115 | 12 |
※Cut Length Including Neck.


オーエスジー
HY-HSCM 面取り用多刃超硬エンドミル

オーエスジー
HY-QCC 面取り用超硬Qボールエンドミル

三菱マテリアル
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,110円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ
4.5通常価格(税別):6,430円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,400円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
3.7通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート
4.6通常価格(税別):4,300円~