17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が198型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

柄付メタルソー

通常単価(税別)
14,91269,615
税込単価
16,40376,577
通常出荷日:1日目~5日目

ハイス溝加工用Tスロットカッター。【特長】・刃数を多めに設定して溝入れ加工に適した形状。・粉末ハイス、...

詳細を確認
未確定:候補が198型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

右刃ストレート TiNコーティング 粉末ハイス

製品特長紹介動画

【栄工舎】超硬カッター シリーズ 製品紹介

 

外形図

柄付メタルソー 外形図
公差(Tolerance)D:+0.25
0
l1:0
-0.03
d:h7

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
柄付メタルソー 推奨切削条件表

適用被削材

  • 非鉄金属(Al. Cu)
  • 炭素鋼(FC. FCD. S50C)
  • 合金鋼(SCM. SKD. SUS304)
  • 調質鋼 ~38HRC(HPM. NAK)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

首長

(mm)

最小発注数量
16
0.9
8
7.5
75
16
14.1
1個
16
1
8
7.5
75
16
14
1個
16
1.1
8
7.5
75
16
13.9
1個
16
1.2
8
7.5
75
16
13.8
1個
16
1.3
8
7.5
75
16
13.7
1個
16
1.4
8
7.5
75
16
13.6
1個
16
1.5
8
7.5
75
16
13.5
1個
16
1.6
8
7.5
75
16
13.4
1個
16
1.7
8
7.5
75
16
13.3
1個
16
1.8
8
7.5
75
16
13.2
1個
16
1.9
8
7.5
75
16
13.1
1個
16
2
8
7.5
75
16
13
1個
16
2.1
8
7.5
75
16
12.9
1個
16
2.2
8
7.5
75
16
12.8
1個
16
2.3
8
7.5
75
16
12.7
1個
16
2.4
8
7.5
75
16
12.6
1個
16
2.5
8
7.5
75
16
12.5
1個
16
2.6
8
7.5
75
16
12.4
1個
16
2.7
8
7.5
75
16
12.3
1個
16
2.8
8
7.5
75
16
12.2
1個
16
2.9
8
7.5
75
16
12.1
1個
16
3
8
7.5
75
16
12
1個
18
0.8
8
7.5
75
18
14.2
1個
18
0.9
8
7.5
75
18
14.1
1個
18
1
8
7.5
75
18
14
1個
18
1.1
8
7.5
75
18
13.9
1個
18
1.2
8
7.5
75
18
13.8
1個
18
1.3
8
7.5
75
18
13.7
1個
18
1.4
8
7.5
75
18
13.6
1個
18
1.5
8
7.5
75
18
13.5
1個
18
1.6
8
7.5
75
18
13.4
1個
18
1.7
8
7.5
75
18
13.3
1個
18
1.8
8
7.5
75
18
13.2
1個
18
1.9
8
7.5
75
18
13.1
1個
18
2
8
7.5
75
18
13
1個
18
2.1
8
7.5
75
18
12.9
1個
18
2.2
8
7.5
75
18
12.8
1個
18
2.3
8
7.5
75
18
12.7
1個
18
2.4
8
7.5
75
18
12.6
1個
18
2.5
8
7.5
75
18
12.5
1個
18
2.6
8
7.5
75
18
12.4
1個
18
2.7
8
7.5
75
18
12.3
1個
18
2.8
8
7.5
75
18
12.2
1個
18
2.9
8
7.5
75
18
12.1
1個
18
3
8
7.5
75
18
12
1個
20
0.8
10
9.5
80
18
14.2
1個
20
0.9
10
9.5
80
18
14.1
1個
20
1
10
9.5
80
18
14
1個
20
1.1
10
9.5
80
18
13.9
1個
20
1.2
10
9.5
80
18
13.8
1個
20
1.3
10
9.5
80
18
13.7
1個
20
1.4
10
9.5
80
18
13.6
1個
20
1.5
10
9.5
80
18
13.5
1個
20
1.6
10
9.5
80
18
13.4
1個
20
1.7
10
9.5
80
18
13.3
1個
20
1.8
10
9.5
80
18
13.2
1個
20
1.9
10
9.5
80
18
13.1
1個
20
2
10
9.5
80
18
13
1個
20
2.1
10
9.5
80
18
12.9
1個
20
2.2
10
9.5
80
18
12.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,920
( 19,712 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
5日目
20,096
( 22,106 )
1日目
20,096
( 22,106 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
21,440
( 23,584 )
1日目
21,440
( 23,584 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハイス溝加工用Tスロットカッター。
【特長】
・刃数を多めに設定して溝入れ加工に適した形状。
・粉末ハイス、TiNコーティングにより工具の高寿命を実現。
【用途】
・溝入れ加工などに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柄付メタルソーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアップカットとダウンカットどちらがいいのですか?
A
一般的には刃物に負荷が掛からないので、ダウンカットを推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柄付メタルソー
超硬ソリッドキーシードカッター CSKC
超硬スーパーミニキーシードカッター
超硬スーパーミニコンケーブ
超硬スーパーミニコンベックス
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ4枚刃
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格14,912-10,304 -11,840 -21,376 -20,800 -13,248 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
刃材質ハイス超硬超硬超硬超硬超硬
材質粉末ハイス-----
刃径公差0~+0.25-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.05~0-
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃右ネジレ
刃厚公差0~-0.03-0.035~0-0.035~0-0.035~0-0.035~0-0.009~0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング