17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が143型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • ボールR(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ロングシャンクキーシードカッター

通常単価(税別)
9,34450,816
税込単価
10,27855,898
通常出荷日:1日目~5日目

ハイスキー溝加工カッターロングシャンクタイプ。【特長】・刃径・刃厚のバリエーションが豊富なため、様々な...

詳細を確認
未確定:候補が143型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ロングシャンクキーシードカッター:関連画像

外形図

ロングシャンクキーシードカッター:関連画像

寸法図

製品仕様

公差
(Tolerance)
Dl1d
8~16+0.3
+0.18
18~25+0.35
+0.21
1~3-0.014
-0.028
h8
30~40+0.43
+0.26
 3.5~6-0.020
-0.038
  • 右刃ストレート
  • SKH56
刃径
(φD)
Dia.
刃厚
(l1)
Cut
Width
首径
(d1)
Neck
Dia.
首長
(l2)
Neck
Length
R全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
Of flutes
形状
Shape
1014.28.8108088図1
1.54.28.8108088
24.28.8108088
2.54.28.8108088
34.28.8108088
3.54.28.8108088
44.28.8108088
54.28.8108088
1214.4101080108
1.54.4101080108
24.4101080108
2.54.4101080108
34.4101080108
3.54.4101080108
44.4101080108
54.4101080108
1314.4101080108
1.54.4101080108
24.4101080108
2.54.4101080108
34.4101080108
3.54.4101080108
44.4101080108
54.4101080108
1414.710.81380108
1.54.710.81380108
24.710.81380108
2.54.710.81380108
34.710.81380108
3.54.710.81380108
44.710.81380108
54.710.81380108
1514.710.813801010
1.54.710.813801010
24.710.813801010
2.54.710.813801010
34.710.813801010
3.54.710.813801010
44.710.813801010
300.81224.2-1501614図2
11224-1501614
1.51223.5-1501614
21223-1501614
2.51222.5-1501614
31222-1501614
3.51221.5-1501614
41221-1501614
51220-1501614
61219-1501614
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ロングシャンクキーシードカッター 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

ボールR

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

首長

(mm)

刃径公差

刃厚公差

最小発注数量
10
1
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
10
1.2
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
10
1.5
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
10
2
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
10
2.5
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
10
3
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
10
3.5
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
10
4
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
10
5
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
10
0.5
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
10
0.8
10
8
4.2
80
8
8.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
12
1
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
12
1.2
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
12
1.5
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
12
2
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
12
2.5
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
12
3
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
12
3.5
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
12
4
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
12
5
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
12
0.5
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
12
0.8
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
13
1
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
13
1.2
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
13
1.5
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
13
2
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
13
2.5
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
13
3
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
13
3.5
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
13
4
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
13
5
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
13
0.5
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
13
0.8
10
10
4.4
80
8
10
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
14
1
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
14
1.2
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
14
1.5
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
14
2
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
14
2.5
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
14
3
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
14
3.5
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
14
4
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
14
5
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
14
0.5
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
14
0.8
13
10
4.7
80
8
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
15
1
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
15
1.2
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
15
1.5
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
15
2
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
15
2.5
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
15
3
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
15
3.5
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
15
4
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
15
5
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
15
6
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.02~-0.038mm
1個
15
0.5
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
15
0.8
13
10
4.7
80
10
10.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
16
1
13
12
5
100
10
11.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
16
1.2
13
12
5
100
10
11.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
16
1.5
13
12
5
100
10
11.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
16
2
13
12
5
100
10
11.8
+0.18~+0.3mm
-0.014~-0.028mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,176
( 11,194 )
3日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
15,900
( 17,490 )
1日目
15,900
( 17,490 )
1日目
9,472
( 10,419 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
14,800
( 16,280 )
1日目
14,800
( 16,280 )
1日目
10,240
( 11,264 )
1日目
9,344
( 10,278 )
1日目
9,344
( 10,278 )
1日目
9,344
( 10,278 )
1日目
9,344
( 10,278 )
1日目
9,344
( 10,278 )
1日目
9,344
( 10,278 )
1日目
9,344
( 10,278 )
1日目
9,344
( 10,278 )
1日目
16,000
( 17,600 )
1日目
16,000
( 17,600 )
1日目
10,624
( 11,686 )
1日目
9,856
( 10,842 )
1日目
9,856
( 10,842 )
1日目
9,856
( 10,842 )
1日目
9,856
( 10,842 )
1日目
9,856
( 10,842 )
1日目
9,856
( 10,842 )
1日目
9,856
( 10,842 )
1日目
9,856
( 10,842 )
1日目
16,600
( 18,260 )
1日目
16,600
( 18,260 )
1日目
9,920
( 10,912 )
1日目
10,464
( 11,510 )
1日目
10,464
( 11,510 )
1日目
10,464
( 11,510 )
1日目
10,464
( 11,510 )
1日目
10,464
( 11,510 )
1日目
10,464
( 11,510 )
1日目
10,464
( 11,510 )
1日目
10,464
( 11,510 )
1日目
10,464
( 11,510 )
1日目
15,500
( 17,050 )
1日目
15,500
( 17,050 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
11,776
( 12,954 )
1日目
11,776
( 12,954 )
1日目
11,776
( 12,954 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハイスキー溝加工カッターロングシャンクタイプ。
【特長】
・刃径・刃厚のバリエーションが豊富なため、様々な刃径・刃幅加工等に対応
・浅溝、半月キー溝加工
・ロング柄
【用途】
・キー溝などの加工に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャンクキーシードカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシャンクキーシードカッター
超硬スーパーミニWアンギュラ
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター
超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンク CSMK-S
超硬スーパーミニアンギュラロング
超硬スーパーミニキーシードカッター
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格9,344-16,512 -31,360 -13,456 -19,712 -11,840 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
刃材質ハイス超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃交互ネジレ右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート
シャンク公差h8-0.01~0-0.01~0h6-0.01~0-0.009~0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング