17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

R面取付Oリング用アリ溝カッター

通常単価(税別)
22,46441,536
税込単価
24,71045,690
通常出荷日:1日目~3日目

Oリングの溝規格に対応したハイスカッター。【特長】・ネジレ刃、刃数を2枚にすることにより切れ味と切削性...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アリ溝角 θ=24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃 TiAlNコーティング 粉末ハイス

製品特長紹介動画

【栄工舎】超硬カッター シリーズ 製品紹介

 

外形図

R面取付Oリング用アリ溝カッター:関連画像
 

Oリング溝規格の参考図

R面取付Oリング用アリ溝カッター:関連画像
R面取付Oリング用アリ溝カッター:関連画像
 θ゜R1R2d
公差(Tolerance)±20'±0.1+0.05
0
h6

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
R面取付Oリング用アリ溝カッター 推奨切削条件表

適用被削材

  • 非鉄金属(Al. Cu)
  • 炭素鋼(FC. FCD. S50C)
  • 合金鋼(SCM. SKD. SUS304)
  • 調質鋼(HPM. NAK)

型番リスト

表示件数

刃長

(mm)

R

R2

首径

(mm)

首長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

小径

(mm)

外径

(mm)

適用Oリング規格

適用Oリング呼び番号

最小発注数量
2.79
0.4
0.25
4.4
6
60
6
3.22
5.01
加圧用
AS568A 201~284
1個
4.34
0.4
0.38
6.27
6
60
8
4.86
7.89
加圧用
AS568A 309~395
1個
5.77
0.8
0.38
7.76
7
80
12
6.35
10.22
加圧用
AS568A 425~475
1個
2.51
0.4
0.25
4.52
6
60
6
3.34
4.87
真空用
AS568A 201~284
1個
3.91
0.4
0.38
6.44
6
60
8
5.03
7.67
真空用
AS568A 309~395
1個
5.21
0.8
0.38
7.94
7
80
12
6.53
9.9
真空用
AS568A 425~475
1個
2.4
0.4
0.2
3.91
6
60
6
2.82
4.31
加圧用
JIS B2401 G25~G145
1個
4.7
0.4
0.4
6.62
7
60
10
5.18
8.5
加圧用
JIS B2401 G150~G300
1個
2.8
0.4
0.2
4.26
6
60
6
3.17
5.01
加圧用
JIS B2401 P22A~P50
1個
4.7
0.4
0.4
6.62
7
60
10
5.18
8.5
加圧用
JIS B2401 P48A~P150
1個
7
0.8
0.5
9.25
7
80
12
7.64
12.47
加圧用
JIS B2401 P150A~P400
1個
2.5
0.4
0.2
4.36
6
60
6
3.27
4.84
真空用
JIS B2401 P22A~P50
1個
4.2
0.4
0.4
6.82
7
60
10
5.38
8.26
真空用
JIS B2401 P48A~P150
1個
6.3
0.8
0.5
9.5
7
80
12
7.89
12.09
真空用
JIS B2401 P150A~P400
1個
2.9
0.4
0.3
5.04
6
60
6
3.77
5.6
真空用
JIS B2401 V15~V175
1個
4.4
0.4
0.4
7.12
7
60
10
5.68
8.74
真空用
JIS B2401 V225~V430
1個
7.6
0.8
0.5
10.85
7
80
12
9.24
14.6
真空用
JIS B2401 V480~V1055
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,464
( 24,710 )
1日目
28,096
( 30,906 )
1日目
34,240
( 37,664 )
1日目
22,464
( 24,710 )
1日目
26,688
( 29,357 )
1日目
32,448
( 35,693 )
1日目
22,464
( 24,710 )
3日目
30,080
( 33,088 )
1日目
22,464
( 24,710 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
38,272
( 42,099 )
1日目
22,464
( 24,710 )
1日目
29,056
( 31,962 )
1日目
36,288
( 39,917 )
1日目
22,464
( 24,710 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
41,536
( 45,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

Oリングの溝規格に対応したハイスカッター。
【特長】
・ネジレ刃、刃数を2枚にすることにより切れ味と切削性を向上。
・小径部にRを付けているため、一度の加工で入り口の面取りも可能。
【用途】
・24°の角度のOリング溝加工の際に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R面取付Oリング用アリ溝カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアリ溝の際の入り口は内側と外側どちらからにすればいいですか?
A
一般的には加圧式の場合は内側から、真空式の場合は外側からになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R面取付Oリング用アリ溝カッター
超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター
Oリング用アリ溝カッター 4枚刃
Oリング用アリ溝カッター 2枚刃
超硬Oリング用アリ溝カッター2枚刃 アルミ用
超硬Oリング用アリ溝カッター4枚刃 ステン用荒
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格22,464-19,264 -22,720 -19,520 -14,144 -16,384 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
片角(°)242424242415
刃数224224
材質粉末ハイス超硬粉末ハイス粉末ハイス超硬超硬
刃形状右刃右ネジレ右刃右ネジレ右刃右ネジレ右刃右ネジレ右刃右ネジレ右刃右ネジレ
ネジレ角度15°15°15°15°15°15°
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリング溝用カテゴリの売れ筋ランキング