17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ソリッド球面カッター 4枚刃 ロングタイプ

通常単価(税別)
23,872107,538
税込単価
26,259118,292
通常出荷日:1日目

280度刃が付いた4枚刃球面カッターで全長の長いロングシャンクタイプ。【特長】・180度を超える球面切...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬ソリッド球面カッター 4枚刃ロング(CSQCL4-A)の寸法と仕様

超硬ソリッド球面カッター 4枚刃 ロングタイプ:関連画像

外形図

超硬ソリッド球面カッター 4枚刃 ロングタイプ:関連画像

寸法図

製品仕様

公差
(Tolerance)
Rd
0.5~4 ±0.014.5~10 ±0.02h6
  • 右刃右ネジレ15度
  • 刃数:4
  • 超微粒子
  • ロング
寸法
R
刃径
(φD)
Dia.
首下長
(l1)
Neck
Length
首径
(D1)
Neck
Dla.
切刃
有効径
(D2)
Effective
Dia.
柄長
(l2)
Shank
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
球面
有効角
(θ°)
Effective
Angle
36183.63.8647.51006280
3.57214.24.545.61006280
48244.85.14551158280
4.59275.45.79531158280
5103066.4362.513010280
5.511336.67.0760.713010280
612367.27.715513012280
816389.610.2857.513012280
1020421212.8650.513016280

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッド球面カッター 4枚刃 ロングタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

最小発注数量
6
3
18
6
100
±10
1個
7
3.5
21
6
100
±10
1個
8
4
24
8
115
±10
1個
9
4.5
27
8
115
±20
1個
10
5
30
10
130
±20
1個
11
5.5
33
10
130
±20
1個
12
6
36
12
130
±20
1個
16
8
38
12
130
±20
1個
20
10
42
16
130
±20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,872
( 26,259 )
1日目
27,456
( 30,202 )
1日目
30,976
( 34,074 )
1日目
34,432
( 37,875 )
1日目
37,696
( 41,466 )
1日目
43,072
( 47,379 )
1日目
48,768
( 53,645 )
1日目
70,910
( 78,001 )
1日目
107,538
( 118,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

280度刃が付いた4枚刃球面カッターで全長の長いロングシャンクタイプ。
【特長】
・180度を超える球面切れ刃で複雑な加工に対応。
・ネジレ刃採用により切れ味も良好。
・TiAlNコーティング採用により耐磨耗性を実現。
【用途】
・クロス穴のバリ取りや面取り、ボールエンドミルでは出来なかった加工に対応。
・5軸加工機による複雑形状も可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッド球面カッター 4枚刃 ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッド球面カッター 4枚刃 ロングタイプ
超硬ソリッド球面カッター 4枚刃
超硬ソリッド球面カッター 2枚刃 ロングタイプ
超硬ソリッド球面カッター 2枚刃
高硬度用 超硬4枚刃 ロングネック防振ボールエンドミル BEHL4
2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 ロングネックタイプ
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎インプラスギガ・セレクション
通常価格23,872-18,304 -20,672 -12,608 -5,150 -3,890 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目5日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)442242
ねじれ角詳細右刃右ネジレ15右刃右ネジレ15右刃右ネジレ15右刃右ネジレ15°--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング