17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃

通常単価(税別)
12,60870,198特別価格
税込単価
13,86977,218特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

有効角280°(小サイズは220°または240°)の球面カッター。【特長】・有効角が広いため、様々な用...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃の外形図と寸法

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃:関連画像

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃:関連画像

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃の外形図

寸法
R
刃径
(φD1)
Dia.
首下長
(l1)
Neck
Length
首径
(D1)
Neck
Dia.
切刃
有效径
(D2)
Effective
Dia.
柄長
(l2)
Shank
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
球面
有効角
(θ゜)
Effective
Angle
0.5140.80.9460704220
160.80.9458704220
180.80.9456704220
1261.61.7359.5704240
281.61.7357.5704240
2101.61.7355.5704240
2161.61.7349.5704240
2201.61.7345.5704240
1.5392.42.658704240
24122.42.5755704280
2.55153.03.2153704280
36183.63.8647.5706280
3.57214.24.545.6706280
48244.85.1455858280
4.59275.45.7953858280
5103066.4362.510010280
5.511336.67.0760.710010280
612367.27.715510012280
816389.610.2857.510012280
1020421212.8650.510016280
公差
(Tolerance)
Rd
0.5~4 ±0.014.5~10 ±0.02h6

右刃右ネジレ15° 刃数:2 超微粒子

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッド球面カッター 2枚刃 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

最小発注数量
1
0.5
4
4
70
±10
1個
1
0.5
6
4
70
±10
1個
1
0.5
8
4
70
±10
1個
2
1
6
4
70
±10
1個
2
1
8
4
70
±10
1個
2
1
10
4
70
±10
1個
2
1
16
4
70
±10
1個
2
1
20
4
70
±10
1個
3
1.5
9
4
70
±10
1個
4
2
12
4
70
±10
1個
5
2.5
15
4
70
±10
1個
6
3
18
6
70
±10
1個
7
3.5
21
6
70
±10
1個
8
4
24
8
85
±10
1個
9
4.5
27
8
85
±20
1個
10
5
30
10
100
±20
1個
11
5.5
33
10
100
±20
1個
12
6
36
12
100
±20
1個
16
8
38
12
100
±20
1個
20
10
42
16
100
±20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,608
( 13,869 )
5日目
12,608
( 13,869 )
1日目
12,608
( 13,869 )
1日目
12,608
( 13,869 )
1日目
12,608
( 13,869 )
1日目
12,608
( 13,869 )
1日目
12,608
( 13,869 )
1日目
12,60812,229
( 13,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,928
( 14,221 )
1日目
12,928
( 14,221 )
1日目
12,928
( 14,221 )
1日目
15,872
( 17,459 )
5日目
18,304
( 20,134 )
5日目
20,608
( 22,669 )
1日目
22,976
( 25,274 )
1日目
25,088
( 27,597 )
1日目
28,800
( 31,680 )
1日目
32,576
( 35,834 )
1日目
46,784
( 51,462 )
1日目
70,198
( 77,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

有効角280°(小サイズは220°または240°)の球面カッター。
【特長】
・有効角が広いため、様々な用途で使用可能。
【用途】
・R状の成形加工、クロス穴の加工や表面裏面のバリ取り、面取りで使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッド球面カッター 2枚刃のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
固定トラレ
4
満足度:4.0
固定側はりつき トラレ対策として 稼働につくためにアンダ-にします
0人が参考にしています。
切削
2
満足度:2.0
いつもお世話になっております。 硬度50度くらいに対して問題なく加工でき 重宝しております

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアップカットとダウンカットどちらがいいのですか?
A
一般的には刃物に負荷が掛からないので、ダウンカットを推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッド球面カッター 2枚刃
超硬ソリッド球面カッター 2枚刃 ロングタイプ
超硬ソリッド球面カッター 4枚刃
超硬ソリッド球面カッター 4枚刃 ロングタイプ
超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃
TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎株洲工具ミスミ
通常価格12,608-20,672 -18,304 -23,872 -4,1532,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目3日目在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)224422
ねじれ角詳細右刃右ネジレ15°右刃右ネジレ15右刃右ネジレ15右刃右ネジレ15--
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング