17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター

通常単価(税別)
31,36059,773
税込単価
34,49665,750
通常出荷日:1日目

T溝加工、フライス切削に最適な超硬カッター。【特長】・キーシードと違い両側面に刃付けがしてあるため、T...

詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターの外形図と寸法

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターの外形図

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターの外形図

刃径
(φD)
Dia.
刃厚
(l1)
Cut
Width
首径
(d1)
Neck
Dia.
首長
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
1535.576566
45.576566
55.576566
65.576566
1635.576566
45.576566
55.576566
65.576566
1837.576586
47.576586
57.576586
67.576586
2039.5775106
49.5775106
59.5775106
69.5775106
89.5775106
刃径
(φD)
Dia.
刃厚
(l1)
Cut
Width
首径
(d1)
Neck
Dia.
首長
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
22311.5775126
411.5775126
511.5775126
611.5775126
811.5775126
25311.5775128
411.5775128
511.5775128
611.5775128
811.5775128
1011.5775128
30311.5780128
411.5780128
511.5780128
611.5780128
811.5780128
1011.5780128
公差(Tolerance)D: 0
-0.05
l1: 0
-0.05
d: 0
-0.01

右刃交互ネジレ15° 超微粒子

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

最小発注数量
15
3
6
5.5
65
6
1個
15
4
6
5.5
65
6
1個
15
5
6
5.5
65
6
1個
15
6
6
5.5
65
6
1個
16
3
6
5.5
65
6
1個
16
4
6
5.5
65
6
1個
16
5
6
5.5
65
6
1個
16
6
6
5.5
65
6
1個
18
3
8
7.5
65
6
1個
18
4
8
7.5
65
6
1個
18
5
8
7.5
65
6
1個
18
6
8
7.5
65
6
1個
20
3
10
9.5
75
6
1個
20
4
10
9.5
75
6
1個
20
5
10
9.5
75
6
1個
20
6
10
9.5
75
6
1個
20
8
10
9.5
75
6
1個
22
3
12
11.5
75
6
1個
22
4
12
11.5
75
6
1個
22
5
12
11.5
75
6
1個
22
6
12
11.5
75
6
1個
22
8
12
11.5
75
6
1個
25
3
12
11.5
75
8
1個
25
4
12
11.5
75
8
1個
25
5
12
11.5
75
8
1個
25
6
12
11.5
75
8
1個
25
8
12
11.5
75
8
1個
25
10
12
11.5
75
8
1個
30
3
12
11.5
80
8
1個
30
4
12
11.5
80
8
1個
30
5
12
11.5
80
8
1個
30
6
12
11.5
80
8
1個
30
8
12
11.5
80
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,360
( 34,496 )
1日目
31,360
( 34,496 )
1日目
31,360
( 34,496 )
1日目
31,360
( 34,496 )
1日目
31,552
( 34,707 )
1日目
31,552
( 34,707 )
1日目
31,552
( 34,707 )
1日目
31,552
( 34,707 )
1日目
33,792
( 37,171 )
1日目
33,792
( 37,171 )
1日目
33,792
( 37,171 )
1日目
33,792
( 37,171 )
1日目
38,656
( 42,522 )
1日目
38,656
( 42,522 )
1日目
38,656
( 42,522 )
1日目
41,088
( 45,197 )
1日目
41,088
( 45,197 )
1日目
42,688
( 46,957 )
1日目
42,688
( 46,957 )
1日目
42,688
( 46,957 )
1日目
45,120
( 49,632 )
1日目
45,120
( 49,632 )
1日目
45,952
( 50,547 )
1日目
45,952
( 50,547 )
1日目
45,952
( 50,547 )
1日目
50,176
( 55,194 )
1日目
50,176
( 55,194 )
1日目
50,176
( 55,194 )
1日目
55,175
( 60,693 )
1日目
55,175
( 60,693 )
1日目
55,175
( 60,693 )
1日目
59,773
( 65,750 )
1日目
59,773
( 65,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

T溝加工、フライス切削に最適な超硬カッター。
【特長】
・キーシードと違い両側面に刃付けがしてあるため、T溝などの加工にも対応。
・超硬ソリッドのため、高精度の溝加工に対応。
・千鳥刃形状のため通常より切削性が向上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
入れ子
4
満足度:4.0
入れ子の中にスライド 加工がある際に使用します 千鳥刃はおれにくく きれが良いです
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアップカットとダウンカットどちらがいいのですか?
A
一般的には刃物に負荷が掛からないので、ダウンカットを推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング
超硬ソリッドTスロットカッター
超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター
超硬スーパーミニエンドミル 2枚刃
超硬スーパーミニエンドミル 4枚刃
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格31,360-45,120 -28,352 -16,576 -16,192 -17,088 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
首長(mm)777---
刃径公差0~-0.050~-0.05-0.03~00~-0.05-0.02~0-0.02~0
刃形状右刃交互ネジレ右刃交互ネジレ右刃ストレート右刃交互ネジレ右刃右ネジレ右刃右ネジレ
ネジレ角度15°15°-10°30°30°
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング