ツール用品技術窓口
上下面のR面取り加工が可能な、超硬ミニWR面取カッターロング。【特長】・裏・表面R面取り加工。・ロング...
詳細を確認

外形図

寸法図

寸法図
| 公差(Tolerance) | R:±0.02 | D1: | +0.1 0 | d: | 0 -0.01 |
|---|
| 寸法 R | 外径 (φD1) Dia. | 首下 (l1) ※ | 首径 (φD2) Neck Dia. | 首長 (l2) Neck Length | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. | θ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 6.8 | 2.6 | 5.6 | 8 | 100 | 6 | 15° |
| 0.3 | 7 | 2.8 | 5.6 | 8 | 100 | 6 | 15° |
| 0.4 | 7.2 | 3 | 5.6 | 8 | 100 | 6 | 15° |
| 0.5 | 7.4 | 3.2 | 5.6 | 8 | 100 | 6 | 15° |
| 0.6 | 7.6 | 3.4 | 5.6 | 8 | 100 | 6 | 15° |
| 0.7 | 7.8 | 3.6 | 5.6 | 8 | 100 | 6 | 15° |
| 0.8 | 8 | 3.8 | 5.6 | 8 | 100 | 6 | 15° |
| 0.9 | 8.2 | 4 | 5.6 | 8 | 100 | 6 | 10° |
| 1 | 10.4 | 4.2 | 7.4 | 10 | 100 | 8 | 10° |
| 1.2 | 10.8 | 4.6 | 7.4 | 10 | 100 | 8 | 10° |
| 1.5 | 11.4 | 5.7 | 7.4 | 10 | 100 | 8 | 10° |
| 2 | 14.4 | 6.7 | 9.4 | 10 | 100 | 10 | 10° |
| 2.5 | 15.4 | 8.2 | 9.4 | 10 | 100 | 10 | 10° |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,192円 ( 35,411円 ) | 1日目 |
32,192円 ( 35,411円 ) | 1日目 |
32,192円 ( 35,411円 ) | 1日目 |
32,448円 ( 35,693円 ) | 1日目 |
32,448円 ( 35,693円 ) | 1日目 |
32,448円 ( 35,693円 ) | 1日目 |
32,448円 ( 35,693円 ) | 1日目 |
40,832円 ( 44,915円 ) | 1日目 |
41,088円 ( 45,197円 ) | 1日目 |
41,344円 ( 45,478円 ) | 1日目 |
46,464円 ( 51,110円 ) | 1日目 |
46,976円 ( 51,674円 ) | 1日目 |
上下面のR面取り加工が可能な、超硬ミニWR面取カッターロング。
【特長】
・裏・表面R面取り加工。
・ロング柄。
・TIAlNコーティング採用により耐磨耗性を実現。
【用途】
・表のR面取りと裏のR面取りをこの工具ひとつで加工可能。

栄工舎
超硬ミニWR面取カッター


ノガ・ウォーターズ
ロングリーチ裏座ぐり ミニチャンファー90°刃(深穴用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃
4.4通常価格(税別):3,560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃
4.5通常価格(税別):3,560円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):5,860円~

三興製作所
CRC コーナラウンジングカッタ
4.5通常価格(税別):6,547円~

ミスミ
超硬インナーRカッター 2枚刃
3.8通常価格(税別):4,570円~

日進工具
無限コーティング 2枚刃インナーRカッター MIR200
4通常価格(税別):5,667円~

日進工具
銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR
4.5通常価格(税別):4,667円~

三興製作所
FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ
4通常価格(税別):7,815円~

サイトウ製作所(ATOM・アトム)
コーナーRカッター 2枚刃
4通常価格(税別):5,368円~