17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 首下(mm)

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬センタリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク)

通常単価(税別)
31,040136,626
税込単価
34,144150,289
通常出荷日:1日目

センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りの加工が可能なロングタイプ。【特長】・センター位置決め...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬センタリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク):関連画像

外形図

超硬センタリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク):関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:h8θ:0
-30°

ロングタイプ K10・G2

刃径
(φD)
Dia.
先端角
(θ)
Point
Angle
溝長
(l)
Length
of Flutes
首下
(l1)
Neck
Length
柄長
(l2)
Length
of Shank
全長
(L)
Overall
Length
MTNo.
Shank
MTNo.
1290°20130802102
1630150802302
1930160802402
2530190992893
3035190992893
35402161243404
40402161243404
12118°20130802102
1630150802302
1930160802402
2530190992893
3035190992893
35402161243404
40402161243404

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬センタリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

首下

(mm)

シャンク長

(mm)

最小発注数量
90
12
MT2
210
20
130
80
1個
118
12
MT2
210
20
130
80
1個
90
16
MT2
230
30
150
80
1個
118
16
MT2
230
30
150
80
1個
90
19
MT2
240
30
160
80
1個
118
19
MT2
240
30
160
80
1個
90
25
MT3
289
30
190
99
1個
118
25
MT3
289
30
190
99
1個
90
30
MT3
289
35
190
99
1個
118
30
MT3
289
35
190
99
1個
90
35
MT4
340
40
216
124
1個
118
35
MT4
340
40
216
124
1個
90
40
MT4
340
40
216
124
1個
118
40
MT4
340
40
216
124
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,040
( 34,144 )
1日目
31,040
( 34,144 )
1日目
37,568
( 41,325 )
1日目
37,568
( 41,325 )
1日目
44,928
( 49,421 )
1日目
44,928
( 49,421 )
1日目
55,040
( 60,544 )
1日目
55,040
( 60,544 )
1日目
71,688
( 78,857 )
1日目
71,688
( 78,857 )
1日目
100,570
( 110,627 )
1日目
100,570
( 110,627 )
1日目
136,626
( 150,289 )
1日目
136,626
( 150,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りの加工が可能なロングタイプ。
【特長】
・センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りの加工が可能。
・先端角度は90度と118度。
・超硬のため耐熱性を実現。
・テーパーシャンク採用。
【用途】
・センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りと様々な用途で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬センタリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬センタリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク)
センタリングツール(テーパーシャンク)
センタリングツール CTシリーズ
超硬ミニWR面取カッターロング
超硬ミニWR面取カッター
スターティングドリル GSS
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格31,040-17,664 -14,656 -32,192 -24,576 -3,218 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り---
カウンターシンク×××---
刃数222---
外周刃有無---
工具材種超硬コバルトハイスコバルトハイス---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング