17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が54型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬センタリングツール ロングタイプ

通常単価(税別)
32,704198,313
税込単価
35,974218,144
通常出荷日:1日目

センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りの加工が可能なロングタイプ。【特長】・センター位置決め...

詳細を確認
未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬センタリングツール ロングタイプ:関連画像

外形図

超硬センタリングツール ロングタイプ:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:h8θ:0
-30°
d:h7
  • ロングタイプ K10・G2
刃径
(φD)
Dia.
先端角
(θ)
Point
Angle
溝長
(l)
Length
of Flutes
首下
(l1)
Neck
Length
柄長
(l2)
Length
of Shank
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
1290°2010015025016
2010015025020
2010015025025
1690°3010015025016
3010015025020
3010015025025
1990°3010020030016
3010020030020
3010020030025
2590°3010020030016
3010020030020
3010020030025
3090°3510020030020
3510020030025
3510020030032
3590°4010020030025
4010020030032
4010020030042
4090°4010020030025
4010020030032
4010020030042
4590°4010020030025
4010020030032
4010020030042
5090°4510020030025
4510020030032
4510020030042
刃径
(φD)
Dia.
先端角
(θ)
Point
Angle
溝長
(l)
Length
of Flutes
首下
(l1)
Neck
Length
柄長
(l2)
Length
of Shank
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
12118°2010015025016
2010015025020
2010015025025
16118°3010015025016
3010015025020
3010015025025
19118°3010020030016
3010020030020
3010020030025
25118°3010020030016
3010020030020
3010020030025
30118°3510020030020
3510020030025
3510020030032
35118°4010020030025
4010020030032
4010020030042
40118°4010020030025
4010020030032
4010020030042
45118°4010020030025
4010020030032
4010020030042
50118°4510020030025
4510020030032
4510020030042

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬センタリングツール ロングタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

シャンク長

(mm)

最小発注数量
90
12
16
250
20
150
1個
90
12
20
250
20
150
1個
90
12
25
250
20
150
1個
118
12
16
250
20
150
1個
118
12
20
250
20
150
1個
118
12
25
250
20
150
1個
90
16
16
250
30
150
1個
90
16
20
250
30
150
1個
90
16
25
250
30
150
1個
118
16
16
250
30
150
1個
118
16
20
250
30
150
1個
118
16
25
250
30
150
1個
90
19
16
300
30
200
1個
90
19
20
300
30
200
1個
90
19
25
300
30
200
1個
118
19
16
300
30
200
1個
118
19
20
300
30
200
1個
118
19
25
300
30
200
1個
90
25
16
300
30
200
1個
90
25
20
300
30
200
1個
90
25
25
300
30
200
1個
118
25
16
300
30
200
1個
118
25
20
300
30
200
1個
118
25
25
300
30
200
1個
90
30
20
300
35
200
1個
90
30
25
300
35
200
1個
90
30
32
300
35
200
1個
118
30
20
300
35
200
1個
118
30
25
300
35
200
1個
118
30
32
300
35
200
1個
90
35
25
300
40
200
1個
90
35
32
300
40
200
1個
90
35
42
300
40
200
1個
118
35
25
300
40
200
1個
118
35
32
300
40
200
1個
118
35
42
300
40
200
1個
90
40
25
300
40
200
1個
90
40
32
300
40
200
1個
90
40
42
300
40
200
1個
118
40
25
300
40
200
1個
118
40
32
300
40
200
1個
118
40
42
300
40
200
1個
90
45
25
300
40
200
1個
90
45
32
300
40
200
1個
90
45
42
300
40
200
1個
118
45
25
300
40
200
1個
118
45
32
300
40
200
1個
118
45
42
300
40
200
1個
90
50
25
300
45
200
1個
90
50
32
300
45
200
1個
90
50
42
300
45
200
1個
118
50
25
300
45
200
1個
118
50
32
300
45
200
1個
118
50
42
300
45
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,704
( 35,974 )
1日目
32,704
( 35,974 )
1日目
32,704
( 35,974 )
1日目
32,704
( 35,974 )
1日目
32,704
( 35,974 )
1日目
32,704
( 35,974 )
1日目
39,552
( 43,507 )
1日目
39,552
( 43,507 )
1日目
39,552
( 43,507 )
1日目
39,552
( 43,507 )
1日目
39,552
( 43,507 )
1日目
39,552
( 43,507 )
1日目
47,168
( 51,885 )
1日目
47,168
( 51,885 )
1日目
47,168
( 51,885 )
1日目
47,168
( 51,885 )
1日目
47,168
( 51,885 )
1日目
47,168
( 51,885 )
1日目
58,752
( 64,627 )
1日目
58,752
( 64,627 )
1日目
58,752
( 64,627 )
1日目
58,752
( 64,627 )
1日目
58,752
( 64,627 )
1日目
58,752
( 64,627 )
1日目
68,968
( 75,865 )
1日目
68,968
( 75,865 )
1日目
68,968
( 75,865 )
1日目
68,968
( 75,865 )
1日目
68,967
( 75,864 )
1日目
68,968
( 75,865 )
1日目
96,879
( 106,567 )
1日目
96,878
( 106,566 )
1日目
96,878
( 106,566 )
1日目
96,878
( 106,566 )
1日目
96,878
( 106,566 )
1日目
96,878
( 106,566 )
1日目
132,386
( 145,625 )
1日目
132,386
( 145,625 )
1日目
132,386
( 145,625 )
1日目
132,386
( 145,625 )
1日目
132,386
( 145,625 )
1日目
132,386
( 145,625 )
1日目
162,665
( 178,932 )
1日目
162,667
( 178,934 )
1日目
162,665
( 178,932 )
1日目
162,665
( 178,932 )
1日目
162,665
( 178,932 )
1日目
162,665
( 178,932 )
1日目
198,313
( 218,144 )
1日目
198,313
( 218,144 )
1日目
198,313
( 218,144 )
1日目
198,313
( 218,144 )
1日目
198,313
( 218,144 )
1日目
198,313
( 218,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りの加工が可能なロングタイプ。
【特長】
・センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りの加工が可能。
・先端角度は90度と118度。
・超硬のため耐熱性を実現。
【用途】
・センター位置決め、皿面取り、内面取り、外周面取りと様々な用途で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬センタリングツール ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬センタリングツール ロングタイプ
センタリングツール CTシリーズ
超硬ミニWR面取カッターロング
超硬ミニWR面取カッター
アール面取カッター(スプールブッシュ用) RC
ニュー面取フライス
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格32,704-14,656 -32,192 -24,576 -13,952 -4,368
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り---面取り・横走り
カウンターシンク××----
刃数22---1
外周刃有無----
工具材種超硬コバルトハイス---ハイス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング