17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • アンギュラ片角

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 首長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ソリッドアンギュラーカッターロング

通常単価(税別)
37,24889,450
税込単価
40,97398,395
通常出荷日:1日目

ソリッド高剛性タイプの、超硬ソリッドアンギュラーカッターロングタイプ。【特長】・ロング柄。・角度が45...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬ソリッドアンギュラーカッターロング:関連画像

外形図

超硬ソリッドアンギュラーカッターロング:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:+0.1
0
θ:±10'd:h6
  • 右刃ストレート
  • 超微粒子
刃径
(φD)
Dia.
角度
(θ)
Cut
Angle
刃厚
(l1)
Cut
Width
首径
(d1)
Neck
Dia.
首長
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
1545゜45713066
2057.510130106
257810130126
308912130126
1560゜65.5713066
2078.58130106
25910.510130126
301111.512130126

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドアンギュラーカッターロング 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

アンギュラ片角

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

首長

(mm)

最小発注数量
15
4
45
6
5
7
1個
15
6
60
6
5.5
7
1個
20
5
45
10
7.5
10
1個
20
7
60
10
8.5
8
1個
25
7
45
12
8
10
1個
25
9
60
12
10.5
10
1個
30
8
45
12
9
12
1個
30
11
60
12
11.5
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,248
( 40,973 )
1日目
39,168
( 43,085 )
1日目
49,984
( 54,982 )
1日目
51,328
( 56,461 )
1日目
80,559
( 88,615 )
1日目
84,704
( 93,174 )
1日目
84,704
( 93,174 )
1日目
89,450
( 98,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソリッド高剛性タイプの、超硬ソリッドアンギュラーカッターロングタイプ。
【特長】
・ロング柄。
・角度が45度と60度の角度の加工等に対応超硬ソリッドのため、高精度の溝加工に対応。
【用途】
・アリ溝加工等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドアンギュラーカッターロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドアンギュラーカッターロング
超硬ソリッドアンギュラーカッター
超硬スーパーミニエンドミル 2枚刃
超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ4枚刃
超硬スーパーミニエンドミル 4枚刃
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格37,248-34,624 -16,192 -16,576 -13,248 -17,088 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
全長(mm)13080----
刃数662644
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃径公差0~+0.10~+0.1-0.02~00~-0.05--0.02~0
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃右ネジレ右刃交互ネジレ右刃右ネジレ右刃右ネジレ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング