17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • ボールR(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬スーパーミニコンケーブ

通常単価(税別)
21,37634,368
税込単価
23,51437,805
通常出荷日:1日目

超硬内R刃付きカッター。【特長】・Rのバリエーションが豊富な為、様々な内R溝加工等に対応。・超硬ソリッ...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 右刃ストレート
  • 超微粒子

製品特長紹介動画

【栄工舎】超硬カッター シリーズ 製品紹介

 

外形図

超硬スーパーミニコンケーブ:関連画像
公差(Tolerance)D:0
-0.05
l1:0
-0.035
R:±0.01d:0
-0.009

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬スーパーミニコンケーブ 推奨切削条件表

※R刃加工を基準に設定しています

適用被削材

  • 非鉄金属(Al. Cu)
  • 炭素鋼(FC. FCD. S50C)
  • 合金鋼(SCM. SKD. SUS304)
  • 調質鋼(HPM. NAK)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

ボールR

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

首長

(mm)

最小発注数量
4
2.6
0.3
6
2
50
4
3.5
1個
4
3
0.5
6
2
50
4
3.5
1個
4
2.5
0.25
6
2
50
4
3.5
1個
5
2.6
0.3
6
2.2
50
4
3.5
1個
5
3
0.5
6
2.2
50
4
3.5
1個
5
2.5
0.25
6
2.2
50
4
3.5
1個
6
2.6
0.3
6
2.7
50
4
4
1個
6
3
0.5
6
2.7
50
4
4
1個
6
2.5
0.25
6
2.7
50
4
4
1個
8
2.6
0.3
8
3.6
60
6
4
1個
8
3
0.5
8
3.6
60
6
4
1個
8
2.5
0.25
8
3.6
60
6
4
1個
8
3.5
0.75
8
3.6
60
6
4
1個
8
4
1
8
3.6
60
6
4
1個
10
2.6
0.3
10
4.5
70
6
6
1個
10
3
0.5
10
4.5
70
6
6
1個
10
2.5
0.25
10
4.5
70
6
6
1個
10
3.5
0.75
10
4.5
70
6
6
1個
10
4
1
10
4.5
70
6
6
1個
10
5
1.5
10
4.5
70
6
6
1個
12
2.6
0.3
12
5.5
70
6
6
1個
12
3
0.5
12
5.5
70
6
6
1個
12
2.5
0.25
12
5.5
70
6
6
1個
12
3.5
0.75
12
5.5
70
6
6
1個
12
4
1
12
5.5
70
6
6
1個
12
5
1.5
12
5.5
70
6
6
1個
12
6
2
12
5.5
70
6
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,376
( 23,514 )
1日目
21,376
( 23,514 )
1日目
21,376
( 23,514 )
1日目
21,376
( 23,514 )
1日目
21,376
( 23,514 )
1日目
21,376
( 23,514 )
1日目
21,376
( 23,514 )
1日目
21,376
( 23,514 )
1日目
21,376
( 23,514 )
1日目
26,304
( 28,934 )
1日目
26,304
( 28,934 )
1日目
26,304
( 28,934 )
1日目
26,304
( 28,934 )
1日目
26,304
( 28,934 )
1日目
29,056
( 31,962 )
1日目
29,056
( 31,962 )
1日目
29,056
( 31,962 )
1日目
29,056
( 31,962 )
1日目
29,056
( 31,962 )
1日目
29,056
( 31,962 )
1日目
34,048
( 37,453 )
1日目
34,048
( 37,453 )
1日目
34,048
( 37,453 )
1日目
34,368
( 37,805 )
1日目
34,368
( 37,805 )
1日目
34,368
( 37,805 )
1日目
34,368
( 37,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬内R刃付きカッター。
【特長】
・Rのバリエーションが豊富な為、様々な内R溝加工等に対応。
・超硬ソリッドの為、高精度の内R加工に対応。
【用途】
・内R溝加工等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スーパーミニコンケーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スーパーミニコンケーブ
超硬スーパーミニコンベックス
超硬スーパーミニキーシードカッター
超硬スーパーミニスロット
超硬スーパーミニスロットロング
超硬ソリッドTスロットカッター
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格21,376-20,800 -11,840 -12,800 -19,456 -28,352 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃径公差-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.03~0
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート
刃厚公差-0.035~0-0.035~0-0.035~0-0.035~0-0.03~0-0.02~0
シャンク公差-0.009~0-0.01~0-0.009~0-0.01~0-0.01~0-0.009~0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング