17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が105型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • ボールR(mm)

    ~mm
  • アンギュラ片角

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ2枚刃

通常単価(税別)
11,71230,592
税込単価
12,88333,651
通常出荷日:1日目

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ2枚刃 Pコーティング。【特長】・5度~25度と豊富な角度、刃先に...

詳細を確認
未確定:候補が105型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ 2枚刃(CSMST2-P)の寸法と仕様

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ2枚刃:関連画像

外形図

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ2枚刃:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)R:±0.05θ:±30'd:0
-0.009
  • 右刃右ネジレ15度。
  • Pコーティング
  • 刃数:2。
  • 超微粒子。
呼び
寸法
Size
刃径
(φD)
Dia.
角度
(θ)
Cut
Angle
R刃長
(l1)
Length
of Cut
首径
(d1)
Neck
Dia.
首長
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
33 22.54504
2.950.322.54504
2.910.522.54504
310° 22.24504
2.880.322.24504
2.810.522.24504
315° 21.74504
2.820.321.74504
2.70.521.74504
320° 21.354504
2.740.321.354504
2.570.521.354504
325° 1.61.34504
2.660.31.61.34504
2.430.51.61.34504
44 2.53.44504
3.950.32.53.44504
3.910.52.53.44504
410° 2.534504
3.880.32.534504
3.810.52.534504
415° 2.52.44504
3.820.32.52.44504
3.70.52.52.44504
420° 2.51.954504
3.740.32.51.954504
3.570.52.51.954504
425° 2.51.454504
3.660.32.51.454504
3.430.52.51.454504
呼び
寸法
Size
刃径
(φD)
Dia.
角度
(θ)
Cut
Angle
R刃長
(l1)
Length
of Cut
首径
(d1)
Neck
Dia.
首長
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
66 45.17606
5.950.345.17606
5.910.545.17606
610° 44.37606
5.880.344.37606
5.810.544.37606
615° 43.57606
5.820.343.57606
5.70.543.57606
620° 42.97606
5.740.342.97606
5.570.542.97606
625° 3.52.57606
5.660.33.52.57606
5.430.53.52.57606
88 56.97608
7.950.356.97608
7.910.556.97608
810° 567608
7.880.3567608
7.810.5567608
815° 557608
7.820.3557608
7.70.5557608
820° 54.17608
7.740.354.17608
7.570.554.17608
825° 53.17608
7.660.353.17608
7.430.553.17608
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ2枚刃 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

ボールR

(mm)

アンギュラ片角

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃長

(mm)

首長

(mm)

最小発注数量
3
-
5
4
2.5
50
2
4
1個
2.95
0.3
5
4
2.5
50
2
4
1個
2.91
0.5
5
4
2.5
50
2
4
1個
3
-
10
4
2.2
50
2
4
1個
2.88
0.3
10
4
2.2
50
2
4
1個
2.81
0.5
10
4
2.2
50
2
4
1個
3
-
15
4
1.7
50
2
4
1個
2.82
0.3
15
4
1.7
50
2
4
1個
2.7
0.5
15
4
1.7
50
2
4
1個
3
-
20
4
1.35
50
2
4
1個
2.74
0.3
20
4
1.35
50
2
4
1個
2.57
0.5
20
4
1.35
50
2
4
1個
3
-
25
4
1.3
50
1.6
4
1個
2.66
0.3
25
4
1.3
50
1.6
4
1個
2.43
0.5
25
4
1.3
50
1.6
4
1個
4
-
5
4
3.4
50
2.5
4
1個
3.95
0.3
5
4
3.4
50
2.5
4
1個
3.91
0.5
5
4
3.4
50
2.5
4
1個
4
-
10
4
3
50
2.5
4
1個
3.88
0.3
10
4
3
50
2.5
4
1個
3.81
0.5
10
4
3
50
2.5
4
1個
4
-
15
4
2.4
50
2.5
4
1個
3.82
0.3
15
4
2.4
50
2.5
4
1個
3.7
0.5
15
4
2.4
50
2.5
4
1個
4
-
20
4
1.95
50
2.5
4
1個
3.74
0.3
20
4
1.95
50
2.5
4
1個
3.57
0.5
20
4
1.95
50
2.5
4
1個
4
-
25
4
1.45
50
2.5
4
1個
3.66
0.3
25
4
1.45
50
2.5
4
1個
3.43
0.5
25
4
1.45
50
2.5
4
1個
5
-
5
6
4.3
60
3
7
1個
4.95
0.3
5
6
4.3
60
3
7
1個
4.91
0.5
5
6
4.3
60
3
7
1個
5
-
10
6
3.7
60
3
7
1個
4.88
0.3
10
6
3.7
60
3
7
1個
4.81
0.5
10
6
3.7
60
3
7
1個
5
-
15
6
3.2
60
3
7
1個
4.82
0.3
15
6
3.2
60
3
7
1個
4.7
0.5
15
6
3.2
60
3
7
1個
5
-
20
6
2.6
60
3
7
1個
4.74
0.3
20
6
2.6
60
3
7
1個
4.57
0.5
20
6
2.6
60
3
7
1個
5
-
25
6
1.95
60
3
7
1個
4.66
0.3
25
6
1.95
60
3
7
1個
4.43
0.5
25
6
1.95
60
3
7
1個
6
-
5
6
5.1
60
4
7
1個
5.95
0.3
5
6
5.1
60
4
7
1個
5.91
0.5
5
6
5.1
60
4
7
1個
6
-
10
6
4.3
60
4
7
1個
5.88
0.3
10
6
4.3
60
4
7
1個
5.81
0.5
10
6
4.3
60
4
7
1個
6
-
15
6
3.5
60
4
7
1個
5.82
0.3
15
6
3.5
60
4
7
1個
5.7
0.5
15
6
3.5
60
4
7
1個
6
-
20
6
2.9
60
4
7
1個
5.74
0.3
20
6
2.9
60
4
7
1個
5.57
0.5
20
6
2.9
60
4
7
1個
6
-
25
6
2.5
60
3.5
7
1個
5.66
0.3
25
6
2.5
60
3.5
7
1個
5.43
0.5
25
6
2.5
60
3.5
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,712
( 12,883 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
14,016
( 15,418 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
14,016
( 15,418 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
14,016
( 15,418 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
14,016
( 15,418 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
11,712
( 12,883 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
14,016
( 15,418 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
14,016
( 15,418 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
14,016
( 15,418 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
14,016
( 15,418 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
13,696
( 15,066 )
1日目
15,040
( 16,544 )
1日目
15,040
( 16,544 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
13,696
( 15,066 )
1日目
15,040
( 16,544 )
1日目
15,040
( 16,544 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ2枚刃 Pコーティング。
【特長】
・5度~25度と豊富な角度、刃先にRが付いているタイプと付いていないタイプで選択可能。
【用途】
・アリ溝加工等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドミニストロングアンギュラ2枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ2枚刃
超硬スーパーミニエンドミル 2枚刃
超硬スーパーミニエンドミル 4枚刃
超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ4枚刃
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格11,712-16,192 -17,088 -16,576 -13,248 -31,360 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃数22464-
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状右刃右ネジレ右刃右ネジレ右刃右ネジレ右刃交互ネジレ右刃右ネジレ右刃交互ネジレ
ネジレ角度15°30°30°10°15°15°
シャンク公差-0.009~0-0.012~0-0.012~0-0.009~0±30′-0.01~0

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング