17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • Wアンギュラ両角

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

超硬スーパーミニWアンギュラロング

通常単価(税別)
19,71233,536
税込単価
21,68336,890
通常出荷日:1日目~5日目

Tスロット 超硬等角付きカッターロングタイプ。【特長】・角度が両角60°、90°、120°とバリエーシ...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 右刃ストレート
  • TiAlNコーティング
  • 超微粒子

製品特長紹介動画

【栄工舎】超硬カッター シリーズ 製品紹介

 

外形図

超硬スーパーミニWアンギュラロングの外形図
公差(Tolerance)D :0
-0.05
θ :±10'd :0
-0.01

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬スーパーミニWアンギュラロング 推奨切削条件表
※1度の加工取代は0.5として

適用被削材

  • 非鉄金属(Al. Cu)
  • 炭素鋼(FC. FCD. S50C)
  • 合金鋼(SCM. SKD. SUS304)
  • 調質鋼(HPM. NAK)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

Wアンギュラ両角

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

最小発注数量
5
1.5
60
3
2.3
80
4
1個
5
2.4
90
3
2.5
80
4
1個
5
4.4
120
3
2.3
80
4
1個
6
1.8
60
3
2.7
80
4
1個
6
2.8
90
3
2.9
80
4
1個
6
5.4
120
3
2.7
80
4
1個
8
2.4
60
4
3.6
80
6
1個
8
3.8
90
4
3.9
80
6
1個
8
7.4
120
4
3.6
80
6
1個
10
3.1
60
6
4.5
90
8
1個
10
4.8
90
6
5
90
8
1個
10
9.3
120
6
4.5
90
8
1個
12
3.7
60
6
5.4
90
8
1個
12
5.8
90
6
5.9
90
8
1個
12
11.2
120
6
5.4
90
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,712
( 21,683 )
5日目
19,712
( 21,683 )
5日目
19,712
( 21,683 )
1日目
19,712
( 21,683 )
1日目
19,712
( 21,683 )
5日目
19,712
( 21,683 )
1日目
25,664
( 28,230 )
1日目
25,664
( 28,230 )
1日目
25,664
( 28,230 )
1日目
29,440
( 32,384 )
1日目
29,440
( 32,384 )
1日目
29,440
( 32,384 )
1日目
33,536
( 36,890 )
1日目
33,536
( 36,890 )
1日目
33,536
( 36,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

Tスロット 超硬等角付きカッターロングタイプ。
【特長】
・角度が両角60°、90°、120°とバリエーションが豊富で様々な角度の加工等に対応。
・シャンク径が細くワークへの干渉もなく、ロングタイプの為裏面加工にも対応。
【用途】
・等角加工、表裏のバリ取り、面取りに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スーパーミニWアンギュラロングのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアップカットとダウンカットどちらがいいのですか?
A
一般的には刃物に負荷が掛からないので、ダウンカットを推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スーパーミニWアンギュラロング
超硬スーパーミニスロットロング
超硬スーパーミニアンギュラロング
超硬ソリッドTスロットカッター
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格19,712-19,456 -19,712 -28,352 -31,360 -45,120 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
首長(mm)555777
刃径公差-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.03~00~-0.050~-0.05
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃交互ネジレ右刃交互ネジレ
シャンク公差-0.01~0-0.01~0-0.01~0-0.009~0-0.01~0-0.01~0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング