17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • Wアンギュラ両角

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬スーパーミニWアンギュラ

通常単価(税別)
16,51227,904
税込単価
18,16330,694
通常出荷日:1日目~5日目

Tスロット 超硬等角付きカッター。【特長】・角度が両角60°、90°、120°とバリエーションが豊富で...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 右刃ストレート
  • 超微粒子

製品特長紹介動画

【栄工舎】超硬カッター シリーズ 製品紹介

 

外形図

超硬スーパーミニWアンギュラの外形図
公差(Tolerance)D :0
-0.05
θ :±10'd :0
-0.01

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬スーパーミニWアンギュラ 推奨切削条件表
※1度の加工取代は0.5として

適用被削材

  • 非鉄金属(Al. Cu)
  • 炭素鋼(FC. FCD. S50C)
  • 合金鋼(SCM. SKD. SUS304)
  • 調質鋼(HPM. NAK)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

Wアンギュラ両角

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

首長

(mm)

最小発注数量
2
0.57
60
3
1
50
4
3
1個
2
1
90
3
1
50
4
3
1個
2
1.73
120
3
1
50
4
3
1個
2.5
0.75
60
3
1.2
50
4
3
1個
2.5
1.3
90
3
1.2
50
4
3
1個
2.5
2.25
120
3
1.2
50
4
3
1個
3
0.86
60
3
1.5
50
4
4
1個
3
1.5
90
3
1.5
50
4
4
1個
3
2.59
120
3
1.5
50
4
4
1個
4
1.15
60
4
2
50
4
4
1個
4
2
90
4
2
50
4
4
1個
4
3.46
120
4
2
50
4
4
1個
5
1.5
60
6
2.3
60
4
4
1個
5
2.4
90
6
2.5
60
4
4
1個
5
4.4
120
6
2.3
60
4
4
1個
6
1.8
60
6
2.7
60
4
4
1個
6
2.8
90
6
3
60
4
4
1個
6
5.4
120
6
2.7
60
4
4
1個
8
2.4
60
8
3.6
60
6
5
1個
8
3.8
90
8
4
60
6
5
1個
8
7.4
120
8
3.6
60
6
5
1個
10
3.1
60
10
4.5
70
8
6
1個
10
4.8
90
10
5
70
8
6
1個
10
9.3
120
10
4.5
70
8
6
1個
12
3.7
60
12
5.4
70
8
7
1個
12
5.8
90
12
6
70
8
7
1個
12
11.2
120
12
5.4
70
8
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,432
( 20,275 )
1日目
18,432
( 20,275 )
1日目
18,432
( 20,275 )
1日目
18,432
( 20,275 )
1日目
18,432
( 20,275 )
1日目
18,432
( 20,275 )
1日目
17,728
( 19,501 )
1日目
17,728
( 19,501 )
1日目
17,728
( 19,501 )
1日目
17,728
( 19,501 )
1日目
17,728
( 19,501 )
5日目
17,728
( 19,501 )
1日目
16,512
( 18,163 )
1日目
16,512
( 18,163 )
5日目
16,512
( 18,163 )
1日目
16,512
( 18,163 )
5日目
16,512
( 18,163 )
5日目
16,512
( 18,163 )
1日目
21,248
( 23,373 )
1日目
21,248
( 23,373 )
5日目
21,248
( 23,373 )
1日目
24,384
( 26,822 )
1日目
24,384
( 26,822 )
1日目
24,384
( 26,822 )
1日目
27,904
( 30,694 )
1日目
27,904
( 30,694 )
5日目
27,904
( 30,694 )
3日目

詳細情報

基本情報

Tスロット 超硬等角付きカッター。
【特長】
・角度が両角60°、90°、120°とバリエーションが豊富で様々な角度の加工等に対応。
・剛性を持たせる為、シャンク径を太めに設定。
【用途】
・等角加工カッター、バリ取などに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スーパーミニWアンギュラのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアップカットとダウンカットどちらがいいのですか?
A
一般的には刃物に負荷が掛からないので、ダウンカットを推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スーパーミニWアンギュラ
超硬スーパーミニWアンギュラロング
超硬スーパーミニアンギュラ
超硬ソリッドアンギュラーカッターロング
超硬ソリッドアンギュラーカッター
超硬スーパーミニアンギュラロング
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格16,512-19,712 -16,512 -37,248 -34,624 -19,712 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃径公差-0.05~0-0.05~0-0.05~00~+0.10~+0.1-0.05~0
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート
シャンク公差-0.01~0-0.01~0-0.01~0h6h6-0.01~0
角度公差±10′±10′±5′±10′±10′±5′
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング