17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が128型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬スーパーミニスロット

通常単価(税別)
12,80034,304
税込単価
14,08037,734
通常出荷日:1日目~5日目

溝加工、フライス切削に最適な超硬カッター。【特長】・キーシードと違い両側面に刃付けがしてある為、T溝な...

詳細を確認
未確定:候補が128型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 右刃ストレート
  • 超微粒子

製品特長紹介動画

【栄工舎】超硬カッター シリーズ 製品紹介

 

外形図

超硬スーパーミニスロット 外形図
公差(Tolerance)D:0
-0.05
l1:0
-0.035
d:0
-0.01

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬スーパーミニスロット 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • φ12迄刃厚1mm、φ15からは刃厚3mmを基準として算出(送り量÷回転数=回転当り切込み量)
  • 刃厚1mm以下の製品は送りを20%下げて御使用ください。

適用被削材

  • 非鉄金属(Al. Cu)
  • 炭素鋼(FC. FCD. S50C)
  • 合金鋼(SCM. SKD. SUS304)
  • 調質鋼(HPM. NAK)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

首長

(mm)

最小発注数量
2
0.5
4
1.2
40
4
3.5
1個
2
0.6
4
1.2
40
4
3.5
1個
2
0.7
4
1.2
40
4
3.5
1個
2
0.8
4
1.2
40
4
3.5
1個
2
0.9
4
1.2
40
4
3.5
1個
2
1
4
1.2
40
4
3.5
1個
2
1.2
4
1.2
40
4
3.5
1個
2.5
0.5
4
1.25
40
4
3.5
1個
2.5
0.6
4
1.25
40
4
3.5
1個
2.5
0.7
4
1.25
40
4
3.5
1個
2.5
0.8
4
1.25
40
4
3.5
1個
2.5
0.9
4
1.25
40
4
3.5
1個
2.5
1
4
1.25
40
4
3.5
1個
2.5
1.2
4
1.25
40
4
3.5
1個
3
0.5
4
1.5
50
4
3.5
1個
3
0.6
4
1.5
50
4
3.5
1個
3
0.7
4
1.5
50
4
3.5
1個
3
0.8
4
1.5
50
4
3.5
1個
3
0.9
4
1.5
50
4
3.5
1個
3
1
4
1.5
50
4
3.5
1個
3
1.2
4
1.5
50
4
3.5
1個
3
1.4
4
1.5
50
4
3.5
1個
3
1.5
4
1.5
50
4
3.5
1個
4
0.5
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
0.6
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
0.7
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
0.8
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
0.9
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
1
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
1.2
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
1.4
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
1.5
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
1.6
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
1.8
4
2.5
50
4
3.5
1個
4
2
4
2.5
50
4
3.5
1個
5
0.6
6
2.5
50
4
4
1個
5
0.7
6
2.5
50
4
4
1個
5
0.8
6
2.5
50
4
4
1個
5
0.9
6
2.5
50
4
4
1個
5
1
6
2.5
50
4
4
1個
5
1.2
6
2.5
50
4
4
1個
5
1.4
6
2.5
50
4
4
1個
5
1.5
6
2.5
50
4
4
1個
5
1.6
6
2.5
50
4
4
1個
5
1.8
6
2.5
50
4
4
1個
5
2
6
2.5
50
4
4
1個
5
2.5
6
2.5
50
4
4
1個
6
0.5
6
3
50
6
4
1個
6
0.6
6
3
50
6
4
1個
6
0.7
6
3
50
6
4
1個
6
0.8
6
3
50
6
4
1個
6
0.9
6
3
50
6
4
1個
6
1
6
3
50
6
4
1個
6
1.2
6
3
50
6
4
1個
6
1.4
6
3
50
6
4
1個
6
1.5
6
3
50
6
4
1個
6
1.6
6
3
50
6
4
1個
6
1.8
6
3
50
6
4
1個
6
2
6
3
50
6
4
1個
6
2.5
6
3
50
6
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,888
( 15,277 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
13,888
( 15,277 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
5日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
5日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

溝加工、フライス切削に最適な超硬カッター。
【特長】
・キーシードと違い両側面に刃付けがしてある為、T溝などの加工にも対応。
・超硬ソリッドの為、高精度の溝加工に対応。
・剛性を持たせる為、シャンク径を太めに設定。
【用途】
・T溝加工やフライス切削に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スーパーミニスロットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スーパーミニスロット
超硬スーパーミニスロット スリムシャンク CSMT-S
超硬スーパーミニコンベックス
超硬スーパーミニキーシードカッター
超硬スーパーミニコンケーブ
超硬スーパーミニスロットロング
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格12,800-14,451 -20,800 -11,840 -21,376 -19,456 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃径公差-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.05~0-0.05~0
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート
刃厚公差-0.035~0-0.035~0-0.035~0-0.035~0-0.035~0-0.03~0
シャンク公差-0.01~0h6-0.01~0-0.009~0-0.009~0-0.01~0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング