17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • アンギュラ片角

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

柄付Wアングルカッター

通常単価(税別)
8,50552,325
税込単価
9,35657,558
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

V溝加工などに使用する柄付専用カッター。【特長】・60°、90°、120°と豊富にラインナップ。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

柄付Wアングルカッターの寸法

外形図

外形図

角度 60°

角度
(θ)
刃径
(φD)
刃長
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
60゜154817701010
2058012
25610
3081418851612
351090
40121620952014
4516100
501818221102516
6020202412018

角度 90°

角度
(θ)
刃径
(φD)
刃長
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
90゜1034105568
154817701010
2058012
25610
3081418851612
351090
40121620952014
4516100
501818221102516
6020202412018

角度 120°

角度
(θ)
刃径
(φD)
刃長
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
120゜1034105568
155817701010
208012
25610
3081418851612
351090
40121620952014
4516100
501818221102516
6020202412018

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

アンギュラ片角

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

首長(ℓ1)

(mm)

最小発注数量
15
4
60
10
8
70
10
17
1個
20
5
60
12
8
80
10
17
1個
25
6
60
12
10
80
10
17
1個
30
8
60
16
14
85
12
18
1個
35
10
60
16
14
90
12
18
1個
40
12
60
20
16
95
14
20
1個
45
16
60
20
16
100
14
20
1個
50
18
60
25
18
110
16
22
1個
60
20
60
25
20
120
18
24
1個
10
3
90
6
4
55
8
10
1個
15
4
90
10
8
70
10
17
1個
20
5
90
12
8
80
10
17
1個
25
6
90
12
10
80
10
17
1個
30
8
90
16
14
85
12
18
1個
35
10
90
16
14
90
12
18
1個
40
12
90
20
16
95
14
20
1個
45
16
90
20
16
100
14
20
1個
50
18
90
25
18
110
16
22
1個
60
20
90
25
20
120
18
24
1個
10
3
120
6
4
55
8
10
1個
15
5
120
10
8
70
10
17
1個
20
5
120
12
8
80
10
17
1個
25
6
120
12
10
80
10
17
1個
30
8
120
16
14
85
12
18
1個
35
10
120
16
14
90
12
18
1個
40
12
120
20
16
95
14
20
1個
45
16
120
20
16
100
14
20
1個
50
18
120
25
18
110
16
22
1個
60
20
120
25
20
120
18
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,526
( 10,479 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,222
( 10,144 )
5日目
11,266
( 12,393 )
5日目
13,365
( 14,702 )
1日目
18,795
( 20,675 )
1日目
23,215
( 25,537 )
1日目
30,890
( 33,979 )
1日目
38,551
( 42,406 )
1日目
52,325
( 57,558 )
1日目
8,505
( 9,356 )
5日目
9,526
( 10,479 )
5日目
9,222
( 10,144 )
5日目
11,266
( 12,393 )
5日目
13,365
( 14,702 )
5日目
18,795
( 20,675 )
1日目
23,215
( 25,537 )
5日目
30,890
( 33,979 )
1日目
38,551
( 42,406 )
1日目
52,325
( 57,558 )
1日目
8,505
( 9,356 )
5日目
9,526
( 10,479 )
1日目
9,222
( 10,144 )
1日目
11,266
( 12,393 )
1日目
13,365
( 14,702 )
5日目
18,795
( 20,675 )
1日目
23,215
( 25,537 )
1日目
30,890
( 33,979 )
1日目
38,551
( 42,406 )
1日目
52,325
( 57,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

V溝加工などに使用する柄付専用カッター。
【特長】
・60°、90°、120°と豊富にラインナップ。
【用途】
・V溝加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柄付Wアングルカッターのレビュー
4平均満足度:4.07件のレビュー
V溝加工
2
満足度:2.0
全てのV字のすくい面側に大き目なバリが付いており、切れ味はあまりよくありません。 こちらでは手直ししてから使用しました。

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず大変申し訳ございませんでした。頂きました内容につきましては、メーカーへもフィードバックさせて頂きました。メーカー側でも在庫品の状態確認を実施するとのことです。今後とも忌憚ないご意見を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

3人が参考にしています。
アルミにミーリング加工で60度傾斜面を加工
5
満足度:5.0
縦型フライスで、コの字型の溝の内側に上下60度の面取りを加工しました。 刃物の形状・寸法が、思い描いているものだったの...もっと読む
0人が参考にしています。
C面取り
4
満足度:4.0
サイドの上面下面を同時加工でC面取り出来るので重宝しています
0人が参考にしています。
ミーリング加工
4
満足度:4.0
V字の角度指定があり、こちらで加工 切れ味も良く仕上がりも綺麗です。 安価で非常に助かります。
0人が参考にしています。
V溝加工
4
満足度:4.0
複合旋盤でのV溝加工で使っています。微細なバリは発生しますが、普通に使えます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q切削条件を教えてください。
A
フクダ精工カタログ、もしくは下記ページに掲載しています。
http://fukudaseiko.co.jp/product/RCC/SAC.htm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柄付Wアングルカッター
柄付アングルカッター
柄付傘型カッター
側刃付キーシートカッター
LS-TC ロングシャンクTスロットカッター
普通刃Tスロットカッター
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工
通常価格8,505-8,165 -9,202 -9,100 -8,413 -8,347 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
刃材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
工具材種ハイス(SKH51)ハイス(SKH51)ハイス(SKH51)ハイス(SKH51)-ハイス(SKH51)
加工用途V溝蟻溝面取りキー溝-T溝・側面
ネジレ角(θ)(°)ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし-ネジレなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート-ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング