17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が334型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター

通常単価(税別)
9,695140,790
税込単価
10,665154,869
通常出荷日:1日目~5日目

通常よりシャンク部を長く設計した千鳥刃Tスロット。【特長】・左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れてい...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が334型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッターの寸法

外形図

外形図

刃径 10mm

刃径
(φD)
刃幅
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
103415130106
4
5
6
7
8

刃径 12mm

刃径
(φD)
刃幅
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
123515130106
4
5
6
7
8

刃径 15mm

刃径
(φD)
刃幅
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
153620135126
4
5
6
7
8
9
10
11
12

刃径 16mm

刃径
(φD)
刃幅
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
163720135126
4
5
6
7
8
9
10
11
12

刃径 18mm

刃径
(φD)
刃幅
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
183820150126
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

刃径 19mm

刃径
(φD)
刃幅
(l)
首径
(φd1)
首長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
刃数
(N)
193822150126
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

首長(ℓ1)

(mm)

外径公差

最小発注数量
10
3
10
4
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
10
4
10
4
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
10
5
10
4
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
10
6
10
4
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
10
7
10
4
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
10
8
10
4
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
12
3
10
5
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
12
4
10
5
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
12
5
10
5
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
12
6
10
5
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
12
7
10
5
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
12
8
10
5
130
6
15
-0.050~-0.16
1個
15
3
12
6
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
15
4
12
6
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
15
5
12
6
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
15
6
12
6
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
15
7
12
6
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
15
8
12
6
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
15
9
12
6
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
15
10
12
6
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
15
11
12
6
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
15
12
12
6
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
16
3
12
7
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
16
4
12
7
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
16
5
12
7
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
16
6
12
7
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
16
7
12
7
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
16
8
12
7
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
16
9
12
7
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
16
10
12
7
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
16
11
12
7
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
16
12
12
7
135
6
20
-0.050~-0.16
1個
18
3
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
4
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
5
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
6
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
7
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
8
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
9
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
10
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
11
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
12
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
13
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
14
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
18
15
12
8
150
6
20
-0.065~-0.195
1個
19
3
12
8
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
19
4
12
8
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
19
5
12
8
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
19
6
12
8
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
19
7
12
8
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
19
8
12
8
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
19
9
12
8
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
19
10
12
8
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
19
11
12
8
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
19
12
12
8
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
20
3
16
9
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
20
4
16
9
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
20
5
16
9
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
20
6
16
9
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
20
7
16
9
150
6
22
-0.065~-0.195
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
1日目
9,695
( 10,665 )
5日目
11,108
( 12,219 )
1日目
11,108
( 12,219 )
1日目
11,108
( 12,219 )
1日目
11,108
( 12,219 )
1日目
11,108
( 12,219 )
1日目
11,108
( 12,219 )
1日目
11,108
( 12,219 )
1日目
11,108
( 12,219 )
1日目
11,849
( 13,034 )
1日目
11,849
( 13,034 )
1日目
11,782
( 12,960 )
1日目
11,782
( 12,960 )
1日目
11,782
( 12,960 )
2日目
11,782
( 12,960 )
1日目
11,782
( 12,960 )
1日目
11,782
( 12,960 )
1日目
11,782
( 12,960 )
1日目
11,782
( 12,960 )
1日目
12,118
( 13,330 )
1日目
12,118
( 13,330 )
1日目
12,521
( 13,773 )
1日目
12,521
( 13,773 )
1日目
12,521
( 13,773 )
1日目
12,521
( 13,773 )
1日目
12,521
( 13,773 )
1日目
12,521
( 13,773 )
1日目
12,521
( 13,773 )
1日目
12,521
( 13,773 )
1日目
13,026
( 14,329 )
1日目
13,026
( 14,329 )
1日目
13,026
( 14,329 )
1日目
13,026
( 14,329 )
1日目
13,026
( 14,329 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
14,495
( 15,945 )
1日目
14,495
( 15,945 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目
13,695
( 15,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

通常よりシャンク部を長く設計した千鳥刃Tスロット。
【特長】
・左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れている。
・材料にコバルトハイスを使用し、普通刃に比べ強いトルクに対応。
・シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
・刃径10~75mm。刃幅も豊富にラインナップ。
【用途】
・主に溝加工に使用。
・能効切削や被削性の悪い材料等の強力切削用に最適。
・マシニングセンターでの使用に非常に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械加工部品の製作に使用しています
4
満足度:4.0
顧客より製作を依頼された機械加工部品の製作時に使用しています。主に50C・55Cの加工に使用しています。加工内容によって...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q切削条件を教えてください。
A
フクダ精工カタログ、もしくは下記ページに掲載しています。
http://fukudaseiko.co.jp/product/RCC/STC.htm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
LS-TC ロングシャンクTスロットカッター
普通刃Tスロットカッター
Tスロットエンドミル
側刃付キーシートカッター
千鳥刃Tスロットカッター
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工
通常価格9,695-8,413 -8,347 -9,907 -9,100 -9,059 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
刃材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
工具材種コバルトハイス(SKH56)-ハイス(SKH51)コバルトハイス(SKH56)ハイス(SKH51)コバルトハイス(SKH56)
加工用途T溝・側面-T溝・側面T溝・側面キー溝T溝・側面
ネジレ角(θ)(°)左右ネジレ(15)-ネジレなしネジレ(30)ネジレなし-
コーティングノンコート-ノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング