17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 座繰り径・大径

    ~mm
  • 適用ネジ径

  • 外径長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • ドリル径(D1)(φmm)

    ~mm
  • ドリル長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 全長(L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径(d)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス

通常単価(税別)
3,7526,919
税込単価
4,1277,611
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

皿小ネジ用の下穴あけとザグリ加工が同時にできるドリル付切削工具。【特長】・下穴あけ加工と沈め穴加工が同...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライスの寸法

外形図

外形図

呼称ドリル径
(φD1)
ドリル長
(l)
刃径
(φD)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
43.3159.5556
54.212618
6520147110
86.82218.576

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

適用ネジ径

外径長(ℓ)

(mm)

ドリル径(D1)

(φmm)

ドリル長(ℓ)

(mm)

全長(L)

(mm)

シャンク径(d)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
9.5
M4
14
3.3
15
55
6
337-8004
10
1個
14
M6
16
5
20
71
10
337-8021
10
1個
18.5
M8
18
6.8
22
76
10
337-8039
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,752
( 4,127 )
5日目
4,993
( 5,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,919
( 7,611 )
5日目

詳細情報

基本情報

皿小ネジ用の下穴あけとザグリ加工が同時にできるドリル付切削工具。
【特長】
・下穴あけ加工と沈め穴加工が同時にできる為、作業工程が大幅に短縮可能。
・サイズを豊富にラインナップ。
【用途】
・皿小ネジ用の下穴あけと沈め穴を同時に加工するのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライスのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
切れ味が・・・
2
満足度:2.0
あまりよろしくないようで自分の使い方が悪いのか? 何れにしても失敗した。

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見、誠にありがとうございます。使用方法、条件などでご懸念点がございましたら、技術相談窓口(0120-343-609日曜日・年末年始は除く)へご相談をいただけますと幸いです。弊社、技術担当が使用状況をご確認させて頂いた上で、推奨条件、工具等をご提案させて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
穴あけ
4
満足度:4.0
1本で穴あけと面取りが同時に行えるので時間短縮になります。切れ味や耐久性は一般のドリルと同等だと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q皿小ネジ下穴用以外に、どんな種類がありますか?
A
皿小ネジ用(DCS)や六角穴付ボルト用(DCB)があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
押し出しピン用沈めフライス
ロングシャンク沈めフライス
ドリル付沈めフライス(皿小ネジ用) DCB-S
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工第一ツールTHE CUT
通常価格3,752-2,927 -4,784 -8,165 -7,871 -3,360 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目
座繰り用途皿ネジ用(ドリル付)六角穴付きボルト用(ドリル付)多用途六角穴付きボルト用(座繰りのみ)皿ネジ用(ドリル付)皿ネジ用(ドリル付)
シャンク仕様ストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
刃材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
工具材種ハイス(SKH51)ハイス(SKH51)コバルトハイス(SKH56)コバルトハイス(SKH56)--
加工用途座繰り・穴あけ座繰り・穴あけ座繰り座繰り--
よく一緒に購入される商品

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング