17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 先端径

    ~mm
  • 外径長(ℓ1)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

センターリーマ(テーパーシャンク)

通常単価(税別)
21,619202,502
税込単価
23,781222,752
通常出荷日:1日目

センター穴の仕上げ、面取りに用いる切削工具。【特長】・奇数刃で設計しているのでビビリの少ない加工が可能...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

センターリーマ(テーパーシャンク)の寸法

外形図

外形図

角度 60°

呼称
(φD×θ)
太径
(φD)
小径
(φD1)
切刃
(l)
外径長
(l1)
首長
(l2)
首径
(φD2)
全長
(L)
シャンク
(MT)
刃数
(N)
40×60゚40629.4413.51025133MT29
50×60゚50737.2415.812145
60×60゚601043.316.7153015511
80×60゚8060.6218.440193MT313
100×60゚10077.9424.121615

角度 90°

呼称
(φD×θ)
太径
(φD)
小径
(φD1)
切刃
(l)
外径長
(l1)
首長
(l2)
首径
(φD2)
全長
(L)
シャンク
(MT)
刃数
(N)
40×90゚40617141025121MT29
50×90゚50721.516.512130
60×90゚6010251530136.511
80×90゚80351940168MT313
100×90゚100452418315

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃数

刃長(ℓ)

(mm)

先端径

外径長(ℓ1)

最小発注数量
60
40
MT2
133
9
29.5
6
13.5
1個
60
50
MT2
145
9
37.2
7
15.8
1個
60
60
MT2
155
11
43.3
10
16.7
1個
60
80
MT3
193
13
60.6
10
18.4
1個
60
100
MT3
216
15
77.9
10
24.1
1個
90
40
MT2
121
9
17
6
14
1個
90
50
MT2
130
9
21.5
7
16.5
1個
90
60
MT2
136.5
11
25
10
16.5
1個
90
80
MT3
168
13
35
10
19
1個
90
100
MT3
183
15
45
10
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,106
( 26,517 )
1日目
43,091
( 47,400 )
1日目
59,768
( 65,745 )
1日目
123,818
( 136,200 )
1日目
202,502
( 222,752 )
1日目
21,619
( 23,781 )
1日目
38,432
( 42,275 )
1日目
57,402
( 63,142 )
1日目
104,045
( 114,450 )
1日目
168,411
( 185,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

センター穴の仕上げ、面取りに用いる切削工具。
【特長】
・奇数刃で設計しているのでビビリの少ない加工が可能。
・60°、90°と豊富にラインナップ。
【用途】
・センター穴の仕上げはもちろん、コーナー部の面取りなどにも最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センターリーマ(テーパーシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q切削条件を教えて下さい。
A
技術サポート窓口にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センターリーマ(テーパーシャンク)
センターリーマ
センターリーマ CF
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
メーカーフクダ精工フクダ精工第一ツールミスミミスミミスミ
通常価格21,619-2,905 -3,048 -5,140 -4,400 -1,430 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り穴面取りセンタリング(位置決め)センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り
カウンターシンク-××
外周刃有無
工具材種ハイス(SKH51)ハイス(SKH51)ハイス超硬超硬コバルトハイス
コーティングノンコートノンコート-TSAlCrNTiN
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング