17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が155型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ラジアスエンドミル4枚刃

通常単価(税別)
5,78463,143
税込単価
6,36269,457
通常出荷日:1日目~5日目

コーナーにのみRを施し、剛性に優れ安定したR加工を演出。【特長】・ボールエンドミルより剛性に優れ、安定...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が155型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

ラジアスエンドミル4枚刃の寸法

外形図

外形図

刃径 6mm

刃径
(φD)
コーナー
(R)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
60.516596
0.75
1
1.5
2

刃径 8mm

刃径
(φD)
コーナー
(R)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
80.520758
0.75
1
1.5
2
2.5
3

刃径 10mm

刃径
(φD)
コーナー
(R)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
100.5258010
0.75
1
1.5
2
2.5
3

刃径 12mm

刃径
(φD)
コーナー
(R)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
120.5309012
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5

刃径 14mm

刃径
(φD)
コーナー
(R)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
140.53510012
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5

刃径 15mm

刃径
(φD)
コーナー
(R)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
150.54010516
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5

刃径 16mm

刃径
(φD)
コーナー
(R)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
160.54010516
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6

刃径 20mm

刃径
(φD)
コーナー
(R)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
200.54513020
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
16
0.5
6
59
1個
6
16
0.75
6
59
1個
6
16
1
6
59
1個
6
16
1.5
6
59
1個
6
16
2
6
59
1個
8
20
0.5
8
75
1個
8
20
0.75
8
75
1個
8
20
1
8
75
1個
8
20
1.5
8
75
1個
8
20
2
8
75
1個
8
20
2.5
8
75
1個
8
20
3
8
75
1個
10
25
0.5
10
80
1個
10
25
0.75
10
80
1個
10
25
1
10
80
1個
10
25
1.5
10
80
1個
10
25
2
10
80
1個
10
25
2.5
10
80
1個
10
25
3
10
80
1個
12
30
0.5
12
90
1個
12
30
0.75
12
90
1個
12
30
1
12
90
1個
12
30
1.5
12
90
1個
12
30
2
12
90
1個
12
30
2.5
12
90
1個
12
30
3
12
90
1個
12
30
3.5
12
90
1個
12
30
4
12
90
1個
12
30
5
12
90
1個
14
35
0.5
12
100
1個
14
35
0.75
12
100
1個
14
35
1
12
100
1個
14
35
1.5
12
100
1個
14
35
2
12
100
1個
14
35
2.5
12
100
1個
14
35
3
12
100
1個
14
35
4
12
100
1個
14
35
5
12
100
1個
15
40
0.5
16
105
1個
15
40
0.75
16
105
1個
15
40
1
16
105
1個
15
40
1.5
16
105
1個
15
40
2
16
105
1個
15
40
2.5
16
105
1個
15
40
3
16
105
1個
15
40
4
16
105
1個
15
40
5
16
105
1個
16
40
0.5
16
105
1個
16
40
0.75
16
105
1個
16
40
1
16
105
1個
16
40
1.5
16
105
1個
16
40
2
16
105
1個
16
40
2.5
16
105
1個
16
40
3
16
105
1個
16
40
4
16
105
1個
16
40
5
16
105
1個
16
40
6
16
105
1個
20
45
0.5
20
130
1個
20
45
0.75
20
130
1個
20
45
1
20
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,784
( 6,362 )
1日目
5,784
( 6,362 )
1日目
5,784
( 6,362 )
1日目
5,784
( 6,362 )
1日目
5,784
( 6,362 )
5日目
6,464
( 7,110 )
1日目
6,464
( 7,110 )
3日目
6,464
( 7,110 )
1日目
6,464
( 7,110 )
1日目
6,464
( 7,110 )
1日目
6,464
( 7,110 )
1日目
6,464
( 7,110 )
1日目
7,570
( 8,327 )
1日目
7,570
( 8,327 )
1日目
7,570
( 8,327 )
5日目
7,570
( 8,327 )
5日目
7,570
( 8,327 )
1日目
7,570
( 8,327 )
1日目
7,570
( 8,327 )
1日目
8,931
( 9,824 )
1日目
8,931
( 9,824 )
1日目
8,931
( 9,824 )
1日目
8,931
( 9,824 )
1日目
8,931
( 9,824 )
1日目
8,931
( 9,824 )
1日目
8,931
( 9,824 )
1日目
8,931
( 9,824 )
1日目
8,931
( 9,824 )
2日目
8,931
( 9,824 )
1日目
10,367
( 11,404 )
1日目
10,367
( 11,404 )
1日目
10,367
( 11,404 )
1日目
10,367
( 11,404 )
1日目
10,367
( 11,404 )
5日目
10,367
( 11,404 )
1日目
10,367
( 11,404 )
1日目
10,367
( 11,404 )
1日目
10,367
( 11,404 )
1日目
9,364
( 10,300 )
1日目
9,364
( 10,300 )
1日目
9,364
( 10,300 )
1日目
9,364
( 10,300 )
1日目
10,300
( 11,330 )
2日目
10,300
( 11,330 )
1日目
10,300
( 11,330 )
1日目
11,175
( 12,293 )
1日目
11,175
( 12,293 )
1日目
10,098
( 11,108 )
1日目
10,098
( 11,108 )
1日目
10,098
( 11,108 )
1日目
10,098
( 11,108 )
1日目
10,098
( 11,108 )
5日目
10,098
( 11,108 )
1日目
10,098
( 11,108 )
5日目
11,243
( 12,367 )
1日目
11,243
( 12,367 )
5日目
11,243
( 12,367 )
1日目
13,628
( 14,991 )
1日目
13,628
( 14,991 )
1日目
13,628
( 14,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

コーナーにのみRを施し、剛性に優れ安定したR加工を演出。
【特長】
・ボールエンドミルより剛性に優れ、安定したR加工が可能。
・通常のエンドミルよりも耐欠損性が高く、加工能率も高く設定可能。
・各サイズとも豊富なRから選択可能。
【用途】
・R部の加工や倣い削りに、底部にRのあるポケット加工に最適。
・ボールエンドミルより切削安定性を求めたい場合や、平面部の多い場面に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスエンドミル4枚刃のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
部品の加工に使用しています
4
満足度:4.0
顧客より製作依頼された部品の切削加工に適した刃物として選定し、仕上加工までしています。材質はFC250で気になる点はあり...もっと読む
0人が参考にしています。
Rつき
4
満足度:4.0
Rつき加工で効力 発揮します Rの精度も問題ないですし 加工的にもスム−ズに削れます
0人が参考にしています。
切削
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 価格面と納期と工具の耐久性や 切削面とバランスが非常によく利用しております
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qボールエンドミル、ラジアスエンドミルはどのように使い分けますか?
A
一般的にラジアスエンドミルの方が剛性に優れ加工能率を高くすることができます。一方、加工面品位ではボールエンドミルの方が優れる場面が多く、仕上げや複雑な三次元加工でよく使用されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスエンドミル4枚刃
ラジアスエンドミル2枚刃
VSR4T ラジアス4枚刃
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/ショート
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラー
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショート
メーカーフクダ精工フクダ精工三興製作所ミスミミスミミスミ
通常価格5,784-4,393 -4,578 -3,360 -4,180 -2,880 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング