17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が221型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ラジアスエンドミル2枚刃

通常単価(税別)
4,39357,903
税込単価
4,83263,693
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

コーナーにのみRを施したエンドミル。【特長】・ボールエンドミルより剛性に優れ、安定したR加工が可能。・...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が221型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

ラジアスエンドミル2枚刃の寸法

外形図

外形図

刃径
(φD)
コーナー
(R)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
30.510536
0.75
1
40.512596
0.75
1
50.514596
0.75
1
1.5
60.516596
0.75
1
1.5
2
70.518596
0.75
1
1.5
2
80.520758
0.75
1
1.5
2
2.5
3
刃径
(φD)
コーナー
(R)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
90.5228010
0.75
1
1.5
2
2.5
3
100.5258010
0.75
1
1.5
2
2.5
3
110.5289012
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
120.5309012
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
10
0.5
6
53
1個
3
10
0.75
6
53
1個
3
10
1
6
53
1個
4
12
0.5
6
59
1個
4
12
0.75
6
59
1個
4
12
1
6
59
1個
5
14
0.5
6
59
1個
5
14
0.75
6
59
1個
5
14
1
6
59
1個
5
14
1.5
6
59
1個
6
16
0.5
6
59
1個
6
16
0.75
6
59
1個
6
16
1
6
59
1個
6
16
1.5
6
59
1個
6
16
2
6
59
1個
7
18
0.5
6
59
1個
7
18
0.75
6
59
1個
7
18
1
6
59
1個
7
18
1.5
6
59
1個
7
18
2
6
59
1個
8
20
0.5
8
75
1個
8
20
0.75
8
75
1個
8
20
1
8
75
1個
8
20
1.5
8
75
1個
8
20
2
8
75
1個
8
20
2.5
8
75
1個
8
20
3
8
75
1個
9
22
0.5
10
80
1個
9
22
0.75
10
80
1個
9
22
1
10
80
1個
9
22
1.5
10
80
1個
9
22
2
10
80
1個
9
22
2.5
10
80
1個
9
22
3
10
80
1個
10
25
0.5
10
80
1個
10
25
0.75
10
80
1個
10
25
1
10
80
1個
10
25
1.5
10
80
1個
10
25
2
10
80
1個
10
25
2.5
10
80
1個
10
25
3
10
80
1個
11
28
0.5
12
90
1個
11
28
0.75
12
90
1個
11
28
1
12
90
1個
11
28
1.5
12
90
1個
11
28
2
12
90
1個
11
28
2.5
12
90
1個
11
28
3
12
90
1個
11
28
4
12
90
1個
12
30
0.5
12
90
1個
12
30
0.75
12
90
1個
12
30
1
12
90
1個
12
30
1.5
12
90
1個
12
30
2
12
90
1個
12
30
2.5
12
90
1個
12
30
3
12
90
1個
12
30
4
12
90
1個
12
30
5
12
90
1個
13
35
0.5
12
100
1個
13
35
0.75
12
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,784
( 6,362 )
1日目
5,784
( 6,362 )
5日目
5,784
( 6,362 )
5日目
5,784
( 6,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,784
( 6,362 )
1日目
5,784
( 6,362 )
5日目
5,784
( 6,362 )
1日目
5,784
( 6,362 )
2日目
5,784
( 6,362 )
5日目
5,784
( 6,362 )
1日目
4,393
( 4,832 )
1日目
4,393
( 4,832 )
1日目
4,393
( 4,832 )
1日目
4,393
( 4,832 )
1日目
4,393
( 4,832 )
5日目
6,634
( 7,297 )
1日目
6,634
( 7,297 )
1日目
6,634
( 7,297 )
1日目
6,634
( 7,297 )
2日目
6,634
( 7,297 )
5日目
5,784
( 6,362 )
5日目
5,784
( 6,362 )
2日目
5,784
( 6,362 )
1日目
5,784
( 6,362 )
2日目
5,784
( 6,362 )
5日目
5,784
( 6,362 )
1日目
5,784
( 6,362 )
5日目
8,420
( 9,262 )
1日目
8,420
( 9,262 )
1日目
8,420
( 9,262 )
1日目
8,420
( 9,262 )
1日目
8,420
( 9,262 )
1日目
8,420
( 9,262 )
1日目
8,420
( 9,262 )
1日目
6,719
( 7,391 )
1日目
6,719
( 7,391 )
5日目
6,719
( 7,391 )
5日目
6,719
( 7,391 )
5日目
6,719
( 7,391 )
1日目
6,719
( 7,391 )
1日目
6,719
( 7,391 )
5日目
9,101
( 10,011 )
1日目
9,101
( 10,011 )
1日目
9,101
( 10,011 )
1日目
9,101
( 10,011 )
1日目
9,101
( 10,011 )
1日目
9,101
( 10,011 )
1日目
9,101
( 10,011 )
1日目
9,101
( 10,011 )
5日目
8,165
( 8,982 )
5日目
8,165
( 8,982 )
1日目
8,165
( 8,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,165
( 8,982 )
5日目
8,165
( 8,982 )
5日目
8,165
( 8,982 )
1日目
8,165
( 8,982 )
1日目
8,165
( 8,982 )
5日目
8,165
( 8,982 )
5日目
9,437
( 10,381 )
1日目
9,437
( 10,381 )
1日目

詳細情報

基本情報

コーナーにのみRを施したエンドミル。
【特長】
・ボールエンドミルより剛性に優れ、安定したR加工が可能。
・通常のエンドミルよりも耐欠損性が高く、加工能率も高く設定可能。
・刃径3~40mm。各サイズとも豊富なRから選択可能。
・材質:HSS-Co(SKH56)。リード角:右捩れ30°。
・刃径公差:0~-0.03。R公差:±0.025。
【用途】
・R部の加工や倣い削り、底部にRのあるポケット加工に最適。
・ボールエンドミルより切削安定性を求めたい場合や、平面部の多い場面に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスエンドミル2枚刃のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
部品加工用
5
満足度:5.0
始めて使用しました。アルミの加工でしたが切削面も隅Rも綺麗に仕上がりました。
0人が参考にしています。
底面Rに
4
満足度:4.0
ポリカーボネートに使用しました。Rと刃径でこちらのメーカーにヒットしました。困ったときのなんちゃらみたいに、メーカーさん...もっと読む
0人が参考にしています。
R
4
満足度:4.0
底面にRついており へたりがあまりみられば 非常に重宝します 短納期ですし
0人が参考にしています。
製品加工
5
満足度:5.0
緊急を要する加工の際、早期に納入していただき無事完成させることができました。 ありがとうございます。
0人が参考にしています。
加工
3
満足度:3.0
汎用の切削加工に使ってます PX5 S50Cなどに 持ちも結構よいです
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qボールエンドミル、ラジアスエンドミルはどのように使い分けますか?
A
一般的にラジアスエンドミルの方が剛性に優れ加工能率を高くすることができます。一方、加工面品位ではボールエンドミルの方が優れる場面が多く、仕上げや複雑な三次元加工でよく使用されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスエンドミル2枚刃
ラジアスエンドミル4枚刃
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショート
VSR2T ラジアス2枚刃
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラー
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/ショート
メーカーフクダ精工フクダ精工ミスミ三興製作所ミスミミスミ
通常価格4,393-5,784 -2,880 -3,5232,870 -3,360 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝-平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング