17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

ボールエンドミル4枚刃

通常単価(税別)
9,102221,114
税込単価
10,012243,225
通常出荷日:1日目~5日目

R部の加工などに用いる汎用エンドミル。【特長】・2枚刃より剛性が高く、R加工の仕上げ寸法保持に優れる。...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

ボールエンドミル4枚刃の寸法

外形図

外形図

R 2~30

R刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
2420706
2.552585
363090
3.57958
4835100
4.594011510
510
5.5114512012
612
6.51350125
714
7.5155513516
816
8.51760145
918
9.5196515020
R刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
10206515020
10.521
1122
11.5237016025
1224
12.525
1326
13.52775165
1428
14.529
1530
15.5318018032
1632
16.533
1734
17.535
1836
R刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
18.5378518532
1938
19.539
2040
20.541100220
2142
21.543
2244
22.545
2346
2448
2550
2652120240
2754
2856
2958
3060

inchサイズ

R刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
1/4"12.75012512
5/16"15.8755513516
3/8"19.056515020
1/2"25.47016025
5/8"31.758018032

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
25.4
70
12.7
25
160
1個
12.7
50
6.35
12
125
1個
4
20
2
6
70
1個
5
25
2.5
6
85
1個
19.05
65
9.53
20
150
1個
6
30
3
6
90
1個
7
30
3.5
8
95
1個
8
35
4
8
100
1個
9
40
4.5
10
115
1個
31.75
80
15.88
32
180
1個
15.875
55
7.94
16
135
1個
10
40
5
10
115
1個
11
45
5.5
12
120
1個
12
45
6
12
120
1個
13
50
6.5
12
125
1個
14
50
7
12
125
1個
15
55
7.5
16
135
1個
16
55
8
16
135
1個
17
60
8.5
16
145
1個
18
60
9
16
145
1個
19
65
9.5
20
150
1個
20
65
10
20
150
1個
21
65
10.5
20
150
1個
22
65
11
20
150
1個
23
70
11.5
25
160
1個
24
70
12
25
160
1個
25
70
12.5
25
160
1個
27
75
13.5
25
165
1個
28
75
14
25
165
1個
29
75
14.5
25
165
1個
30
75
15
25
165
1個
31
80
15.5
32
180
1個
32
80
16
32
180
1個
33
80
16.5
32
180
1個
34
80
17
32
180
1個
35
80
17.5
32
180
1個
36
80
18
32
180
1個
37
85
18.5
32
185
1個
38
85
19
32
185
1個
39
85
19.5
32
185
1個
40
85
20
32
185
1個
41
100
20.5
32
220
1個
42
100
21
32
220
1個
43
100
21.5
32
220
1個
44
100
22
32
220
1個
45
100
22.5
32
220
1個
46
100
23
32
220
1個
48
100
24
32
220
1個
50
100
25
32
220
1個
52
120
26
32
240
1個
54
120
27
32
240
1個
55
120
27.5
32
240
1個
56
120
28
32
240
1個
58
120
29
32
240
1個
60
120
30
32
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,638
( 42,502 )
1日目
16,596
( 18,256 )
1日目
9,331
( 10,264 )
5日目
9,331
( 10,264 )
1日目
28,086
( 30,895 )
1日目
9,102
( 10,012 )
1日目
10,206
( 11,227 )
1日目
10,206
( 11,227 )
1日目
10,843
( 11,927 )
1日目
59,262
( 65,188 )
1日目
19,987
( 21,986 )
1日目
11,110
( 12,221 )
1日目
10,709
( 11,780 )
1日目
11,581
( 12,739 )
1日目
14,008
( 15,409 )
1日目
15,080
( 16,588 )
1日目
16,701
( 18,371 )
1日目
18,370
( 20,207 )
1日目
19,327
( 21,260 )
1日目
21,176
( 23,294 )
1日目
23,452
( 25,797 )
1日目
25,719
( 28,291 )
1日目
25,716
( 28,288 )
1日目
28,189
( 31,008 )
1日目
27,291
( 30,020 )
1日目
29,995
( 32,995 )
1日目
32,184
( 35,402 )
1日目
39,026
( 42,929 )
1日目
42,488
( 46,737 )
1日目
42,342
( 46,576 )
1日目
45,436
( 49,980 )
1日目
49,543
( 54,497 )
1日目
53,544
( 58,898 )
1日目
56,142
( 61,756 )
1日目
57,567
( 63,324 )
1日目
62,610
( 68,871 )
1日目
68,419
( 75,261 )
1日目
80,533
( 88,586 )
1日目
83,354
( 91,689 )
1日目
92,099
( 101,309 )
1日目
90,488
( 99,537 )
1日目
99,982
( 109,980 )
1日目
96,365
( 106,002 )
1日目
111,632
( 122,795 )
1日目
109,901
( 120,891 )
1日目
123,756
( 136,132 )
1日目
121,932
( 134,125 )
1日目
131,125
( 144,238 )
1日目
149,577
( 164,535 )
1日目
165,325
( 181,858 )
1日目
173,571
( 190,928 )
1日目
176,915
( 194,607 )
1日目
182,154
( 200,369 )
1日目
194,185
( 213,604 )
1日目
221,114
( 243,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

R部の加工などに用いる汎用エンドミル。
【特長】
・2枚刃より剛性が高く、R加工の仕上げ寸法保持に優れる。
・R2~30まで豊富にラインナップ。
・材質:HSS-Co(SKH57)R2.0~R10.0、(SKH56)R10.5以上。
・リード角:右捩れ30°。
・刃径公差:0~-0.03。
・R公差:±0.025。
【用途】
・R部の加工や金型などの三次元加工にも最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールエンドミル4枚刃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工
4
満足度:4.0
いつも大変お世話になります バリエ−ションも豊富で 価格的にもリーズナブルです
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qボールエンドミル、ラジアスエンドミルはどのように使い分けますか?
A
一般的にラジアスエンドミルの方が剛性に優れ加工能率を高くすることができます。一方、加工面品位ではボールエンドミルの方が優れる場面が多く、仕上げや複雑な三次元加工でよく使用されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールエンドミル4枚刃
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃
FFB4TLS 4枚刃ボールロングシャンク
ボールエンドミル2枚刃
ボールエンドミル 2 枚刃 RE
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃
メーカーフクダ精工フクダ精工三興製作所フクダ精工不二越フクダ精工
通常価格9,102-59,366 -12,586 -7,995 -5,694 -11,941 -
通常出荷日1日目〜1日目3日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング