17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃)

通常単価(税別)
66,248182,424
税込単価
72,873200,666
通常出荷日:1日目

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミル。【特長】・等ねじれ刃の採用で、安定した切れ味と高い加工精度が得...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃)の寸法

外形図

外形図

片角
(θ)
先端径
(φD)
大端径
(φD1)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
15゜1036.795014032
1238.79
1642.79
2046.79
20゜1046.4
1248.4
1652.4
2056.4

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

最小発注数量
10
15
36.79
1個
12
15
38.79
1個
16
15
42.79
1個
20
15
46.79
1個
10
20
46.4
1個
12
20
48.4
1個
16
20
52.4
1個
20
20
56.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,248
( 72,873 )
1日目
86,590
( 95,249 )
1日目
102,534
( 112,787 )
1日目
124,500
( 136,950 )
1日目
135,247
( 148,772 )
1日目
160,525
( 176,578 )
1日目
166,001
( 182,601 )
1日目
182,424
( 200,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミル。
【特長】
・等ねじれ刃の採用で、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
・刃長を一定にし、作業性を良くしています。
・片角15、20°と豊富にラインナップ。
・材質:HSS-Co(SKH56)。
・リード角:右捩れ25°。
・角度公差:±5'。
・先端径公差:0~-0.05。
【用途】
・金型の抜き勾配を加工するのに最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
C面
4
満足度:4.0
入れ子の裏側に Cmen加工をして うきあがりを 補正します 非常に重宝してます
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qテーパーエンドミルはなぜ等ねじれ刃がよいのですか?
A
通常の等リードで刃切りを行うと小径部でねじれ角が小さくなったり、場合によってはすくい角も変化し切れ味が低下する為です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃)
テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃)
テーパーエンドミル4枚刃
テーパーエンドミル2枚刃
4刃ショート TPMS
XPM4刃ショート XPM-TPMS
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工オーエスジーオーエスジー
通常価格66,248-55,706 -6,549 -5,997 -6,830 -8,738 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材鋳鉄 / アルミ / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイステーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング