17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が100型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナー形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

特ロングシャンクエンドミル4枚刃

通常単価(税別)
6,974117,944
税込単価
7,671129,738
通常出荷日:1日目~5日目

深彫り用にシャンクを特に長くしたエンドミル。【特長】・シャンク細に設計している為、加工時の利便性が向上...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が100型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特ロングシャンクエンドミル4枚刃の寸法

外形図

刃径 8~22mm

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
8201006
150
8.5251008
150
9100
150
9.5100
150
10100
150
10.53015010
200
11150
200
11.5150
200
12150
200
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
12.53515012
200
13150
200
13.5150
200
14150
200
14.540150
200
15150
200
15.5150
200
16150
200
16.520016
250
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
174020016
250
17.5200
250
18200
250
18.545200
250
19200
250
19.5200
250
20200
250
2125020
300
22250
300

刃径 23~50mm

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
235025020
300
24250
300
25250
300
2625025
300
2755250
300
28250
300
29250
300
30250
300
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
316025025
300
32250
300
3325032
350
34250
350
35250
350
3665250
350
37250
350
38250
350
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
396525032
350
40250
350
4270300
350
45300
350
30042
350
507530032
350
30042
350

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

最小発注数量
8
20
6
100
ピンカド
1個
8
20
6
150
ピンカド
1個
8.5
25
8
100
ピンカド
1個
8.5
25
8
150
ピンカド
1個
9
25
8
100
ピンカド
1個
9
25
8
150
ピンカド
1個
9.5
25
8
100
ピンカド
1個
9.5
25
8
150
ピンカド
1個
10
25
8
100
ピンカド
1個
10
25
8
150
ピンカド
1個
10.5
30
10
150
C面
1個
10.5
30
10
200
C面
1個
11
30
10
150
C面
1個
11
30
10
200
C面
1個
11.5
30
10
150
C面
1個
11.5
30
10
200
C面
1個
12
30
10
150
C面
1個
12
30
10
200
C面
1個
12.5
35
12
150
C面
1個
12.5
35
12
200
C面
1個
13
35
12
150
C面
1個
13
35
12
200
C面
1個
13.5
35
12
150
C面
1個
13.5
35
12
200
C面
1個
14
35
12
150
C面
1個
14
35
12
200
C面
1個
14.5
40
12
150
C面
1個
14.5
40
12
200
C面
1個
15
40
12
150
C面
1個
15
40
12
200
C面
1個
15.5
40
12
150
C面
1個
15.5
40
12
200
C面
1個
16
40
12
150
C面
1個
16
40
12
200
C面
1個
16.5
40
16
200
C面
1個
16.5
40
16
250
C面
1個
17
40
16
200
C面
1個
17
40
16
250
C面
1個
17.5
40
16
200
C面
1個
17.5
40
16
250
C面
1個
18
40
16
200
C面
1個
18
40
16
250
C面
1個
18.5
45
16
200
C面
1個
18.5
45
16
250
C面
1個
19
45
16
200
C面
1個
19
45
16
250
C面
1個
19.5
45
16
200
C面
1個
19.5
45
16
250
C面
1個
20
45
16
200
C面
1個
20
45
16
250
C面
1個
21
45
20
250
C面
1個
21
45
20
300
C面
1個
22
45
20
250
C面
1個
22
45
20
300
C面
1個
23
50
20
250
C面
1個
23
50
20
300
C面
1個
24
50
20
250
C面
1個
24
50
20
300
C面
1個
25
50
20
250
C面
1個
25
50
20
300
C面
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,974
( 7,671 )
5日目
8,675
( 9,543 )
5日目
9,100
( 10,010 )
1日目
8,988
( 9,887 )
5日目
7,315
( 8,047 )
5日目
9,100
( 10,010 )
2日目
9,100
( 10,010 )
1日目
8,988
( 9,887 )
5日目
7,315
( 8,047 )
1日目
9,100
( 10,010 )
5日目
9,130
( 10,043 )
1日目
10,098
( 11,108 )
1日目
9,271
( 10,198 )
5日目
8,917
( 9,809 )
1日目
9,130
( 10,043 )
1日目
10,098
( 11,108 )
1日目
9,271
( 10,198 )
5日目
8,917
( 9,809 )
5日目
11,175
( 12,293 )
2日目
12,893
( 14,182 )
1日目
9,364
( 10,300 )
1日目
10,905
( 11,996 )
1日目
11,175
( 12,293 )
1日目
12,893
( 14,182 )
1日目
9,364
( 10,300 )
1日目
10,905
( 11,996 )
1日目
12,960
( 14,256 )
1日目
15,163
( 16,679 )
1日目
10,905
( 11,996 )
1日目
12,589
( 13,848 )
1日目
14,228
( 15,651 )
1日目
16,766
( 18,443 )
1日目
11,916
( 13,108 )
1日目
14,028
( 15,431 )
1日目
18,837
( 20,721 )
2日目
21,443
( 23,587 )
1日目
15,698
( 17,268 )
1日目
18,035
( 19,839 )
2日目
18,837
( 20,721 )
1日目
21,443
( 23,587 )
1日目
15,698
( 17,268 )
1日目
18,035
( 19,839 )
1日目
21,443
( 23,587 )
1日目
23,313
( 25,644 )
1日目
18,035
( 19,839 )
1日目
19,505
( 21,456 )
1日目
21,443
( 23,587 )
1日目
23,313
( 25,644 )
1日目
18,035
( 19,839 )
1日目
19,505
( 21,456 )
1日目
21,443
( 23,587 )
1日目
22,511
( 24,762 )
1日目
21,443
( 23,587 )
1日目
22,511
( 24,762 )
1日目
24,715
( 27,187 )
1日目
26,316
( 28,948 )
1日目
24,715
( 27,187 )
1日目
26,316
( 28,948 )
1日目
24,715
( 27,187 )
1日目
27,243
( 29,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

深彫り用にシャンクを特に長くしたエンドミル。
【特長】
・シャンク細に設計している為、加工時の利便性が向上。
・刃径8~50mm。全長も2種類から選択可能。
・材質:HSS-Co(SKH56)。
・リード角:右捩れ30°。
・刃径公差:0~+0.03。
【用途】
・深穴、深彫り用の加工に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特ロングシャンクエンドミル4枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q2枚刃、4枚刃エンドミルはどのように使い分けますか?
A
一般的に溝切削や切込み量の大きな場面では2枚刃を使い、側面加工や仕上げに近い加工では4枚刃を使用します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特ロングシャンクエンドミル4枚刃
特ロングシャンクエンドミル2枚刃
ロングシャンクエンドミル4枚刃
ロングシャンクエンドミル2枚刃
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)
3Sエンドミル6枚刃(特ロング刃)
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工
通常価格6,974-6,974 -5,699 -5,529 -3,769 -113,213 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング